Ceramic Wire Wound Platinum RTD Elements - Class A

1PT100KN and 2PT100KN

Ceramic Wire Wound Platinum RTD Elements | 1PT100KN and 2PT100KN

Ceramic Wire Wound Platinum RTD Elements

17,52 1PT100KN1515CLA

  • High Temperature Stability
  • High Temperature Shock Resistance.
  • Class A (IEC-751), Alpha = 0.00385
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

Find how a Pt100 works on this link.

The “KN” series RTD‘s are suitable for applications requiring extremely high temperature stability and high temperature shock resistance. Deviation from the IEC751 characteristic curve is minimal over the entire temperature range. The small diameter tolerances of the sensor body allow easy installation in protective tubes. Applications are found in chemical and power generation plants and analytical equipment.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe1PT100KN1515CLA
1PT100KN1515CLA
17,52
Stock: 4 semaines
 
Nominal Resistance - 1x100 ohm, Size - 1.5 x 15mm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe1PT100KN2515CLA
1PT100KN2515CLA
31,27
Stock: 1 semaine
 
Nominal Resistance - 1x100 ohm, Size - 1.5 x 25mm
  
1PT100KN3045CLA
29,61
Stock: En stock
 
Nominal Resistance - 1x100 ohm, Size - 4.5 x 30mm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe1PT100KN3026CLA
1PT100KN3026CLA
41,49
Stock: 1 semaine
 
Nominal Resistance - 1x100 ohm, Size - 2.6 x 30mm
  
2PT100KN3045CLA
80,87
Stock: 7 semaines
 
Nominal Resistance - 2x100 ohm, Size - 4.5 x 30mm
  
2PT100KN3026CLA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Nominal Resistance - 2x100 ohm, Size -2.6 x 30mm
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: All RTD elements come with nominal lead length of about 7mm or more.
Exemple de commande: (1) 1PT100KN1515CLA RTD Element, €17,52  plus (1) 1PT100KN1515CLA RTD Element, €17,52, €17,52 + 17,52 = €35,04
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.