Câbles d'extension multipaires pour thermocouple

Câbles d'extension multipaires pour thermocouple

Câbles d'extension multipaire pour thermocouple | Câbles d'extension multipaires pour thermocouple

Câbles d'extension multipaire pour thermocouple

  • Code couleur IEC en standard (ANSI également disponible)
  • Les paires de fils sont toronnées individuellement
  • Gaines isolantes en PVC, pour température jusqu'à 105°C
  • Gainage extérieur en cuivre étamé, acier inoxydable ou Inconel sur demande
  • Les paires individuelles sont numérotées 1-1, 2-2, etc
Fils: thermocouples, RTD, thermistance et raccordement - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les fils de thermocouple

Les types de câbles d'extensions courants sont assemblés en câbles multipaires. Chaque conducteur est couvert par la gaine en polyvinyle d'une largeur de 0,38 mm et les paires sont toronnées individuellement. Un ruban de mylar est enlacé autour du lot de paires toronnées. Un conducteur de drainage en cuivre entamé solide est placé sur l'ensemble, et celui-ci est couvert du ruban de mylar avec un endossement en aluminium, ce qui sert de bouclier statique. Le conducteur de drainage fournit un terminal mécanique simple pour le bouclier. Ensuite le câble est couvert avec une gaine en polyvinyle d'une largeur d'environ 1,1 mm.

Chaque câble standard contient un fil de cuivre entamé en polyvinyle supplémentaire pour utiliser comme mise à la terre électrique, ou pour compléter un circuit de communication ou signal. Les paires individuelles sont marquées 1-1, 2-2, etc., pour une identification facile. L'isolation pourra supporter des températures jusqu'à 105°C.

Commandes particulières
Le type d'isolation du câble d'extension multipaire peut être adapté à vos besoins spécifiques d'installation. Veuillez consulter le service de ventes pour les prix et quantités minimales.

Prix des câbles multipaires
Les câbles multipaires peuvent être achetés quelque soit la quantité (longueur minimale de 7,5m).

Rayon de pliage minimum
4 paires de câble: 6 fois le diamètre extérieur
8 paires de câble: 10 fois le diamètre extérieur
Au dessus de 8 paires de câble: 14 fois le diamètre extérieur

Des exemples de prix pour les modèles courants sont indiqués dans le tableau "Pour commander". Utilisez le tableau Constructeur de Référence ci-dessous pour obtenir le prix des autres modèles disponibles.
Pour les spécifications complètes veuillez consulter les liens associés en bas de page.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Câble de thermocouple multipaire à code couleur IEC, prix par longueur de bobine
Type K
  
16KIX24SPP-10M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
16 paires de fils d'extension de type K de 7x0,2mm avec isolation en polyvinyle. Longueur de 10 mètres.
  
20KIX24SPP-10M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
20 paires de fils d'extension de type K de 7x0,2mm avec isolation en polyvinyle. Longueur de 10 mètres.
  
20KIX24SPP-20M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
20 paires de fils d'extension de type K de 7x0,2mm avec isolation en polyvinyle. Longueur de 10 mètres.
  
4KIX24SPP-10M
190.37
Stock: En stock
 
4 paires de fils d'extension de type K de 7x0,2mm avec isolation en polyvinyle. Longueur de 10 mètres.
  
4KIX24SPP-20M
286.77
Stock: En stock
 
4 paires de fils d'extension de type K de 7x0,2mm avec isolation en polyvinyle. Longueur de 10 mètres.
Câble de thermocouple multipaire à code couleur IEC, prix par longueur de bobine
Type J
  
12JIX24SPP-100M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
12 paires de fils d'extension de type J de 7x0,2mm avec isolation en polyvinyle. Longueur de 100 mètres.
  
12JIX24SPP-10M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
12 paires de fils d'extension de type J de 7x0,2mm avec isolation en polyvinyle. Longueur de 10 mètres.
  
12JIX24SPP-20M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
12 paires de fils d'extension de type J de 7x0,2mm avec isolation en polyvinyle. Longueur de 20 mètres.
  
12JIX24SPP-50M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
12 paires de fils d'extension de type J de 7x0,2mm avec isolation en polyvinyle. Longueur de 50 mètres.
  
4JIX24SPP-10M
91.76
Stock: En stock
 
4 paires de fils d'extension de type J de 7x0,2mm avec isolation en polyvinyle. Longueur de 10 mètres.
  
4JIX24SPP-20M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
4 paires de fils d'extension de type J de 7x0,2mm avec isolation en polyvinyle. Longueur de 20 mètres.
Câble de thermocouple multipaire à code couleur IEC, prix par longueur de bobine
Type T
  
8TIX24SPP-100M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
8 paires de fils d'extension de type T de 7x0,2mm avec isolation en polyvinyle. Longueur de 100 mètres.
  
8TIX24SPP-10M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
8 paires de fils d'extension de type T de 7x0,2mm avec isolation en polyvinyle. Longueur de 10 mètres.
  
8TIX24SPP-20M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
8 paires de fils d'extension de type T de 7x0,2mm avec isolation en polyvinyle. Longueur de 20 mètres.
  
8TIX24SPP-50M
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
8 paires de fils d'extension de type T de 7x0,2mm avec isolation en polyvinyle. Longueur de 50 mètres.
Câble thermocouple multipaire à code couleur ANSI - Prix par pied
Type K
  
2KX24SPP
3.58
Stock: 7 semaines
 
2 paires de fils d'extension de type K de 7/0,2 mm avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
4KX20PP
5.63
Stock: 2 semaines
 
4 paires de fils d'extension de type K, 0,8 mm de diamètre avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
4KX24SPP
5.21
Stock: En stock
 
4 paires de fils d'extension de type K de 7/0,2 mm avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
8KX20PP
9.46
Stock: 2 semaines
 
8 paires de fils d'extension de type K, 0,8 mm de diamètre avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
8KX24SPP
8.76
Stock: 4 semaines
 
8 paires de fils d'extension de type K de 7/0,2 mm avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe12KX20PP
12KX20PP
15.94
Stock: 7 semaines
 
12 paires de fils d'extension de type K, 0,8 mm de diamètre avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe12KX24SPP
12KX24SPP
14.72
Stock: 4 semaines
 
12 paires de fils d'extension de type K de 7/0,2 mm avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
16KX20PP
24.80
Stock: 1 semaine
 
16 paires de fils d'extension de type K, 0,8 mm de diamètre avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe16KX24SPP
16KX24SPP
21.08
Stock: 2 semaines
 
16 paires de fils d'extension de type K de 7/0,2 mm avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
20KX20PP
34.19
Stock: 1 semaine
 
20 paires de fils d'extension de type K, 0,8 mm de diamètre avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe20KX24SPP
20KX24SPP
28.67
Stock: 1 semaine
 
20 paires de fils d'extension de type K de 7/0,2 mm avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe24KX20PP
24KX20PP
36.86
Stock: 1 semaine
 
24 paires de fils d'extension de type K, 0,8 mm de diamètre avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe24KX24SPP
24KX24SPP
31.36
Stock: 1 semaine
 
24 paires de fils d'extension de type K de 7/0,2 mm avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
Câble thermocouple multipaire à code couleur ANSI - Prix par pied
Type J
  
4JX20PP
4.09
Stock: 1 semaine
 
4 paires de fils d'extension de type J, 0,8 mm de diamètre avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
4JX24SPP
3.38
Stock: 1 semaine
 
4 paires de fils d'extension de type J de 7/0,2 mm avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
8JX20PP
5.63
Stock: 7 semaines
 
8 paires de fils d'extension de type J, 0,8 mm de diamètre avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
8JX24SPP
5.21
Stock: 1 semaine
 
8 paires de fils d'extension de type J de 7/0,2 mm avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
12JX20PP
8.76
Stock: 2 semaines
 
12 paires de fils d'extension de type J, 0,8 mm de diamètre avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
12JX24SPP
8.18
Stock: 7 semaines
 
12 paires de fils d'extension de type J de 7/0,2 mm avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
16JX20PP
13.45
Stock: 1 semaine
 
16 paires de fils d'extension de type J, 0,8 mm de diamètre avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
16JX24SPP
9.98
Stock: 7 semaines
 
16 paires de fils d'extension de type J de 7/0,2 mm avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
20JX20PP
16.25
Stock: 1 semaine
 
20 paires de fils d'extension de type J, 0,8 mm de diamètre avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
20JX24SPP
12.06
Stock: 1 semaine
 
20 paires de fils d'extension de type J de 7/0,2 mm avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
24JX20PP
21.14
Stock: 1 semaine
 
24 paires de fils d'extension de type J, 0,8 mm de diamètre avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
24JX24SPP
17.27
Stock: 1 semaine
 
24 paires de fils d'extension de type J de 7/0,2 mm avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
Câble thermocouple multipaire à code couleur ANSI - Prix par pied
Type T
  
4TX20PP
3.65
Stock: 1 semaine
 
4 paires de fils d'extension de type T, 0,8 mm de diamètre avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
4TX24SPP
3.08
Stock: 1 semaine
 
4 paires de fils d'extension de type T de 7/0,2 mm avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
8TX20PP
5.28
Stock: 1 semaine
 
8 paires de fils d'extension de type T, 0,8 mm de diamètre avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
8TX24SPP
4.71
Stock: 1 semaine
 
8 paires de fils d'extension de type T de 7/0,2 mm avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
12TX20PP
8.37
Stock: 7 semaines
 
12 paires de fils d'extension de type T, 0,8 mm de diamètre avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
12TX24SPP
7.81
Stock: 1 semaine
 
12 paires de fils d'extension de type T de 7/0,2 mm avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
16TX20PP
11.06
Stock: 7 semaines
 
16 paires de fils d'extension de type T, 0,8 mm de diamètre avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
16TX24SPP
9.44
Stock: 4 semaines
 
16 paires de fils d'extension de type T de 7/0,2 mm avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
20TX20PP
12.81
Stock: 1 semaine
 
20 paires de fils d'extension de type T, 0,8 mm de diamètre avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
20TX24SPP
11.55
Stock: 1 semaine
 
20 paires de fils d'extension de type T de 7/0,2 mm avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe24TX20PP
24TX20PP
16.24
Stock: 1 semaine
 
24 paires de fils d'extension de type T, 0,8 mm de diamètre avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
  
24TX24SPP
15.35
Stock: 1 semaine
 
24 paires de fils d'extension de type T de 7/0,2 mm avec isolation en polyvinyle. Prix par pied
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez:
Emballage de mylar à endossement en aluminium; avec conducteur de drainage en cuivre étamé solide, diamètre de 0,8 mm en contact avec mylar à endossement aluminium

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Nombre de paires (toronnées) Select:
4 pour 4 paires
8 pour 8 paires
12 pour 12 paires
16 pour 16 paires
20 pour 20 paires
24 pour 24 paires

(2) Type de thermocouple Select:
KX pour Type K code couleur ANSI
JX pour Type J code couleur ANSI
TX pour Type T code couleur ANSI

(3) Type de jauge/diamètre Select:
20 pour 0.8mm dia solide
24S pour 7/0.2mm toronné (24 AWG)
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.