Réchauffeurs d'air et de liquide en circulation à bas débit, pour chauffage en ligne de l'air, du gaz et des liquides

Série AHPF

Réchauffeurs d'air et de liquide  | Série AHPF

Réchauffeurs d'air et de liquide

  • Construction en acier inoxydable 316
  • Débit d'air/de gaz jusqu'à 15 CFM
  • Température de sortie de l'air/du gaz jusqu'à 430°C (800°F)
  • Pressions jusqu'à 100 psi*
  • 50 watts/pouce carré**
Réchauffeurs d'air de processus et chauffe-conduits - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les réchauffeurs de type AHPF sont utilisés pour chauffer les faibles débits d'air, de gaz, d'eau ou d'autres fluides. Ces applications comprennent celles nécessitant de l'air propre, comme dans les laboratoires et les zones de tests environnementaux. Le flux d'air est chauffé en passant au-dessus d'une surface close chauffée, plutôt que de passer directement sur des éléments de résistance. Cette méthode permet de veiller à ce qu'aucune matière extérieure n'entre dans le flux d'air. Le modèle AHPF sert également de réchauffeur miniature de liquide en circulation pour les faibles quantités de liquide, comme dans les solutions de révélateurs photographiques, les produits chimiques, les colorants et les encres. Pour en savoir plus sur le chauffage de liquides, contactez le service d'ingénierie.
Le thermocouple avec raccord en T AHPF-NPT12 peut être utilisé avec les sondes thermocouples miniatures, avec les raccords de compression en inox du modèle SSLK (voir le site omega.com), ou encore avec les raccords de compression en inox du modèle SSLK-18-14, pour surveiller ou réguler la température de sortie des chauffeurs de type AHPF.

CARACTÉRISTIQUES
Zone transversale : 0,152 pouce carré
Pression nominale : Jusqu'à 100 psig
Tolérance à la puissance : +5, -10% ou mieux à la tension indiquée
Diamètre extérieur : 32 mm (1¼")
Entrée : Mâle ⅜" NPT
Sortie : ½" NPT
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Modèles à 120 VCA
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeAHPF-061
AHPF-061
483.84
Stock: 10 semaines
 
120 V, 400 W chauffage de circulation de liquide et procédé de bas débit d'air
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeAHPF-081
AHPF-081
515.00
Stock: 1 semaine
 
120 V, 600 W chauffage de circulation de liquide et procédé de bas débit d'air
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeAHPF-101
AHPF-101
596.50
Stock: 5 semaines
 
120 V, 1000 W chauffage de circulation de liquide et procédé de bas débit d'air
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeAHPF-121
AHPF-121
637.40
Stock: 10 semaines
 
120 V, 1200 W chauffage de circulation de liquide et procédé de bas débit d'air
Modèles à 120/240 Volts
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeAHPF-062
AHPF-062
483.84
Stock: En stock
 
400 W en 240V ou 100 W en 120 V, chauffage de circulation de liquide et procédé de bas débit d'air
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeAHPF-122
AHPF-122
568.97
Stock: 10 semaines
 
1200 W en 240 V ou 300 W en 120 V, chauffage de circulation de liquide et procédé de bas débit d'air
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeAHPF-102
AHPF-102
596.50
Stock: 10 semaines
 
1000 W en 240 V ou 250 W en 120 V, chauffage de circulation de liquide et procédé de bas débit d'air
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeAHPF-NPT12
AHPF-NPT12
€180.74
Stock: 10 semaines
 
Montage T / C
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Indiquez la puissance en watts par la longueur chauffée en pouce. Utilisez le tableau ci-dessus pour déterminer le débit minimal requis. ** Ces réchauffeurs d'air peuvent fonctionner sur une tension de 120 ou 240 V. Les caractéristiques présentées correspondent à des tensions de 120 ou 240 V.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.