Réchauffeurs d'air de type « T », pour chauffage en ligne de l'air et du gaz

Série AHP

Réchauffeurs d'air | Série AHP

Réchauffeurs d'air

  • Avec ou sans raccords NPT*
  • Diamètres de ⅜, ½ ou 3⁄4"
  • Températures de sortie de gaz ou de l'air allant jusqu'à 540°C (1 000°F)
  • Températures d'entrée de gaz ou de l'air allant jusqu'à 121°C (250°F)
  • Pour montage horizontal

Déscription

APPLICATIONS
Les réchauffeurs en ligne d'air de la série AHP servent pour le chauffage, d'air propre et sec, ou gaz pour la cuisson, le séchage, laminage, travaux sur métaux, emballage, soudure, préchauffage, scellage, frettage et la couture de tissus synthétiques.
Les réchauffeurs en ligne d'air modèle AHP fournissent de l'air et du gaz chaud allant jusqu'à 540°C (1 000°F) avec un contrôle infini en variant la tension et/ou le débit d'air. Le contrôle en boucle fermée peut également être effectué à l'aide de régulateurs de température et de raccords de type « T » pour le montage des thermocouples. Calculez le débit, l'augmentation de la température, ou le besoin d'alimentation comme suit :
    Watts    =    SCFM x ΔT / 3
    SCFM    =    Pied cubic standard par minute
    ΔT    =    Hausse de la température par degrés F depuis l'entrée vers la sortie
Les débits maximums sont donnés dans le tableau ci-dessous. Pour connaître les débits minimums, consultez le tableau situé page 120 de notre fiche technique attachée.

CARACTÉRISTIQUES
Pression nominale : 80 psig
Tolérance à la puissance : +5, -10 % ou mieux à la tension indiquée
Fils : 0,3 m de longueur (1') de fils avec isolation en fibre de verre
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeAHP-3742
AHP-3742
129,38
Stock: En stock
 
120/240 Volts, 50/200 Watt, longueur chauffée de 89 mm
  
AHP-5052
152,18
Stock: 10 semaines
 
120/240 Volts, 100/400 Watt, longueur chauffée de 114 mm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeAHP-7562
AHP-7562
208,71
Stock: 10 semaines
 
120/240 Volts, 190/750 Watt, longueur chauffée de 140 mm
  
AHP-3742-NF
79,43
Stock: 10 semaines
 
120/240 Volts, 50/200 Watt, longueur chauffée de 89 mm, sans NPT
  
AHP-5052-NF
95,90
Stock: 10 semaines
 
120/240 Volts, 100/400 Watt, longueur chauffée de 114 mm, sans NPT.
  
AHP-7562-NF
119,90
Stock: 10 semaines
 
120/240 Volts, 190/750 Watt, longueur chauffée de 114 mm, sans NPT.
Accessoires (Pour AHP-7562 seulement)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeAHP-NPT34
AHP-NPT34
€192.86
Stock: 10 semaines
 
Raccord T pour sonde de température. Convient à la sortie du réchauffer AHP-7562 et ajoute environ 45 mm à la longueur totale du réchauffeur. Avec raccord de sortie de 3/4 "NPT
  
TJ1-CASS-IM30U-60-CC
73.21
Stock: 4 semaines
 
Thermocouple de type K pour une utilisation avec raccord en T. 1 m de câble avec extrémités dénudées
  
BRLK-M30-14
15.52
Stock: En stock
 
Presse-étoupe en laiton. Pour monter la sonde à thermocouple en raccord T
  
SSLK-M30-14
33.85
Stock: En stock
 
Presse-étoupe en acier inox. Pour monter la sonde de thermocouple en raccord T
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Remarque : pour commander des réchauffeurs sans raccord NPT, ajoutez le suffixe « -NF » au numéro de modèle. Le coût des réchauffeurs sans raccords s'ajoute aux tarifs initiaux pour les modèles AHP-374, AHP-505 et AHP-756. ** Ces réchauffeurs d'air peuvent fonctionner sur une tension de 120 ou 240 V. Les caractéristiques présentées sont valables pour les tensions de 120 et de 240 V. † Indiquez la puissance en watts par la longueur chauffée en pouces. Utilisez le tableau ci-dessus pour déterminer le débit minimal requis. La valeur de la puissance en watts par la longueur chauffée en pouces peut être modifiée en réduisant la tension de fonctionnement ou en commandant un réchauffeur sur mesure.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.