Appareil de surveillance et contrôleur de conductivité et de température

CDTX-111 & CDTX-112

Contrôleur de conductivité
 | CDTX-111 & CDTX-112
Nouveau

Contrôleur de conductivité

Garantie 1 an CE
  • Doubles relais 10 Amp pour commande marche/arrêt ou d'alarmes Hystérèse réglable
  • Retransmission analogique de conductivité ou de température mesurées 4-20 mA
  • Compensation de température automatique ou manuelle
  • Montage sur panneau 1/4 ou 1/8 DIN
  • Cellules de mesure de conductivité avec des constantes de K = 0,01, 0,1, 1, 10 ou 30
  • Plages de conductivité de 19,99, 999,9 ou 9999 µS/cm; 100 ou 600 mS/cm selon le contrôleur & électrode
Contrôleurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

Conductivité industrielle & appareils de surveillance de température avec doubles relais 10 A pour commande marche/arrêt ou sorties d'alarmes. Les modèles CDTX-111 (⅛ DIN) & CDTX-112 (¼ DIN) sont des appareils montés sur panneau pour la surveillance en ligne de la conductivité de procédés industriels. La commutation de plage et le contrôle constant de cellules peuvent être tous deux paramétrés et réglés librement durant le fonctionnement.

La technologie de traitement de signal veille à la précision des mesures et à la stabilité des opérations ; elle inclut d'autres caractéristiques comme la linéarisation de données, la compensation automatique de température, une sortie analogique isolée 4-20 mA pour la retransmission de la conductivité mesurée ou la température, et des cellules de conductivité sans maintenance.

SPÉCIFICATIONS
Type d'écran
    CDTX-111 : DEL, hauteur 13 mm
    CDTX-112 : LCD, hauteur 13 mm
Plage de mesure (selon la constante de cellules)
  CDTX-111
    k=0,01 : de 0 à 18 MΩ ; ou de 0 à 19,99 µS/cm
    k=0,1 : 0 à 199,9 µS/cm
    k=1 : de 0 à 1999 µS/cm
  CDTX-112
    k=0,01 : de 0 à 18 MΩ ; ou de 0 à 19,99 µS/cm
    k=0,1 : de 0 à 999.9 µS/cm
    k=1 : de 0 à 9999 µS/cm
    k=10 : de 0 à 100 mS/cm
    k=30 : de 0 à 600 mS/cm
    Température : de 0 à 100°C
Résolution (dépend de la plage/constante de cellules)
    CDTX-111 : 0,01 MΩ, de 0.01 à 1 µS/cm
    CDTX-112 : 0,01 MΩ, de 0,01 à 1 µS/cm, 1 mS/cm
    Température : 0,1°C
Précision : ±1 % FS, ± 0,2°C
Compensation de température : Auto/manuelle, de 0 à 100°C
Relais de sortie : 2 programmables, 10 Amp
    Type de contrôle : Marche/arrêt
Hystérèse et point de consigne de relais : Programmable par l'utilisateur
Débit de courant
    Type : Isolé de 4 à 20 mA
    Plage : Point zéro et échelle de valeurs sélectionnables
    Précision : ±0,02 mA
    Charge maximum : 750 Ω
Alimentation électrique : 110V CA à 220V ±10%, 50/60 Hz
Poids
    CDTX-111 : 580 g
    CDTX-112 : 650 g
Dimensions
    CDTX-111 : 96 × 48 × 110 mm ; ⅛ DIN
    CDTX-112 : 96 × 96 × 110 mm ; ¼ DIN
Type de montage : Panneau
    Dimensions découpe
    CDTX-111 : 92 × 44 mm ; &frac18 ; DIN
    CDTX-112 : 92 × 92 mm ; ¼ ; DIN
Indice de protection du boîtier : IP54
Conditions de fonctionnement environnementales
  Température ambiante : de -10 à 55°C
  Humidité relative : de 5 à 95 % sans condensation
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCDTX-111
CDTX-111
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Regulateur et afficheur de conductivité 1/8 DIN
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCDTX-112
CDTX-112
€439.61
Stock: 5 semaines
 
Regulateur et afficheur de conductivité 1/4 DIN
Electrodes de conductivité (voir la fiche technique pour plus de spécifications)
  
CDE-100-001
300.84
Stock: 1 semaine
 
Electrode de conductivité avec constant de 0.01 pour CDTX-111 ou CDTX-112
  
CDE-100-01
€297.89
Stock: 1 semaine
 
Electrodes de conductivité avec constant de 0.1 pour CDTX-111 ou CDTX-112
  
CDE-100-1
€297.89
Stock: 1 semaine
 
Electrodes de conductivité avec constant de 1.0 pour CDTX-111 ou CDTX-112
  
CDE-100-10
818.35
Stock: 5 semaines
 
Electrodes de conductivité avec constant de 10.0 pour CDTX-111 ou CDTX-112
  
CDE-100-30
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Electrodes de conductivité avec constant de 30.0 pour CDTX-111 ou CDTX-112
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni complet avec le manuel de l'opérateur.

Manuels de Produit:

Télécharger Conductivity Monitor
Télécharger Conductivity Monitor
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.