Round Terminal Blocks

CH62, CH63, CH64

Round Terminal Blocks | CH62, CH63, CH64

Round Terminal Blocks

19,52 CH64-K

  • ANSI or IEC Color-Coded
  • Allows Single or Dual Wire Pair Connection
  • Rugged Glass-Filled Nylon Terminal Block Construction
  • -29 to 220°C (-20 to 425°F) Temperature Rating
  • Fits 1.5 to 6 mm (1/16 to 1/4") Probes, Tubes and Cable Sheaths
Connecteurs de thermocouple et systèmes de panneaux - Voir Les Produits Associés

Déscription

OMEGA's color-coded CH series terminal blocks are designed to fit metal-sheathed cable or probes between 1.5 and 6 mm (1/16 and 1/4") in diameter. The CH terminal blocks use a 1/8 NPT compression fitting to adapt to probes or cables (sold separately; please see page A-131).
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
2 Terminals
CH62-K
21.00
Stock: 1 semaine
 
Two Position Round Terminal Block, Type K Thermocouple
CH62-J
19.52
Stock: 7 semaines
 
Two Position Round Terminal Block, Type J Thermocouple
CH62-T
19.52
Stock: 1 semaine
 
Two Position Round Terminal Block, Type T Thermocouple
CH62-E
19.52
Stock: 4 semaines
 
Two Position Round Terminal Block, Type E Thermocouple
CH62-U
19.52
Stock: 1 semaine
 
Two Position Round Terminal Block, Uncompensated
3 Terminals
CH63-U
19.52
Stock: 1 semaine
 
Three Position Round Terminal Block, Uncompensated
4 Terminals
CH64-K
19.52
Stock: 7 semaines
 
Four Position Round Terminal Block, Type K Thermocouple
CH64-J
19.91
Stock: 4 semaines
 
Four Position Round Terminal Block, Type J Thermocouple
CH64-T
19.52
Stock: 4 semaines
 
Four Position Round Terminal Block, Type T Thermocouple
CH64-E
19.52
Stock: 1 semaine
 
Four Position Round Terminal Block, Type E Thermocouple
CH64-U
19.52
Stock: 4 semaines
 
Four Position Round Terminal Block, Uncompensated
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: add suffix "-IEC" for IEC color code
Exemple de commande: (1) CH62-K Two-position round terminal block, type K, €21.00

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Model Select:
62 pour 2 terminals
63 pour 3 terminals
64 pour 4 terminals

(2) Calibration Code Select:
-J pour J thermocouple
-K pour K thermocouple
-T pour T thermocouple
-E pour E thermocouple
-S pour S thermocouple
-U pour Uncompensated lugs
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.