Cartouche chauffante à haute densité de puissance avec gaine en incoloy de 6,35 mm (¼") de diamètre

Série CIR

CARTOUCHE CHAUFFANTE À HAUTE DENSITÉ DE PUISSANCE | Série CIR

CARTOUCHE CHAUFFANTE À HAUTE DENSITÉ DE PUISSANCE

  • Qualité supérieure fiable
  • Robuste, résiste aux chocs et aux vibrations
  • Reconnaissance des composants U.L.
  • Certifié CSA
  • Longueurs de 3 cm (1¼") à 15 cm (6")
  • Modèles 120 et 240 Vca
Cartouches de chauffage - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les cartouches chauffantes

La fabrication des modèles de cartouches chauffantes à haute densité de puissance OMEGALUX™ CIR répond aux normes industrielles les plus élevées reposant uniquement sur des matériaux de qualité supérieure. Ces modèles ont été conçus pour durer plus longtemps et présenter des performances supérieures aux autres marques de cartouches chauffantes, aussi bien en laboratoire que pour les applications industrielles. Leur construction robuste offre une force diélectrique élevée, ainsi qu'une résistance aux chocs et aux vibrations.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Des exemples de références sont indiqués ci-dessous. Pour les autres configurations voir le Tableau Constructeur de référence en dessous de ce tableau.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCIR-1013/120V
CIR-1013/120V
88.27
Stock: 7 semaines
 
Cartouche chauffante à haute densité de puissance, longueur 1 1/4", 75W, 120V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCIR-1012/120V
CIR-1012/120V
85.95
Stock: 7 semaines
 
Cartouche chauffante à haute densité de puissance, longueur 1 1/4", 100W, 120V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCIR-1014/120V
CIR-1014/120V
83.12
Stock: 1 semaine
 
Cartouche chauffante à haute densité de puissance, longueur 1 1/4", 150W, 120V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCIR-10121/240V
CIR-10121/240V
96.64
Stock: 7 semaines
 
Cartouche chauffante à haute densité de puissance, longueur 1 1/4", 225W, 240V
  
CIR-1016/120V
89.14
Stock: 7 semaines
 
Cartouche chauffante à haute densité de puissance, longueur 1 1/2", 50W, 120V
  
CIR-10151/120V
90.99
Stock: 7 semaines
 
Cartouche chauffante à haute densité de puissance, longueur 1 1/2", 200W, 120V
  
CIR-1021/120V
93.82
Stock: 7 semaines
 
Cartouche chauffante à haute densité de puissance, longueur 2",100W, 120V
  
CIR-1023/120V
95.65
Stock: 7 semaines
 
Cartouche chauffante à haute densité de puissance, longueur 2", 200W, 120V
  
CIR-1024/120V
95.65
Stock: 5 semaines
 
Cartouche chauffante à haute densité de puissance, longueur 2", 250W, 120V
  
CIR-1027/120V
98.09
Stock: 7 semaines
 
Cartouche chauffante à haute densité de puissance, longueur 2 1/2", 200W, 120V
  
CIR-1031/120V
105.72
Stock: 1 semaine
 
Cartouche chauffante à haute densité de puissance, longueur 3", 100W, 120V
  
CIR-1030/120V
102.78
Stock: 5 semaines
 
Cartouche chauffante à haute densité de puissance, longueur 3", 200W, 120V
  
CIR-1032/240V
102.78
Stock: 6 semaines
 
Cartouche chauffante à haute densité de puissance, longueur 3", 300W, 240V
  
CIR-1032/120V
104.80
Stock: 7 semaines
 
Cartouche chauffante à haute densité de puissance, longueur 3", 300W, 120V
  
CIR-1041/240V
113.43
Stock: 7 semaines
 
Cartouche chauffante à haute densité de puissance, longueur 4", 100W, 240V
  
CIR-1042/120V
116.12
Stock: 1 semaine
 
Cartouche chauffante à haute densité de puissance, longueur 4", 200W, 120V
  
CIR-1052/240V
125.98
Stock: 7 semaines
 
Cartouche chauffante à haute densité de puissance, longueur 5", 200W, 240V
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: *Indiquer la tension, préciser 120 pour 120 Vca ou 240 pour 240 Vca. Les numéros de ce catalogue comprenant les valeurs 120 ou 240 sont uniquement disponibles pour cette tension. † Contactez le service commercial.
Remarque : les cartouches chauffantes de la gamme CIR de 6,3 mm (¼") de diamètre utilisent des fils conducteurs toronnés de calibre 22 (AWG).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.