Calibrateur portative multifonction à enregistrement -équipement d'étalonnage de pression, courant, tension

CL310

Calibrateur portative multifonction à enregistrement -équipement d'étalonnage de pression, courant, tension | CL310

  • La meilleure précision de sa catégorie : 0,015 % de la valeur lue
  • Mesure et simule 13 types de thermocouples et sondes RTD, Ω, courant, tension, fréquence et pression ; génère des trains d'impulsions
  • Port de communication de module de pression compatible avec les modules de pression OMEGA™
  • Saisie directe des coefficients RTD personnalisés (R0, A, B, C)
  • Des valeurs de consigne peuvent être programmées pour tous les modes de simulation afin d'accélérer les étalonnages et tests de linéarité
  • Enregistrement de 21 points de données par instrument et jusqu'à 50 instruments dans la mémoire non volatile
  • Enregistrement des données d'étalonnage avant/après
  • Test des critères Pass/Fail
  • Logiciel inclus
  • équipement d'étalonnage de pression, courant, tension
  • Coque antichoc en caoutchouc incluse
Equipement de calibrage - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le calibrateur multifonction à enregistrement CL310 offre un ensemble de fonctions inégalé dans la catégorie des calibrateurs portatifs haute précision proposés à des prix similaires. Le CL310 offre des fonctions et un niveau de précision habituellement réservés aux instruments fixes utilisés en laboratoire. Il est équipé pour réaliser pratiquement tous types d'étalonnages. L'avantage de ce calibrateur polyvalent, par rapport aux appareils concurrents, est sa capacité de documenter l'étalonnage facilement, tout en effectuant ses fonctions habituelles. Le logiciel est inclus. Certaines fonctions nécessitent une compatibilité avec Microsoft Excel.

Le CL310 peut également mesurer et émettre des signaux de thermocouples, sondes RTD, courant, tension, fréquence et il peut générer des trains d'impulsions. Il possède un port permettant de communiquer avec les modules de pression, ainsi qu'un circuit de collationnement mA/V isolé. L'interface utilisateur, à la fois puissante et intuitive, comporte des touches directionnelles, un clavier numérique pour les saisies directes et trois boutons de fonction programmable, ainsi qu'un afficheur rétroéclairé de bonne taille fonctionnant par menus. Le CL310 est indispensable pour tous vos étalonnages, car il comprend : une résistance 250 Ω intégrée assurant la compatibilité Hart® ; une compatibilité avec les transmetteurs et API intelligents ; une protection complète sans fusibles ; et un port de communication série permettant d'utiliser des commandes ASCII. L'appareil fonctionne sur piles.

Mesure de pression
Avec un module adaptateur de pression PCL PMA, le CL310 fonctionne avec tous les modules de pression PCL PM.

CARACTÉRISTIQUES (à 23 ± 5 °C, sauf mention contraire)
Tension :
    Source :
0,000 à 20,000 Vcc
    Lecture :
        Isolé :
0,000 à 30,000 Vcc
        Non isolé : 0,000 à 20,000 Vcc
Thermocouple mV :
    Lecture/Source :
-10,000 à 75,000 mV
Courant (mA) :
    Source :
0,000 à 24,000 mA
    Lecture :
        Isolé :
0,000 à 24,000 mA
        Non isolé : 0,000 à 24,000 mA
Fréquence (amplitude sélectionnable de 1 à 20 V) :
    Source/Lecture CPM :
2,0 à 600,0 cpm
    Source/Lecture Hz : 1,0 à 1 000,0 Hz
    Source/Lecture kHz : 1,0 à 10,00 kHz
Impulsions (Source uniquement, 1 à 20 V; amplitude sélectionnable) :
    Impulsions :
1 à 30 000 ; 2 cpm à 10 kHz
Ohms :
    Source :
5,0 à 4 000,0 Ω
    Lecture : 0,00 à 4 000,0 Ω
Plage de thermocouple en lecture et source :
    Type J :
-200,0 à 1 200,0 °C (-328 à 2 192 °F)
    Type K : -200,0 à 1 370,0 °C (-328 à 2 498 °F)
    Type T : -200,0 à 400,0 °C (-328 à 752 °F)
    Type E : -200,0 à 950,0 °C (-328 à 1 742 °F)
    Type R : -20,0 à 1 750,0 °C (-4 à 3 182 °F)
    Type S : -20,0 à 1 750,0 °C (-4 à 3 182 °F)
    Type B : 600,0 à 1 800,0 °C (1 112 à 3 272 °F)
    Type C : 0 à 2 316,0 °C (32 à 4 201 °F)
    Type XK : -200,0 à 800,0 °C (-328 à 1 472 °F)
    Type BP : 0 à 2 500,0 °C (32 à 4 532 °F)
    Type L : -200,0 à 900,0 °C (-328 à 1 652 °F)
    Type U : -200,0 à 400,0 °C (-328 à 752 °F)
    Type N : -200,0 à 1 300,0 °C (-328 à 2 372 °F)
Plage RTD en lecture et source :
    Ni120 (672) :
-80,0 à 260,0 °C (-112 à 500 °F)
    Pt100 (385) : -200,0 à 800,0 °C (-328 à 1 472 °F)
    Pt100 (3926) : -200,0 à 630,0 °C (-328 à 1 166 °F)
    Pt100 (3916) : -200,0 à 630,0 °C (-328 à 1 166 °F)
    Pt200 (385) : -200,0 à 630,0 °C (-328 à 1 166 °F)
    Pt500 (385) : -200,0 à 630,0 °C (-328 à 1 166 °F)
    Pt1000 (385) : -200,0 à 630,0 °C (-328 à 1 166 °F)
    Cu10 : -100,0 à 260,0 °C (-148 à 500 °F)
    YSI400 : 15,00 à 50,00 °C (59 à 122 °F)
    Cu50 : -180,0 à 200,0 °C (-292 à 392 °F)
    Cu100 : -180,0 à 200,0 °C (-292 à 392 °F)
    Pt385-10 : -200,0 à 800,0 °C (-328 à 1 472 °F)
    Pt385-50 : -200,0 à 800,0 °C (-328 à 1 472 °F)
         Précision
Tension : ± 0,015 % de la valeur lue, ± 2 mV
Thermocouple : mV ± 0,02 % de la valeur lue, ± 10 µV
Erreurs de thermocouple (valeurs types à 100 °C)
(En °C ; ajouter 0,2 pour l'erreur de compensation de la soudure froide)

    Type J : 0,2 °C (0,4 °F)
    Type K : 0,3 °C (0,5 °F)
    Type T : 0,2 °C (0,4 °F)
    Type B : 1,2 °C (2,2 °F)
    Type S : 1,2 °C (2,2 °F)
    Type XK : 0,2 °C (0,4 °F)
    Type C : 0,6 °C (1,6 °F)
    Type L : 0,2 °C (0,4 °F)
    Type BP : 0,9 °C (34 °F)
    Type N : 0,4 °C (0,7 °F)
    Type U : 0,25 °C (0,5 °F)
RTD Lecture/Source :
    Ni120 (672) :
0,06 °C (0,11 °F)
    Pt100 (385) : 0,13 °C (0,23 °F)
    Pt100 (3926) : 0,13 °C (0,23 °F)
    Pt100 (3916) : 0,13 °C (0,23 °F)
    Pt200 (385) : 0,45 °C (0,81 °F)
    Pt500 (385) : 0,21 °C (0,38 °F)
    Pt1000 (385) : 0,14 °C (0,75 °F)
    Cu10 : 0,82 °C (1,48 °F)
    YSI400 : 0,05 °C (0,09 °F)
    Cu50 : 0,20 °C (0,36 °F)
    Cu100 : 0,13 °C (0,23 °F)
    Pt385-10 : 0,84 °C (2,16 °F)
    Pt385-50 : 0,21 °C (0,38 °F)
Intensité (mA) Lecture/Source : ± 0,015 % de la valeur lue, ± 2 µA
Fréquence Lecture/Source :
    cpm : ± 0,05 % de la valeur lue, ± 0,1
    Hz : ± 0,05 % de la valeur lue, ± 0,1 Hz
    kHz : 1 à 10 kHz/± 0,250 % de la valeur lue
Ω (fonctionne avec tous les transmetteurs d'impulsions jusqu'à 5 ms) :
    Plage de 5 à 400 Ω :
        Lecture : ± 0,015 % de la valeur lue, ± 0,03 Ω/
        Source : ± 0,015 % de la valeur lue, ± 0,1 Ω
    Plage de 400 à 1 500 Ω : ± 0,015 % de la valeur lue, ± 0,3 Ω
    Plage de 1 500 à 4 000 Ω : ± 0,015 % de la valeur lue ± 0,3 Ω

Température de fonctionnement : -10 à 50 °C
Température de stockage : -20 à 70 °C
Stabilité : ± 0,005 % de la valeur lue par °C (en dehors de 23 °C ± 5 °C)
Alimentation électrique : 6 Vcc
Piles : 4 piles AA alcalines (fournies) ou rechargeables, en option
Dimensions : 220,9 (H) x 106,6 (l) x 58,4 mm (P)
Poids : 863 g


Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
CL310
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Calibrateur multifonction à enregistrement
Accessoires
  
PCL-PMA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Adaptateur pour module de pression
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDPG4000-C32
DPG4000-C32
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Câble RS232 avec connecteur miniature
  
PCL422-TL
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Câbles de test gigognes de 1,2 m
  
CL20-KIT-2
€153.43
Stock: 6 semaines
 
Kit de câbles de test pour thermocouple
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePCL-ACA
PCL-ACA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Adaptateur CA/chargeur
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel d'utilisation, câbles de test, coque antichoc en caoutchouc, étui de transport en nylon, câble RS232, câble adaptateur USB, thermocouple de type K, câble de type K, certificat d'étalonnage NIST, logiciel et 4 piles alcalines AA.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.