Contrôleurs de température/procédé programmables de grandeur 1/32, 1/16 et 1/8 DIN de la iSeries avec interfaces RS-232 & RS-485.

Série CNi

Contrôleurs de température/procédé programmables de grandeur 1/32, 1/16 et 1/8 DIN de la iSeries avec interfaces RS-232 & RS-485. | Série CNi

5 ans de garantie CE
  • Première série complète d'instruments avec
    affichages à couleurs programmables (standard)
  • Facile à utiliser, simple à configurer
  • Haute qualité. Garantie 5 ans
  • Logiciel gratuit, commandes Active X
  • Commande PID auto-ajustement sélectionnable
  • Haute précision:
    ±0,5°C, 0,03% lecture
  • Excitation 24 Vcc intégrée, standard sur les unités sans alimentation CC ou options de transmission
  • Face avant NEMA-4, IP65
  • Stabilité de température ±0,04°C/°C RTD et ±0,05°C/°C TC @ 25°C
  • 2 sorties: régulation, alarme, ou retransmission de la variable de procédé
  • Entrées universelles: thermocouple, RTD, tension/courant de procédé
Contrôleurs de température et processus et dispositifs de commutation - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les Régulateurs de température

Le OMEGA® iSeries combine un indicateur numérique d'une précision exceptionnelle avec un régulateur PID dans un instrument industriel innovant. Les indicateurs/régulateurs numériques OMEGA™ iSeries sont caractérisés par de nombreuses fonctions performantes tout en étant faciles à configurer et à utiliser.

Famille i/8, i/16, i/32
Les indicateurs/régulateurs font partie de la famille iSeries qui comprend trois tailles DIN 1/8, 1/16 et 1/32, tous pilotés par un microprocesseur et équipés d'une face avant NEMA-4 IP65. Ces appareils ont tous le même menu de configuration et de mise en route et le même mode de fonctionnement, ce qui simplifie l'intégration dans un ensemble.

Affichage à couleurs programmables
Les OMEGA® i/8, i/16, et i/32 font partie de la premère série complète d'instruments de contrôle 1/8, 1/16 et 1/32 DIN avec des affichages à couleurs entièrement programmables. Le changement de couleur peut s'effectuer à n'importe quel niveau de consigne ou d'alarme. Par exemple, un indicateur peut être configuré pour afficher les valeurs de procédé en VERT lors d'une montée en régime et passer à l'ORANGE pour signaler le niveau de fonctionnement normal et ensuite au ROUGE pour marquer un état d'alarme. Ce changement de couleur est immédiatement visible à distance et permet à un opérateur de réagir immédiatement.

Vous pouvez aussi choisir de faire revenir la couleur à l'état antérieur quand la valeur repasse le seuil, ou de maintenir la couleur jusqu'à une intervention d'opérateur.

L'affichage peut également être programmé à toujours afficher la même couleur: VERT, ORANGE, ou ROUGE. Ceci permettra, par exemple, l'identification immédiate de valeurs affichées venant de trois endroits différents, ou de trois mesures différentes telle que la température, pression, et débit.

Haute qualité et fiabilité
Le iSeries OMEGA® est garantie 5 ans en standard. Chaque iSeries est étalonné et testé à plusieurs niveaux en cours de production.  La famille iSeries est caractérisée par la plus haute précision dans le domaine de l'instrumentation industrielle avec 0,03% de la lecture.  Un circuit ASIC spécial réalise la conversion analogique-numérique à l'aide d'algorithmes brevetés et d'un filtrage intelligent.

Entrées universelles
L'indicateur iSeries comprend la gamme d'entrées la plus complète qui puisse équiper un instrument industriel. La sélection s'effectue par menu à l'aide des quatre touches en face avant ou par l'interface RS232.
10 types de thermocouples
Le iSeries peut recevoir des signaux venant des 10 types de thermocouple suivants: K, J, T, E, R, S, B, C, N et DIN J. Les algorithmes de linéarisation utilisés par le iSeries permettent d'obtenir la précision la plus élevée.
iSeries Meter/Controller
Mesures RTD les plus précises
Le iSeries est compatible avec la gamme la plus étendue de sondes à résistance de platine et réalise les mesures les plus précises, avec les courbes Pt 0,00385 et 0,00392 pour des sondes de 100, 500, et 1000 ohms et une connexion par 2, 3 et 4 conducteurs.

Tension et courant de procédé
Le iSeries mesure une plage de tension de procédé de: 0-100 mV, 0-1 V, 0-10 V ou un courant de 0-20 mA.

Sortie analogique
En option, la sortie analogique, configurable en tension 0-10 V ou courant 0-20 mA, peut servir soit comme sortie de commande soit comme transmission de la valeur étalonnée du signal.

Excitation intégrée
Le iSeries est équipé en standard d'une excitation 24 Vcc @ 25 mA pour les émetteurs et d'autres instruments. Ceci permet l'instrument de fonctionner avec des thermocouples, RTDs et émetteurs 4-20mA avec sa propre excitation. (Attention : l'option excitation n'est pas disponible avec l'option interface RS232/RS485 isolée).

Opérations de contrôle
Le iSeries peut utiliser une opération simple manuel de marche/arrêt ou bien un réglage d'auto-ajustement PID complet. (Ajustement pré-réglé, ajustement adaptatif, opérations de contrôle PID, PI, PD.) Les sorties de double asservissement peuvent être configurées pour de multiples applications de régulation ou alarme telles que chaleur/chaleur, chaleur/froid, chaleur/alarme, froid/froid, froid/alarme ou alarme/alarme. Temps de rampe maximum: 99.59 (HH.MM), trempe: 00.00 à 99.59 (HH.MM), amortissement: 1 à 8 unit en échelons unités. Types d'entrées: J, K, T, E, R, S, B, C, N, J-DIN, RTD 100 ohm, 500 ohm & 1k ohm in 0,00385 ou 0,00392, 0 à 20 mA, 0 à 100 mV, 0 à 1 V et 0 à 10 Vcc.

Logiciel gratuit
Un logiciel de configuration, réglage et saisie des données est livré gratuitement avec le iSeries. (La photo ci-contre montre un exemple de logiciel utilisable).
Example Software
Commandes ActiveX
Les iSeries sont dotés en standard d'un jeu de commandes Active X pour faciliter leur intégration dans des systèmes utilisant "ActiveX Containers" tels que Microsoft Visual Basic, MS Excel ou d'autres logiciels d'acquistion, de procédé ou d'automatisation compatibles OLE ou OPC et proposés par OMEG, GE Fanuc, Intellution, Rockwell Automation, Object Automation, iconics, et Wonderware entre autres.

Interfaces en série isolées RS-232 et RS-485
Les iSeries sont les premiers instruments industriels intelligents à offrir en même temps les interfaces en série RS-232 et RS-485 qui peuvent être choisies sur le menu.

Le iSeries possède à la fois les protocoles OMEGA en série et MODBUS en série.

Réglage et configuration en usine gratuit
La mise en route de votre régulateur ou compteur iSeries peut être facilitée en les commandant pré réglés et configurés en usine sans coût supplémentaire. Précisez le type d'entrée, l'échelle si nécessaire, les points de réglage et d'alarme, etc. et nous configurerons les instruments dans notre laboratoire d'étalonnage avant leur expédition. Pour obtenir une liste des paramètres de réglage et de mise en route, consultez votre ingénieur applications OMEGA. Ce réglage en usine nécessite l'option interface série "-C24". 

Configurations personalisées
Des faces et couvercles sont disponibles pour les fabricants d'équipement informatique d'origine. Vous pouvez améliorer l'aspect de votre modèle avec des couleurs personnalisées. Pour ce faire, veuillez consultez le groupe OMEGA
® des fabricants d'équipement informatique d'origine. Les affichages DEL iSeries sont considérablement plus grands, plus éclairés et donc plus visibles que les affichages des instruments conventionnels avec la même taille DIN. Les segments du i/8 ont une hauteur de 21 mm.

 
Type d'entrée
Plage
Précision
Tension de procédé
0 à 100 mV, 0 à 1 V, 0 à 10 Vcc
0,03% lec
Courant de procédé
0 à 20 mA
0,03% lec
J
Fer-Constantan
-210 à 760°C
0,4°C
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
-270 à -160°C / -160 à 1372°C
 
1,0°C / 0,4°C
T
Cuivre-Constantan
-270 à -190°C / -190 à 400°C
 
1,0°C / 0,4°C
 
E
CHROMEGA™-Constantan
-270 à -220°C / -220 à 1000°C
 
1,0°C / 0,4°C
R
Pt/13%Rh-Pt
-50 à 40°C / 40 à 1768°C
 
1,0°C / 0,5°C
S
Pt/10%Rh-Pt
-50 à 100°C / 100 à 1768°C
 
1,0°C / 0,5°C
 
B
30%Rh-Pt/6%Rh-Pt
100 à 640°C / 640 à 1820°C
 
1,0°C / 0,5°C
 
C
5%Re-W/26%Re-W
0 à 2320°C
0,4°C
N
Nicrosil-Nisil
-250 à -100°C / -100 à 1300°C
 
1,0°C / 0,4°C
 
L
J DIN
-200 à 900°C
0,4°C
RTD
Pt, 0,00385, 100ohm, 500ohm, 1000ohm
-200 à 900°C
0,4°C
RTD
Pt, 0,00392, 100ohm, 500ohm, 1000ohm
-200 à 850°C
0,0,4°C

Des exemples de prix pour les modèles courants sont affichés dans le tableau "Pour commander". Vous pouvez utiliser le "Tableau constructeur de référence" pour obtenir les prix des autres modèles disponibles. En plus des régulateurs iSeries, nous offrons également des modèles d'indicateurs numériques avec de multiples options de sorties et de transmissions.
Pour obtenir les caractéristiques complètes de ces produits, les accessoires, et les autres modèles iSeries, consultez les liens associés en bas de page.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNi3222
CNi3222
333.20
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/32 DIN avec deux sorties transistorisées SSR
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNi3222-C24
CNi3222-C24
444.16
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/32 DIN avec deux sorties transistorisées SSR et avec communication RS-232 et RS-485
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNi3224-C24
CNi3224-C24
445.50
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/32 DIN avec une sortie transistorisée SSR et une sortie à impulsions avec communication RS-232 et RS-485
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNi3233
CNi3233
333.20
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/32 DIN avec deux sorties à relais
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNi3244-C24
CNi3244-C24
421.69
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/32 DIN avec deux sorties à impulsions et communication RS-232 et RS-485
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNi3252-C24
CNi3252-C24
444.16
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/32 DIN avec une sortie analogique et une sortie transistorisée SSR et communication RS-232 et RS-485
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNi3253
CNi3253
339.34
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/32 DIN avec une sortie analogique et une sortie à relais
  
CNi3253-DC
359.49
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/32 DIN avec une sortie analogique et une sortie à relais et avec alimentation 10 à 34 Vca/cc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNi3254-C24
CNi3254-C24
444.16
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/32 DIN avec une sortie analogique et une sortie à impulsions et communication RS-232 & RS-485
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNi1622
CNi1622
393.20
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/16 DIN avec deux sorties transistorisées SSR
  
CNi1622-C24-DC
540.44
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/16 DIN avec 2 sorties transistorisées et communication RS-232 & RS-485 et alimentation 10 à 34 Vca/cc
  
CNi16D22-EIT
521.92
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/16 DIN à affichage double avec 2 sorties transistorisées et connexion Ethernet avec serveur Internet intégré
  
CNi16D22-C4EIT
620.77
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/16 DIN à affichage double avec 2 sorties transistorisées, connexion Ethernet avec serveur Internet intégré + communication RS-485/422 isolée
  
CNi16D23-EIT
533.12
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/16 DIN à affichage double avec une sortie transistorisée et une sortie à relais et connexion Ethernet avec serveur Internet intégré
  
CNi16D23-C4EIT
620.77
Stock: 3 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/16 DIN à affichage double avec une sortie transistorisée et une sortie à relais, connexion Ethernet avec serveur Internet intégré + communication RS-485/422 isolée
  
CNi16D24-EIT
533.12
Stock: 3 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/16 DIN à affichage double avec une sortie transistorisée et une sortie à impulsions et connexion Ethernet avec serveur Internet intégré
  
CNi16D24-C4EIT
620.77
Stock: 3 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/16 DIN à affichage double avec une sortie transistorisée et une sortie à impulsions, connexion Ethernet avec serveur Internet intégré + communication RS-485/422 isolée
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNi1633
CNi1633
393.20
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/16 DIN avec deux sorties à relais
  
CNi1633-C24-DC
540.44
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/16 DIN avec 2 sorties à relais et communication RS-232 & RS-485 et alimentation 10 à 34 Vca/cc
  
CNi16D33-EIT
521.92
Stock: 3 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/16 DIN à affichage double avec 2 sorties à relais et connexion Ethernet avec serveur Internet intégré
  
CNi16D33-C4EIT
620.77
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/16 DIN à affichage double avec 2 sorties à relais, connexion Ethernet avec serveur Internet intégré + communication RS-485/422 isolée
  
CNi16D44-EIT
492.36
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/16 DIN à affichage double avec 2 sorties à impulsions et connexion Ethernet avec serveur Internet intégré
  
CNi16D44-C4EIT
606.18
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/16 DIN à affichage double avec 2 sorties à impulsions, connexion Ethernet avec serveur Internet intégré + communication RS-485/422 isolée
  
CNi1653
393.20
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/16 DIN avec une sortie analogique et une sortie à relais
  
CNi1653-C24
496.62
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/16 DIN avec une sortie analogique et une sortie à relais et communication RS-232 & RS-485
  
CNi16D53-EIT
531.53
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/16 DIN à affichage double avec une sortie analogique et une sortie à relais et connexion Ethernet avec serveur Internet intégré
  
CNi16D53-C4EIT
620.77
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/16 DIN à affichage double avec une sortie analogique et une sortie à relais, connexion Ethernet avec serveur Internet intégré + communication RS-485/422 isolée
  
CNi1654-DC
430.90
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/16 DIN avec une sortie analogique et une sortie à impulsions et avec alimentation 10 à 34 Vca/cc
  
CNi16D54-EIT
531.53
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/16 DIN à affichage double avec une sortie analogique et une sortie à impulsions et connexion Ethernet avec serveur Internet intégré
  
CNi16D54-C4EIT
620.77
Stock: 3 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/16 DIN à affichage double avec une sortie analogique et une sortie à impulsions, connexion Ethernet avec serveur Internet intégré + communication RS-485/422 isolée
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNi833
CNi833
436.13
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/8 DIN avec deux sorties à relais
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNi822
CNi822
445.50
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/8 DIN avec deux sorties transistorisées SSR
  
CNi823-C24
546.09
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/8 DIN avec une sortie transistorisée et une sortie à relais et communication RS-232 & RS-485
  
CNi852-C24
546.09
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur de grandeur 1/8 DIN avec une sortie analogique et une sortie transistorisée et communication RS-232 & RS-485
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Veuillez vous référer aux Liens Associés ci-dessous pour les spécifications complètes des modèles CNi32, CNi16 et CNi8.
Exemple de commande: (1) CNI3222-C24 Contrôleur de grandeur 1/32 DIN avec une sortie transistorisée SSR et une sortie à impulsions avec communication RS-232 et RS-485, €444.16

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Contrôleurs de Température/Procédé Select:
CNi32 pour contrôleur 1/32 DIN avec deux sorties de contrôle
CNi16 pour contrôleur 1/16 DIN avec deux sorties de contrôle
CNi16D pour contrôleur 1/16 DIN à affichage double avec deux sorties de contrôle
CNi8 pour contrôleur 1/8 DIN avec deux sorties de contrôle
CNi8A pour contrôleur 1/8 DIN avec deux sorties de contrôle avec sortie analogique pour retransmission

(2) Sortie de contrôle #1 Select:
2 pour sortie à relais transistorisé/ 0.5 A à 120/240 Vca
3 pour sortie à relais SPDT
4 pour sortie à impulsions 10 Vcc à 20 mA
5 pour sortie analogique 0 à 10 Vcc ou 4 à 20 mA

(3) Sortie de contrôle #2 Select:
2 pour sortie à relais transistorisé/ 0.5 A à 120/240 Vca
3 pour sortie à relais SPDT
4 pour sortie à impulsions 10 Vcc à 20 mA

(4) Options pour réseau Select:
Rien (champ vide de congé) pour aucune option réseau
-EIT pour connectivité Ethernet avec Internet intégré (pas disponible pour le contrôleur de grandeur 1/32DIN)
-C24 pour communication RS-232 et RS-485 300 à 19.2 k baud isolée
-C4EIT pour connectivité Ethernet avec serveur Internet intégré + sortie isolée RS-485/422 pour communiquer avec un maximum de 31 autres appareils(pas disponible sur le contrôleur de grandeur 1/32 DIN)

(5) Alimentation Select:
Rien (champ vide de congé) pour alimentation standard (90 à 240 Vca/cc @ 50 à 400 Hz)
-DC pour alimentation à bas voltage (10 à 34 Vca/cc)

(6) Version pour limite d'alarme (Menu simplifié -Pas de contrôle PID) Select:
Rien (champ vide de congé) pour contrôle PID - pas limite d'alarme (standard)
-AL pour version limite d'alarme
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.

Manuels de Produit:

Télécharger CNi32 - Manuel de démarrage rapide pour contrôleur i Series
Télécharger CNi32 - Manuel pour contrôleur i Series
Télécharger CNi32 - Manuel de Communication i Series
Télécharger CNi16 - Manuel de Communication i Series
Télécharger CNi16 - Manuel de démarrage rapide pour contrôleur i Series
Télécharger CNiS - Manuel pour contrôleur de procédé/jauge de contrainte
Télécharger CNi8A - Manuel pour contrôleur de temperature/procédé i Series 1/8 DIN avec carte de sortie analogique isolée
Télécharger CNi8A - Manuel pour contrôleur de temperature/procédé i Series 1/8 DIN avec carte de sortie analogique isolée – Démarrage rapide
Télécharger Série CNi8-AL, Série CNi16-AL, CNi32-AL – Limite d’alarme de Température & Procédé
Télécharger Série CNi8, CNi8DH, CNi8DV - Manuel de démarrage rapide pour contrôleur i Series
Télécharger CNi8, CNi8DH, CNi8DV - Manuel pour contrôleur i Series
Télécharger CNi8, CNi8DH, CNi8DV – Version SM (Menu Simplifié)
Télécharger CNi8, CNi8C, CNi8D, CNi16, CNi16D, CNi32 - Température & Procédé –Version SM (Menu Simplifié)
Télécharger CNi8 - Manuel de Communication i Series
Télécharger Série CNi/CNiS -Ei/-C4Ei CNi16D, CNiS16 - Ethernet intégré pour contrôleur/afficheur de la I Series DPi8, CNi8, CNi8D, CNi16D-EI/-C4EI

Logiciel:

Télécharger Contrôle ActiveX pour iSeries
Télécharger Logiciel de configuration pour iSeries
Télécharger Logiciel pour iServer - Notification de courriels et utilitaires
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.