Contrôleurs de température et de procédé
à performance à la pointe de l'industrie... et facile à utiliser

Séries CN32Pt, CN16Pt et CN8Pt

Contrôleurs de température  et de procédéPerformance à la pointe de l'industrie... et facile à utiliser | Séries CN32Pt, CN16Pt  et CN8Pt
Nouveau

  • Haute performance, très polyvalent
  • Utilisation facile et intuitive
  • Un affichage LED à 9 segments et à trois couleurs vives (ROUGE, VERT ET ORANGE) avec large angle de visualisation
  • Entrées et sorties à haute précision
  • PID totalement autoréglable avec contrôle adaptable à logique floue
  • Jusqu'à 99 programmes avec 16 rampes et paliers, y compris les événements rampes/paliers
  • Chaînage des programmes rampes et paliers pour une flexibilité de programme quasi-illimitée
  • Entrées universelles pour les thermocouples, les RTD, les thermistances et la tension/le courant de procédé
  • Pas de cavalier à régler, entièrement configurable par micrologiciel
  • Reconnaissance automatique de configurations, menu « intelligent »
  • Jusqu'à 20 échantillons par seconde avec convertisseur A/N 24 bits
  • Livré avec commande/alarme/retransmission programmable de 2 ou 3 sorties : Impulsion CC, relais à semi-conducteurs (SSR), relais mécaniques, tension et courant analogiques en option
  • USB Standard, Ethernet en option et RS232/RS485 avec communications série Modbus®
  • Micrologiciel d'excitation intégré de 5 V, 10 V, 12 V et 24 V (12V maximum pour les versions CC)
  • Lectures positives et négatives de pleine échelle
  • Façade avant NEMA 4 (IP65) (1⁄32 et 1⁄16 DIN) ou NEMA 1 (⅛ DIN)
  • Point de consigne distant analogue pour un contrôle en cascade
  • Réinitialisation à distance du verrouillage, démarrage à distance de rampe et palier
Contrôleurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

Polyvalence
La gamme de contrôleurs PID basés sur microprocesseur de la série Platinum offre une flexibilité inégalée dans la mesure de procédé. Bien qu'ils soient extrêmement puissants et polyvalents, ces contrôleurs ont été conçus avec le plus grand soin afin de simplifier leur utilisation et configuration. La reconnaissance automatique de la configuration du matériel élimine le besoin de cavaliers et permet au micrologiciel de se simplifier automatiquement, supprimant ainsi toutes les options de menu ne s'appliquant pas à une configuration spécifique. Disponibles en trois tailles : 1⁄32, 1⁄16 et ⅛ DIN. Les modèles 1⁄16 et ⅛ DIN peuvent être configurés en double affichage.



Chaque unité permet à l'utilisateur de choisir le type de sorties à partir de neuf types de thermocouples, des RTD, des thermistances ou entre tension ou courant continu. Les entrées de tension ou de courant sont bipolaires et entièrement adaptables à presque toutes les unités d'ingénierie avec décimal sélectionnable, idéal pour une utilisation avec pression, débit ou autre entrée de procédé.

Contrôle
Le contrôle peut être effectué en utilisant la stratégie de contrôle marche/arrêt ou PID chauffage/refroidissement. Le contrôle PID peut être optimisée grâce à une fonction de réglage automatique et, de plus, un mode de réglage adaptable à logique floue permet à l'algorithme PID d'être optimisé en permanence.
L'instrument offre jusqu'à 16 segments de rampe et palier par programme rampe et palier, avec des actions d'événements auxiliaires disponibles sur chaque segment. Jusqu'à 99 programmes enregistrés pouvant être chaînés pour créer jusqu'à 1 584 segments discrets.
Plusieurs alarmes peuvent être configurées au-dessus, en dessous, haut/bas et par déclenchement de bande en utilisant les seuils de déclenchement d'alarme absolus ou de déviation.
Le périphérique de la série Platinum est doté d'un grand affichage programmable à trois couleurs, avec fonction de changement de couleur et/ou de l'état des sorties désignées à chaque fois qu'une alarme est déclenchée. Plusieurs configurations de relais mécanique, de SSR, d'impulsion CC et de sorties analogiques sous tension ou alimentées en courant sont disponibles.
Chaque périphérique est livré en standard avec module de communication USB pour les mises à jour du micrologiciel, la gestion de configuration et le transfert de données. Ethernet en option (modèles 1⁄16 DIN et ⅛ DIN uniquement) et communication série RS232/RS485 sont également disponibles.
La sortie analogique est entièrement échelonnable et peut être configurée comme un contrôleur proportionnel ou une retransmission pour assurer le suivi des données affichées. L'alimentation universelle est compatible avec une tension de 90 à 240 Vca. L'option d'alimentation basse tension est compatible avec une alimentation de 24 Vca ou de 12 à 36 Vcc.

D'autres fonctions généralement présentes sur des contrôleurs plus coûteux font de ce périphérique le produit le plus puissant de sa catégorie. Certaines de ces fonctions standard supplémentaires sont : point de consigne distant pour des configurations du contrôle en cascade, fonction d'alarme haut-haut/bas-bas, réinitialisation du verrouillage externe, initiation externe de programme rampe et palier, mode de commande combinée chauffage/refroidissement, enregistrement et transfert de configuration, et protection de mot de passe de configuration.

Communications Ethernet et série intégrées
L'option « Ethernet intégré » sur les modèles 1⁄16 et ⅛ DIN permet aux périphériques de se connecter directement à un réseau Ethernet et de transmettre des données par paquet TCP/IP standard ou même de créer des pages Web via un LAN ou Internet. L'option Communication série est également disponible et configurable en RS232 ou RS485 avec de simples commandes ASCII ou MODBUS®. Les trois types d'interfaces de communication (USB, Ethernet et série) peuvent être installés et activés en même temps.

Contrôle en cascade
La fonction Point de consigne distant des contrôleurs de la série PLATINIUM peut être utilisée dans diverses applications où des consignes peuvent être envoyées aux contrôleurs à partir des périphériques distants comme les potentiomètres manuels, les transmetteurs, les ordinateurs, etc. Cette fonction peut également être utilisée pour configurer un système de « contrôle en cascade » où l'entrée du point de consigne distant est générée par un autre contrôleur.


CARACTÉRISTIQUES
Entrées
Types d'entrée :
Thermocouple, RTD, thermistance, tension et courant analogiques
Entrée de courant : 4 à 20 mA, 0 à 24 mA (échelonnable)
Entrée de tension : -100 à 100 mV, -1 à 1 V, -10 à 10 Vcc (échelonnable)
Entrée de thermocouple (ITS 90) : K, J, T, E, R, S, B, C, N
Entrée RTD (ITS 90) : Capteur Pt 100/500/1 000 Ω, 2, 3 ou 4 fils; courbes de 0,00385, 0,00392 (100 Ω seulement) ou 0,003916 (100 Ω seulement)
Entrée de thermistance : 2 252 Ω, 5K Ω, 10K Ω
Configuration : Différentiel
Polarité : Bipolaire
Résolution : température de 0,1°; procédé 10 µV
Impédance d'entrée:
    Tension du procédé :
10M Ω pour ±100 mV, 1M Ω pour d'autres plages de tension
    Courant du procédé : 5 Ω
    Thermocouple : 10K Ω maximum
    Entrée auxiliaire (point de consigne distant): 3,5K Ω pour 0 à 10 V, 50K Ω pour 0 à 1 V, 50 Ω pour le courant
Stabilité de température :
    RTD :
0,04 °C/°C
    Thermocouple à 25 °C (77 °F) : 0,05 °C/°C (compensation de la soudure froide)
    Procédé : 50 ppm/°C
Conversion A/N : sigma delta 24 bits
Cadence de mesure : 20 échantillons par seconde
Filtre numérique: programmable de 0,05 seconde (filtre = 1) à 6,4 secondes (filtre = 128)
CMRR : 120 dB
Excitation : micrologiciel sélectionnable à (aucun cavalier à configurer) 5, 10, 12, et 24 Vcc à 25 mA (12V maximum pour les versions CC)
Réglage du point de consigne : -9 999 à +9 999
Temps de préchauffage jusqu'à la précision nominale : 30 mins

MODES DE COMMANDE
Action :
inverse (chauffage), directe (refroidissement), ou chauffage/refroidissement
Réglage automatique : lancé par l'opérateur via le panneau avant
Réglage adaptatif : définissable par l'utilisateur ; optimisation continue de réglage PID à logique floue
Modes de commande : MARCHE/ARRÊT ou les modes de commande proportionnelle de temps/amplitude suivants ; PID (Proportionnelle - intégrale - dérivée) manuelle ou automatique, proportionnelle et dérivée
Temps de cycle : 0,1 à 199 secondes
Rampe et palier : jusqu'à 99 programmes enregistrés de rampes et palier, jusqu'à 8 segments de rampe et palier avec événements sélectionnables individuellement par programme et modulables
Temps de segment rampe et palier : 00,00 à 99,59 (HH:MM) ou 00,00 à 99,59 (MM:SS)

SORTIES DE COMMANDE
Sortie analogique :
non isolée, proportionnelle de 0 à 10 Vcc ou de 0 à 20 mA ; 500 Ω max; programmable pour la commande et la retransmission; précision de 0,1 % de pleine échelle
Impulsion CC : non isolée; 10 Vcc à 20 mA
Relais SPST : un pôle, relai unipolaire mécanique, 250 Vca ou 30 Vcc à
3 A (charge résistive)
Relais SPDT : un pôle, relai bidirectionnel mécanique, 250 Vca ou 30 Vcc à 3 A (charge résistive)
SSR : 20 à 265 Vca de 0,05 à 0,5 A (charge résistive); continu

COMMUNICATIONS (USB STANDARD, SÉRIE ET ETHERNET EN OPTION)
Connection:
    USB:
micro USB femelle
    Ethernet : RJ45 standard
    Série : bornes à vis
    USB : hôte ou périphérique USB 2.0
Conformité aux normes Ethernet : IEEE 802.3 10/100 Commutation automatique Base-T, TCP/IP, ARP
Série : programmable par logiciel RS232 ou RS485 ; programmable 1 200 à 115,2 K bauds
Protocoles : Omega ASCII, Modbus® ASCII/RTU

ISOLATION
Certifications :
UL, cUL, CE
Alimentation entrée/sortie : 2 300 Vca par test de 1 min ; 1 500 Vca par test de 1 min
(basse tension/option d'alimentation)
Alimentation - Relais/sorties SSR : 2 300 Vca par test de 1 min
Relais/SSR - Relais/sorties SSR : 2 300 Vca par test de 1 min
RS232/RS485 - Entrée/sortie : 500 Vca par test de 1 min
Généralités
Affichage :
LED, 4 chiffres, 9 segments
    CN32Pt, CN16Pt et CN16DPt : 10,2 mm
    CN8Pt : 21 mm (0,83 po)
    CN8DPt (double affichage) : 21 mm et 10,2 mm
Dimensions :
    Série CN8Pt :
48 (H) x 96 (l) x 127 (P) mm
    Série CN16Pt : 48 (H) x 48 (l) x 127 (P) mm
    Série CN32Pt : 25,4 (H) x 48 (l) x 127 (P) mm
Découpe du panneau :
    Série CN8Pt :
45 mm H x 92 mm l, ⅛ DIN
    Série CN16Pt : 45 mm (1,772 po) carré, 1⁄16 DIN
    Série CN32Pt : 22,5 mm H x 45 mm l, 1⁄32 DIN
Conditions environnementales : 0 à 50 °C, 90 % HR sans condensation
Fusible externe requis :
    temporisé, UL 248-14 certifié :
100 mA/250 V ; 400 mA/250 V (option à basse tension)
    Décalage temporel, IEC 127-3 reconnu : 100 mA/250 V ; 400 mA/250 V (option à basse tension)
Tension secteur/alimentation : 90 à 240 Vca ± 10 %, 50 à 400 Hz*, 110 à 375 Vcc, tension équivalente
    Modèles CN8Pt, CN16Pt, CN32Pt : alimentation 4 W
    Modèles CN8DPt, CN16DPt : alimentation 5 W
Basse tension/Option d'alimentation : L'alimentation externe doit être acceptée par l'agence de sécurité ; les unités peuvent être alimentées en toute sécurité à l'aide d'une alimentation 24 Vca, mais aucune certification pour CE/UL n'est garantie
    Modèles CN8Pt, CN16Pt, CN32Pt : 12 à 36 Vcc, alimentation 3 W
    Modèles CN8DPt, CN16DPt : 20 à 36 Vcc, alimentation 4 W
Protection :
    modèles CN32Pt, CN16Pt, CN16DPt :
Façade avant NEMA 4X (IP65)
    Modèles CN8Pt, CN8DPt : Façade avant NEMA 1
Poids :
    Série CN8Pt :
295 g
    Série CN16Pt : 159 g
    Série CN32Pt : 127 g
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN32PT-220
CN32PT-220
308,82
Stock: En stock
 
Régulateur 1/32 DIN avec double sorties SSR
  
CN32PT-440-DC
342,37
Stock: 1 semaine
 
Régulateur 1/32 DIN avec deux sorties impulsions CC, alimentation 10-36 Vcc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN32PT-224-C24
CN32PT-224-C24
436,36
Stock: 7 semaines
 
Régulateur 1/32 DIN avec deux sorties SSR, une sortie impulsion CC, et communication série RS232 / RS485
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN16PT-330
CN16PT-330
355,82
Stock: 7 semaines
 
Régulateur 1/16 DIN avec double sortie Relais mécaniques
  
CN16DPT-305-EIP-DC
523,64
Stock: 7 semaines
 
Régulateur 1/16 DIN double affichage avec une sortie SPDT Relais mécanique, une sortie analogique, et communication Ethernet, alimentation 10-36 Vcc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN16DPT-144-EIP
CN16DPT-144-EIP
530,36
Stock: En stock
 
Régulateur 1/16 DIN avec double affichage, une sortie SPST Relais mécanique, deux sorties impulsions CC, et communication Ethernet
  
CN8PT-305-DC
447,77
Stock: 7 semaines
 
Régulateur 1/8 DIN avec une sortie SPDT Relais mécanique, une sortie analogique, alimentation 10-36 Vcc
  
CN8PT-330-EIP-DC
542,73
Stock: 7 semaines
 
Régulateur 1/8 DIN avec deux sorties relais mécaniques unipolaires bidirectionnels et communication Ethernet, alimentation 10-36 Vcc
  
CN8DPT-145-C24-EIP
678,42
Stock: 1 semaine
 
Régulateur 1/8 DIN avec double affichage, une sortie SPST Relais mécanique, une sortie impulsions CC, une sortie analogique, communication RS232 / RS485 et Ethernet
Accessoires
  
PT-USB-ADAPTER
€13.33
Stock: 7 semaines
 
Câble standard Micro USB (mâle) vers USB (male)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePT-USB-CABLE
PT-USB-CABLE
€28.55
Stock: 1 semaine
 
Câble standard Micro USB (mâle) vers USB (femelle) avec montage de connecteur sur panneau
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez:
* Aucune conformité CE au-dessus de 60 Hz
* Livré complet avec manuel de démarrage rapide avec le manuel d'utilisation téléchargeable. ILOG gratuit peut être téléchargé pour une utilisation avec un PC pour enregistrer les données de l'appareil sur le PC via un canal de communication installé. Toutes les unités sont dotées de communication USB, mais l'option de communication Ethernet n'est pas disponible pour les modèle 1/32 DIN


Accessoires
* Utiliser l' option PT-USB-CABLE pour une protection IP65 ( NEMA4 ) lorsque le capuchon est installé sur le connecteur monté sur le panneau . Un câble de 30 cm se connecte depuis le port USB du contrôleur Platinum au panneau de contrôle
* Le PT-USB-ADAPTER , qui est fourni gratuitement avec chaque régulateur, permet de connecter un clé USB 2.0

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) DIN Size / Affichage Select:
32PT pour 1/32 DIN simple affichage
16PT pour 1/16 DIN simple affichage
16DPT pour 1/16 DIN Double affichage
8PT pour 1/8 DIN simple affichage
8DPT pour 1/8 DIN Double affichage

(2) Configuration des sorties Select:
-330 pour 2 Sorties relais mécaniques SPDT
-220 pour 2 Sorties SSR
-304 pour 1 Sortie relais mécanique SPDT & 1 Sortie impulsion CC
-305 pour 1 Sortie relais mécanique SPDT & 1 Sortie analogique
-440 pour 2 Sorties impulsions CC
-224 pour 2 Sorties SSR & 1 Sortie impulsions CC
-225 pour 2 Sorties relais SSR & 1 Sortie Analogique
-144 pour 1 Sortie relais mecanique SPST & 2 Sorties impulsion CC
-145 pour 1 Sortie relais mécanique SPST & 1 Sortie impulsions CC & 1 Sortie analogique
-444 pour 3 Sorties impulsions CC
-445 pour 2 Sorties impulsions CC & 1 Sortie analogique

(3) Communications série Select:
Rien (champ vide de congé) pour Non Installée
-C24 pour Communication RS232 / RS485

(4) Communication Ethernet Select:
Rien (champ vide de congé) pour Non Installée
-EIP pour Communication Ethernet & Server Web (non disponible pour les modèles 1/32 DIN)

(5) Alimentation Select:
Rien (champ vide de congé) pour Standard 90 à 240 Vac
-DC pour 12 à 36 Vdc
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.

Manuels de Produit:

Télécharger PLATINUM Series Contrôleurs de température et de procédé
Télécharger QUICK Start - PLATINUM Series Contrôleurs de température et de procédé
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.