Radiateur 50 à 150 W avec protection conte le contact direct

Série CSF060

Chaufferette d'armoire électrique | Série CSF060

Chaufferette d'armoire électrique

94,00 CSF06001

Garantie 1 an CE
  • Faible température de surface
  • Thermostat intégré
  • Montage sur Rail DIN pour un assemblage rapide
  • Double isolation (plastique)
  • Large plage de tension
  • Taille réduite
Réchauffeurs, ventilateurs et accessoires de boîtiers - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le radiateur avec protection contre le contact direct est utilisé pour les boîtiers contenant des composants électriques/électroniques. La configuration du radiateur exploite la convection naturelle afin de créer un important flux d'air chaud. Cette configuration pemet de maintenir les températures de surface des parties accessibles du boîtier à un niveau faible. Relié à un thermostat, ce modèle ne nécessite aucun branchement supplémentaire. Les radiateurs sont conçus pour fonctionner de manière ininterompue. Ce modèle de radiateur est également disponible sans thermostat (CS 060) .

CARACTERISTIQUES

Tension de fonctionnement:
120 à 240 Vac* (110V minimum, 265V maximum)
Capacité de chauffage: Voir tableau
Elément du chauffant: résistance PTC: limiter de la température
Température de surface: <80°C, sauf la grille de protection supérieure
Raccordement: terminal 4 pôles, 2,5 mm2, (0,10 in2) torque 0,8 Nm maxi
Boîtier: Plastique conforme à la norme UL94 V-0, noir
Fixation: Clip pour rail DIN 35 mm, EN 50022
Position du raccord: Vertical
Température
    Fonctionnement: -40 à 70°C
    Stockage: -45 à 70°C
Protection : NEMA 2 (IP20)/II (double isolation)
Approbations: VDE + UL File No. E150057 (conforme à la norme UL499 en combinaison avec UL508A)
Notez: Autres tensions sur demande
* Fonctionnement avec les tensions inférieures à 140 Vac/Vcc réduit le rendement de chauffage d'environ 10%.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
CSF06001
94,00
Stock: 18 semaines
 
Chaufferette d'armoire électrique, 50 W, 115 à 240 Vac, avec thermostat à plage fixe, ouvert 15°C/ fermé 5°C
CSF06011
129,15
Stock: 1 semaine
 
Chaufferette d'armoire électrique, 100 W, 115 à 240 Vac, avec thermostat à plage fixe, ouvert 15°C/ fermé 5°C
CSF06021
146,45
Stock: En stock
 
Chaufferette d'armoire électrique, 150 W, 115 à 240 Vac, avec thermostat à plage fixe, ouvert 15°C/ fermé 5°C
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec manuel d'utilisateur.
Exemple de commande: (1) CSF06001 Chaufferette d'armoire, €94,00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.