Indicateurs de contrainte, de procédé et de température ⅛ DIN avec sortie à relais et analogique en option

Série DP25B

Indicateurs de contrainte, procédé et température | Série DP25B

Indicateurs de contrainte, procédé et température

  • Thermocouple
  • Procédé (tension et courant CC)
  • Jauge de contrainte
  • Sortie à relais avec bande morte règlable
  • Sortie analogique avec ou sans isolation
  • Affichage couleur entièrement programmable
  • Options d'alimentation basse tension
Instrumentation pour la mesure de pression et tension - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les afficheurs numériques

Indicateurs/contrôleurs

Les indicateurs DP25B d'OMEGA™ possèdent l'affichage le plus grand et le plus lumineux de tous les indicateurs ⅛ DIN. L'utilisateur peut sélectionner la couleur de l'affichage : ROUGE, AMBRE ou VERT.
Avec leur l'affichage à 4 digits et 9 segments, ces indicateurs/contrôleurs peu coûteux offrent une précision inégalée en matière de conditionnement de signaux. Les autres caractéristiques de ce produit sont les suivantes : fonctionnement basé sur microprocesseur ; relais doubles SPDT de 5 A (en option) ; et une sortie analogique avec ou sans isolation dans des plages de 0 à 10 Vcc, 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA, qui peut être utilisée pour la retransmission de la valeur d'affichage ou en tant que sortie de commande proportionnelle. La série DP25 inclut des modèles dotés d'entrées pour les procédés (tension et courant CC), de jauges de contrainte et de thermocouples.
Modèles à thermocouples
Ces modèles combinent polyvalence avec facilité de programmation. Le DP25B-TC peut être sélectionné pour des thermocouples DIN J, K, T ou J.

CARACTÉRISTIQUES

Affichage : Écran LED à 4 digits et 9 segments, 21 mm (0,83") de haut, rouge, ambre ou vert (programmable)
Technique analogique/numérique : Double pente
Résolution interne : 15-bits
Polarité : automatique
Vitesse de lecture : 3/s
Réponse transitoire : 2 s
Sorties à relais (en option) : 2 relais (SPDT) forme « C » d'une puissance nominale de 5 A 250 Vca, programmation des alarmes de niveau haut/bas actives à l'aide de relais avec ou sans verrouillage.
Sortie analogique (en option) : 0 à 10 V, 4 à 20 mA ou 0 à 20 mA ; peut être attribuée à une plage d'affichage (évolutive) ou une sortie de commande proportionnelle avec un point de consigne n°1 lorsqu'elle est utilisée de cette façon.
Alimentation : 115 Vca ou 230 Vca ±10 %, 10 à 32 Vcc, 26 à 56 Vcc ; 8 W max. (DP25B-TC), 11 W max. (DP25B-E ou -S) ; Protection contre les surtensions de 240 Veff
Isolation : résistance diélectrique à 2 500 V transitoire par incréments de 3 mm selon la norme EN61010 pour
260 Veff ou Vcc
NMR : 60 dB
RMC : 120 dB
Température de fonctionnement : 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Température de stockage : -40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Humidité relative : 90 % à 40 °C (104 °F), sans condensation
Dimensions : 48 (H) x 96 (l) x 152(P) mm (1,89 x 3,78 x 6,0")
Découpe du panneau : 45 (H) x 92 (l) mm (1,772 x 3,622")
Poids : 36 g (1,27 lb)
Spécifications de L'INDICATEUR
à thermocouple

Entrée : types de thermocouple DIN J, K, T et J
Hystérésis du relais : programmable de 0 à 9 999
Précision : ±0,5 °C (0,9 °F) après 30 minutes de préchauffage
Coefficient de température : ±50 ppm/°C
Résistance d'entrée : 100 MΩ
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Alimentation 230Vca. Indicateurs de panneau de procédé à entrées tension et courant
  
DP25B-E-230
420.74
Stock: 2 semaines
 
Compteur de procédé 1/8 DIN
  
DP25B-E-230-A
544.04
Stock: 7 semaines
 
Compteur de procédé 1/8 DIN. Avec sortie analogique
  
DP25B-E-230-R
529.54
Stock: 7 semaines
 
Compteur de procédé 1/8 DIN. Avec double relais
  
DP25B-E-230-AR
660.11
Stock: 7 semaines
 
Compteur de procédé 1/8 DIN. Avec sortie analogique et double relais
  
DP25B-E-230-AI-R
674.62
Stock: 7 semaines
 
Compteur de procédé 1/8 DIN. Avec sortie analogique isolée et double relais
Alimentation 115 Vca. Indicateurs de panneau de procédé à entrées tension et courant
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP25B-E
DP25B-E
420.74
Stock: 1 semaine
 
Compteur de procédé 1/8 DIN
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP25B-E-A
DP25B-E-A
544.04
Stock: 1 semaine
 
Compteur de procédé 1/8 DIN. Avec sortie analogique
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP25B-E-R
DP25B-E-R
529.54
Stock: 1 semaine
 
Compteur de procédé 1/8 DIN. Avec double relais
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP25B-E-AR
DP25B-E-AR
660.11
Stock: 2 semaines
 
Compteur de procédé 1/8 DIN. Avec sortie analogique et double relais
  
DP25B-E-AI-R
683.80
Stock: 7 semaines
 
Compteur de procédé 1/8 DIN. Avec sortie analogique isolée et double relais
Alimentation 10-32 Vcc. Indicateurs de panneau de procédé à entrées tension et courant
  
DP25B-E-DC10/32
573.05
Stock: 7 semaines
 
Compteur de procédé 1/8 DIN
  
DP25B-E-DC10/32-A
696.38
Stock: 7 semaines
 
Compteur de procédé 1/8 DIN. Avec sortie analogique
  
DP25B-E-DC10/32-R
681.88
Stock: 7 semaines
 
Compteur de procédé 1/8 DIN. Avec double relais
  
DP25B-E-DC10/32-AR
797.91
Stock: 7 semaines
 
Compteur de procédé 1/8 DIN. Avec sortie analogique et double relais
  
DP25B-E-DC10/32-AI-R
812.43
Stock: 7 semaines
 
Compteur de procédé 1/8 DIN. Avec sortie analogique isolée et double relais
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Aucune installation possible sur le terrain. Pour l'option « -AI », l'option « -R » est obligatoire.
Livré complet avec manuel utilisateur.

Manuels de Produit:

Télécharger DP25-E and DP25B-E - 1/8 DIN Process Panel Meter
Télécharger DP25-E and DP25B-E - Quick Start Manual for DP25-E Process Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.