Indicateur de contrainte, de procédé et de température ⅛ DIN
Avec relais en option et sortie analogique

Série DP25B

Indicateur de contrainte, de procédé et de température ⅛ DIN Avec relais en option et sortie analogique | Série DP25B

422,64 DP25B-TC-230

  • Entrées
  • Thermocouple
  • Procédé (Tension CC et courant)
  • Jauge de contrainte
  • Options
  • Sortie de relais avec bande morte ajustable
  • Sortie analogique isolée ou non-isolée
  • Affichage couleur programmable breveté
  • Options d'alimentation basse tension
  • Façade avant IP65 (NEMA 4)
Équipement d'essai - mesure de température - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les afficheurs numériques

Indicateurs
La série OMEGA™ DP25B d'indicateurs présente l'affichage le plus large et le plus lumineux de tout autre indicateur numérique ¼ DIN. L'utilisateur peut choisir la couleur de l'affichage : ROUGE, ORANGE ou VERT.
Une précision inégalée dans le conditionnement de signaux est disponible dans cette série économique d'indicateurs/contrôleurs. La série dispose d'un affichage à 4 digits, 9 segments plus un double relais SPDT 5 A en option (Forme « C ») et un choix entre une sortie analogique isolée ou non-isolée. La sortie analogique pouvant être mise à l'échelle de 0 à 10 Vcc, 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA peut être utilisée pour la retransmission des valeurs d'affichage ou comme sortie de commande proportionnelle, selon les besoins. La série DP25B basée sur un micro-processeur inclut des instruments pour procédé (tension CC et courant), jauge de contrainte, et thermocouples.

CARACTÉRISTIQUES

Affichage :
4 digits, 9 segments, 21 mm, LED rouge, orange ou verte (programmable)
Technique analogique vers numérique : Double pente
Résolution interne : 15 bits
Polarité : Automatique
Cadence de lecture : 3/seconde
Temps de réponse : 2 secondes
Sorties relais (en option) : 2 relais forme « C » (SPDT) de 5 A 250 Vca, programmable pour les alarmes hautes/basses actives avec relais de verrouillage/sans verrouillage
Sortie analogique (en option) : 0 à 10 V, 4 à 20 mA ou 0 à 20 mA ; peut être attribué à une plage d'affichage (configurable) ou une sortie de commande proportionnelle avec le point de consigne n°1 lorsqu'il est utilisé comme sortie de commande
Puissance : 115 Vca ou 230 Vca ±10 %, 10 à 32 Vcc, 26 à 56 Vcc ; 8 W max. (DP25B-TC ou -RTD), 11 W max. (DP25B-E ou -S) ; protection de surtension 240 Vrms
Isolation : Résistance diélectrique de 2 500 V transitoire espacé de 3 mm basée sur l'EN 61010 pour 260 Vrms ou Vcc
NMR : 60 dB
CMR : 120 dB
Température de fonctionnement : 0 à 50 °C
Température de stockage : -40 à 85 °C
Humidité relative : 90 % @ 40 °C sans condensation
Dimensions : 48 H x 96 l x 152 mm P
Découpe du panneau : 45 H x 92 mm l
Poids : 580 g
Entrée : Types de thermocouple J, K, T et J DIN
Hystérésis relais : Programmable de 0 à 9999
Précision : ±0,50 °C après 30 min de chauffe
Coefficient de température : ±50 PPM/°C
Résistance d'entrée : 100 M Ω
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
DP25B-TC-230
422,64
Stock: 7 semaines
 
Thermocouple
DP25B-E-230
420,74
Stock: 2 semaines
 
Procédé (tension CC et courant)
DP25B-S-230
420,74
Stock: En stock
 
Entrée de contrainte
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Non installable sur site. Pour l'option « -Al », l'option « -R » est nécessaire.
Livré complet avec manuel d'utilisateur.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Puissance Select:
Rien (champ vide de congé) pour 115 Vca
-230 pour 230 Vca
-DC10/32 pour 10 à 32 Vcc
-DC26/56 pour 26 à 56 Vcc

(2) Sorties Select:
Rien (champ vide de congé) pour non
-A pour analogique
-R pour 2 relais
-AR pour 2 relais et analogique
-AI-R pour 2 relais et analogique isolée
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.