Manomètre numérique Série DPG8001 et DPGM8001

DPGM8001

Manomètre Numérique, manomètre électronique | DPGM8001

Manomètre Numérique, manomètre électronique

524,09 DPGM8001-25

CE
  • Précision de point final de 0,25 % de pleine échelle
  • Valeur optimisée par rapport au manomètre mécanique
  • Affichage LCD à 5 digits de 12,2 mm
  • Affichage par histogramme à 20 segments
  • Unités de mesure sélectionnables par l'utilisateur
  • Lectures MIN./MAX.
  • Fonction de tare standard
  • Protection environnementale IP65
  • Pièces exposées aux fluides en acier inoxydable
Jauges de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les manomètres numériques

CARACTÉRISTIQUES

Précision : Point final à 0,25 % de pleine échelle
Plages de mesure : Jauge à vide jusqu'à 25 000 psi, jauge à vide et combinée
Pile : Deux piles alcalines « AA » fournies
Autonomie des piles : 2 000 heures minimum
Indicateur de pile : 4 niveaux
Températures de stockage : -20 à 80 °C (-4 à 176 °F)
Températures de fonctionnement : -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
Effets de température : zéro et étendue de 0,04 %/°F (-20 à 180 °F)
Fréquence de mise à jour : 1 Hz
Cycle de vie : 100 millions
Vibration : MIL-STD-202G Méthode 201A
Choc : MIL-STD-202G Méthode 213 B
Affichage : 4 ou 5 digits selon la résolution disponible
Histogramme : histogramme vertical à 20 segments
Hauteur des digits : 12,2 mm (0,48") ligne supérieure ; 6,1 mm (0,24") ligne inférieure
Indicateurs d'affichage : indicateur de puissance de batterie à 4 segments et icônes spécifiques pour temporisateur de jauge, temporisateur de rétroéclairage, tare, min. et max.
Angle de visualisation : 12 heures
Rétroéclairage : standard, bleu
Matériau du boîtier (ensemble et partie arrière) : Polycarbonate/ABS
Hublot : polycarbonate
Valeur nominale du boîtier : NEMA 4X (IP65)
Protection : standard
Numéro de série : oui
Pression d'essai
    Vide à <300 psi : 200 % de la plage
    300 à <5 000 psi : 150 % de la plage
    5 000 à 25 000 psi : 120 % de la plage
Pression de rupture
    Vide à <300 psi : 800 % de la plage
    300 à <5 000 psi : 500 % de la plage
    5 000 à 25 000 psi : 300 % de la plage
Fonctions du clavier
3 touches avec fonctions à pressions multiples
    Marche/arrêt :
symbole d'alimentation et entrée
    Zéro : flèche haute - zéro, tare et défilement
    Menu : flèche basse - d'accès, rétroéclairage
Unités d'ingénierie : psi, bar, inHg, cmHg, mmHg, kPa, mPa, kg/cm², ftH2O, unités personnalisées disponibles
Homologations : CE (industrie lourde), ASME B40.7, RoHs, UL 61010/cUL en instance
Raccordement : mâle ¼ NPT, position basse jusqu'à 10 000 psi; >10 000 psi : femelle 9⁄16-18 UNF AMINCO
Dimensions : 27 mm Hex (11⁄16")
Pièces exposées aux fluides : Inox 17-4 & Inox de type 316L soudées au laser
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Manomètres numériques avec G ¼ (¼ "BSPP) Raccord process mâle
Pour commander un manomètre avec certificat d'étalonnage, utiliser le 'Constructeur de référence' ci-dessous'
  
DPGM8001-VAC
524.09
Stock: 15 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à -1 Bar, (30 inHg-0)
  
DPGM8001-1V1.6
553.55
Stock: 15 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de -1 à 1,6 bar, G ¼
  
DPGM8001-1V6
553.55
Stock: 15 semaines
 
mètre numérique. Plage de -1 à +6 Bar (30 inHg à 87 psig)
  
DPGM8001-1V16
553.55
Stock: 15 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de -1 à 16 bar, G ¼
  
DPGM8001-1
553.55
Stock: 15 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 1 bar, G ¼
  
DPGM8001-1.6
553.55
Stock: 15 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 1,6 bar, G ¼
  
DPGM8001-2.5
553.55
Stock: 15 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 2.5 Bar, G ¼
  
DPGM8001-4
553.55
Stock: 15 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 4 Bar, G ¼
  
DPGM8001-6
553.55
Stock: 15 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 6 Bar, G ¼
  
DPGM8001-10
524.09
Stock: 15 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 10 Bar, G ¼
  
DPGM8001-16
553.55
Stock: 15 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 16 Bar, G ¼
  
DPGM8001-25
524.09
Stock: 15 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 25 Bar, G ¼
  
DPGM8001-40
553.55
Stock: 15 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 40 Bar, G ¼
  
DPGM8001-60
553.55
Stock: 15 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 60 Bar, G ¼
  
DPGM8001-100
553.55
Stock: 15 semaines
 
Manomètre numérique. Plage 0 à 100 bar, G ¼
  
DPGM8001-160
697.06
Stock: 15 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 160 bar, G ¼
  
DPGM8001-250
524.09
Stock: 15 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 250 bar, G ¼
  
DPGM8001-400
524.09
Stock: 15 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 400 bar, G ¼
  
DPGM8001-600
524.09
Stock: 15 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 600 Bar, G ¼
  
DPGM8001-1000
553.55
Stock: 15 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 1000 bar, G ¼
Manomètres numériques avec raccord 9/16-18UNF-2B
  
DPGM8001-1600
€524.09
Stock: 15 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 1600 bar, 9/16-18UNF-2B
Accessoires pour les modèles DPGM8001
  
PXMW-4
€4.13
Stock: En stock
 
Rondelle d'étanchéité pour G 1/4 Raccord en acier inoxydable avec joint FMK
Manomètres numérique avec raccord mâle ¼"-18 NPT
  
DPG8001-VAC
628.72
Stock: 20 semaines
 
Manomètre numérique. Plage 30 inHg à 0, (Vide à 0 bar)
  
DPG8001-30V15
595.27
Stock: 20 semaines
 
Manomètre numérique. Plage 30 inHg à 15psig (Vide à 1.03 bar)
  
DPG8001-30V30
595.27
Stock: 4 semaines
 
Manomètre numérique. Plage 30 inHg à 30psig (Vide à 2.07 bar)
  
DPG8001-30V60
628.72
Stock: 20 semaines
 
Manomètre numérique. Plage 30 inHg à 60psig (Vide à 4.1 bar)
  
DPG8001-30V100
628.72
Stock: 20 semaines
 
Manomètre numérique. Plage 30 inHg à 100psig (Vide à 6.9 bar)
  
DPG8001-30V150
608.05
Stock: 20 semaines
 
Manomètre numérique. Plage 30 inHg à 150psig (Vide à 10.34 bar)
  
DPG8001-30V300
628.72
Stock: 1 semaine
 
Manomètre numérique. Plage 30 inHg à 300psig (Vide à 20.7 bar)
  
DPG8001-30
595.27
Stock: 20 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 30 psi, ¼ "NPT
  
DPG8001-60
628.72
Stock: 20 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 60 psig
  
DPG8001-100
595.27
Stock: 20 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 100 psig (0 à 6.9 bar)
  
DPG8001-200
595.27
Stock: 1 semaine
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 200 psig (0 à 13.8 bar)
  
DPG8001-300
628.72
Stock: 20 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 300 psi (0 à 20.7 bar)
  
DPG8001-500
595.27
Stock: 1 semaine
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 500 psig (0 à 34.5 bar)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDPG8001-1K
DPG8001-1K
628.72
Stock: 3 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 1,000 psig (0 à 69 bar)
  
DPG8001-2K
595.27
Stock: 20 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 2,000 psig (0 à 138 bar)
  
DPG8001-3K
595.27
Stock: 1 semaine
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 3,000 psig (0 to 207 bar)
  
DPG8001-5K
595.27
Stock: 3 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 to 5,000 psig (0 à 345 bar)
  
DPG8001-10K
582.32
Stock: 1 semaine
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 10,000 psi (0 de 690 bar)
Manomètres numérique avec raccord 9/16-18UNF-2B
  
DPG8001-15K
628.72
Stock: 20 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 15,000 psig (0 à 1034bar)
  
DPG8001-20K
647.02
Stock: 20 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 20,000 psig (0 à 1379 bar)
  
DPG8001-25K
683.39
Stock: 20 semaines
 
Manomètre numérique. Plage de 0 à 25,000 psig (0 à 1724 bar)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec protection en caoutchouc, 2 piles « AA » et manuel d'utilisation.
Un certificat d'étalonnage est disponible pour les modèles avec raccord G1/4 et 1/4"NPT jusqu'à 700 bar (10,000 psi). Contacter notre service commercial pour le prix et délai.
Exemple de commande: (1) DPGM8001-40 Manomètre numérique. Plage de 0 à 40 bar, €553.55

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Sélectionner la plage de pression en Bar pour un manomètre avec certificat d'étalonnage Select:
-VAC pour 0 à -1 Bar Vide
-1V1.6 pour -1 Bar à + 1.6 Bar
-1V6 pour -1 Bar à +6 Bar
-1V16 pour -1 Bar à +16 Bar
-1 pour 0 à 1 Bar
-1.6 pour 0 à 1.6 Bar
-2.5 pour 0 à 2.5 Bar
-4 pour 0 à 4 Bar
-6 pour 0 à 6 Bar
-10 pour 0 à 10 Bar
-16 pour 0 à 16 Bar
-25 pour 0 à 25 Bar
-40 pour 0 à 40 Bar
-60 pour 0 à 60 Bar
-100 pour 0 à 100 Bar
-160 pour 0 à 160 Bar
-250 pour 0 à 250 Bar
-400 pour 0 à 400 Bar
-600 pour 0 à 600 Bar
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.