Indicateurs de température et de procédé
Performance à la pointe de l'industrie et facile à utiliser

Séries DP32Pt, DP16Pt et DP8Pt

Indicateurs de température et de procédéPerformance à la pointe de l'industrie? et facile à utiliser | Séries DP32Pt,  DP16Pt et DP8Pt
Nouveau

  • Haute performance, très polyvalent
  • Utilisation facile et intuitive
  • Un affichage LED à neuf segments et à trois couleurs vives (ROUGE, VERT et ORANGE) avec large angle de visualisation
  • Entrées universelles haute précision pour les thermocouples, les RTD, les thermistances et la tension/le courant de procédé
  • Pas de cavalier à régler, entièrement configurable par micrologiciel
  • Reconnaissance automatique de configurations, menu « intelligent »
  • Jusqu'à 20 échantillons par seconde avec convertisseur A/N 24 bits
  • USB standard, Ethernet en option et RS232/ RS485 avec communications série MODBUS®
  • Micrologiciel d'excitation intégré de 5 V, 10 V, 12 V et 24 V (12V maximum pour les versions CC)
  • Lectures positives et négatives de pleine échelle
  • Façade avant NEMA 4 (IP65) (1⁄32 et 1⁄16 DIN) ou NEMA 1 (⅛ DIN)
  • Programmation flexible de l'alarme
  • Réinitialisation à distance du verrouillage
  • Disponible avec deux relais mécaniques en option pour les alarmes
  • Proposé en tailles 1⁄32, 1⁄16 et ⅛ DIN
Compteurs et temporisateurs de température et processus - Voir Les Produits Associés

Déscription

La gamme d'indicateurs de température et de procédé basés sur microprocesseur de la série PLATINUM offre une flexibilité inégalée dans la mesure de procédé. Bien qu'ils soient extrêmement puissants et polyvalents, ces indicateurs ont été conçus avec le plus grand soin afin de simplifier leur utilisation et configuration. La reconnaissance automatique de la configuration du matériel élimine le besoin de cavaliers et permet au micrologiciel de se simplifier automatiquement, supprimant ainsi toutes les options de menu ne s'appliquant pas à une configuration spécifique.
Chaque unité permet à l'utilisateur de choisir le type d'entrée à partir de 9 types de thermocouple (J, K, T, E, R, S, B, C et N), des RTD Pt (100, 500 ou 1 000 Ω, avec courbe 385, 392 ou 3 916), des thermistances (2 250 Ω, 5K Ω et 10K Ω), de tension CC ou de courant CC. Les entrées de tension ou de courant sont bipolaires et entièrement adaptables à presque toutes les unités d'ingénierie avec décimale sélectionnable, idéal pour une utilisation avec pression, débit ou autre entrée de procédé.
Deux alarmes peuvent être configurées au-dessus, en dessous, haut/bas et par déclenchement de bande en utilisant les seuils de déclenchement d'alarme absolus ou d'écart. En outre, l'indication haut-haut/bas-bas est disponible. Les deux relais mécaniques unipolaires bidirectionnels en option peuvent être attribués à l'un des déclencheurs d'alarme ou aux deux. Deux indicateurs et trois couleurs d'affichage peuvent aussi être attribués aux déclencheurs d'alarme.
Le périphérique de la série PLATINUM est doté d'un grand affichage LED programmable à trois couleurs et neuf segments, avec fonction de changement de couleur et/ou de l'état des sorties désignées chaque fois qu'une alarme est déclenchée. L'alimentation électrique universelle est compatible avec une tension de 90 à 240 Vca. L'option d'alimentation basse tension est compatible avec une alimentation de 24 Vca ou de 12 à 36 Vcc.
Communications Ethernet et série intégrées
L'option « Ethernet intégré » sur les modèles 1⁄16 et ⅛ DIN permet aux périphériques de se connecter directement à un réseau Ethernet et de transmettre des données par paquet TCP/IP standard ou même de créer des pages Web via un LAN ou Internet. L'option Communication série est également disponible et configurable en RS232 ou RS485 avec de simples commandes ASCII ou MODBUS®. Les trois types d'interfaces de communication (USB, Ethernet et série) peuvent être installés et activés en même temps.

CARACTÉRISTIQUES
Entrées
Types d'entrée :
Thermocouple, RTD, thermistance, tension et courant analogiques
Entrée de courant : 4 à 20 mA, 0 à 24 mA (échelonnable)
Entrée de tension : -100 à 100 mV, -1 à 1 V, -10 à 10 Vcc (échelonnable)
Entrée de thermocouple (ITS 90) : K, J, T, E, R, S, B, C, N
Entrée RTD (ITS 90) : capteur Pt 100/500/1 000Ω, 2, 3 ou 4 fils ; courbes de 0,00385, 0,00392 (100 Ω seulement) ou 0,003916 (100 Ω seulement)
Entrée de thermistance : 2 252 Ω, 5K Ω, 10K Ω
Configuration : différentiel
Polarité : bipolaire
Résolution : température de 0,1°; procédé 10 µV
Impédance d'entrée :
    Tension du procédé :
10MΩ pour± 100 mV, 1MΩ pour d'autres plages de tension
    Courant du procédé : 5Ω
    Thermocouple : 10KΩ maximum
Stabilité de température :
    RTD :
0,04 °C/°C
    Thermocouple à 25 °C: 0,05 °C/°C (compensation de la soudure froide)
    Procédé : 50 ppm/°C
Conversion A/N : sigma delta 24 bits
Cadence de mesure : 20 échantillons par seconde
Filtre numérique : programmable de 0,05 seconde (filtre = 1) à 6,4 secondes (filtre = 128)
CMRR : 120 dB
Excitation : micrologiciel sélectionnable (aucun cavalier à configurer) à 5, 10, 12 et 24 Vcc à 25 mA (12V maximum pour les versions CC)
Réglage du point de consigne : -9 999 à +9 999
Temps de préchauffage jusqu'à la précision nominale : 30 min
Sorties d'alarme (en option)
Relais SPDT :
relais mécanique unipolaire bidirectionnel, 250 Vca ou 30 Vcc à 3 A (charge résistive)
Communications (USB standard,série et Ethernet en option)
Connexion :
    USB :
micro USB femelle
    Ethernet : RJ45 standard
Série : bornes à vis
USB : hôte ou périphérique USB 2.0
Conformité aux normes Ethernet : IEEE 802.3 10/100 Commutation automatique Base-T, TCP/IP, ARP
Série : programmable par logiciel RS232 ou RS485 ; programmable 1 200 à 115,2 K bauds
Protocoles : Omega ASCII, Modbus® ASCII/RTU
Alimentation entrée/sortie : 2 300 Vca par test de 1 min ; 1 500 Vca par test de 1 min (basse tension/option d'alimentation)
Alimentation relais/sorties SSR : 2 300 Vca par test de 1 min
Relais/SSR Relais/sorties SSR : 2 300 Vca par test de 1 min
RS232/RS485 Entrées/sorties : 500 Vca par test de 1 min
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP32Pt
DP32Pt
226,94
Stock: 7 semaines
 
Indicateur 1/32 DIN avec communications USB
  
DP32Pt-330
285,46
Stock: 2 semaines
 
Indicateur 1/32 DIN avec 2 relais d'alarme et communications USB
  
DP32Pt-C24-DC
347,05
Stock: 7 semaines
 
Inidcateur 1/32 DIN avec communications USB et RS232 / RS485, alimentation 12-36 Vcc
  
DP32Pt-330-C24
373,83
Stock: 7 semaines
 
Indicateur 1/32 DIN avec 2 relais d'alarme, communications USB et RS232 / RS485
  
DP16Pt-DC
312,66
Stock: 7 semaines
 
Indicateur 1/16 DIN avec communications USB, alimentation 12-36 Vcc
  
DP16Pt-330
333,07
Stock: 7 semaines
 
Indicateur 1/16 DIN avec 2 relais d'alarme et communications USB
  
DP16Pt-EIP-DC
407,81
Stock: 7 semaines
 
Indicateur 1/16 DIN avec communications USB et Ethernet, alimentation 12-36 Vcc
  
DP8Pt
327,05
Stock: 3 semaines
 
Indicateur 1/8 DIN avec communications USB
  
DP16Pt-330-C24-EIP-DC
550,53
Stock: 7 semaines
 
Indicateur 1/16 DIN avec 2 Relais d'alarme, communications USB, RS232 / RS485 et Ethernet, alimentation 12-36 Vcc
  
DP8Pt-330-DC
413,80
Stock: 7 semaines
 
Indicateur 1/8 DIN avec 2 relais d'alarme et communications USB, alimenté 12-36 Vcc
  
DP8Pt-330-C24-DC
509,77
Stock: 7 semaines
 
Indicateur 1/8 DIN avec 2 relais d'alarme, communications USB et RS232 / RS485, alimentation 12-36 Vcc
  
DP8Pt-330-EIP
€482,58
Stock: 7 semaines
 
Indicateur 1/8 DIN avec 2 relais d'alarme, communications USB et Ethernet
Accessoires
  
PT-USB-ADAPTER
€13.33
Stock: 7 semaines
 
Adaptateur USB standard à USB micro
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePT-USB-CABLE
PT-USB-CABLE
28.55
Stock: 1 semaine
 
Câble USB Micro à USB Standard avec prise pour montage sur panneau
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePT-USB-1
PT-USB-1
27.50
Stock: 1 semaine
 
Clé USB à double connectique 1 Go (Mâle Micro et Mâle Standard)
Tous les Montants indiqués Dans EUR

Manuels de Produit:

Télécharger Manuel d’utilisation - Régulateurs de température et de procédé
Télécharger Démarrage rapide des régulateurs de la série PLATINUMTM Régulateurs de température et de procédé
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.