Borniers pour thermocouple
Fixation sur rail din AVEC FONCTION AUDIT

Série DRTB-2

Borniers pour thermocoupleFixation sur rail din AVEC  FONCTION AUDIT | Série DRTB-2

  • Reconnaissance des composants UL
  • Étalonnages de type K, J, T, E, N, R/S et U
  • Borniers à vis pour des raccordements sûrs et sans maintenance
  • Connecteur de thermocouple miniature femelle intégré pour l'audit et le dépannage
  • Utilise des barrettes de marquage standard pour l'étiquetage
  • Totalement protégé — Aucun fond de capot requis
  • Fixation sur rail DIN — Faible largeur de 10,7 mm
  • Identifié par un étalonnage et des raccordements « +, - »
Connexion de fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

La nouvelle série brevetée DRTB-2 de borniers pour thermocouple est conçue en alliages de classe thermocouple afin de garantir des résultats précis. Un réceptacle femelle compatible SMP intégré accepte un connecteur de thermocouple miniature. Le connecteur femelle permet à l'utilisateur de le raccorder à un indicateur portable en vue d'applications telles que la collecte de données, la conformité de l'assurance qualité, les études de faisabilité et le dépannage de l'installation ou des réparations.
Le boîtier en plastique est constitué d'une résine thermoplastique de polyamide 6.6 gris avec une puissance UL 94 V0 à 85 °C. Ces borniers pour thermocouple sont totalement protégés et ne nécessitent aucun fond de capot. Les vis sont en acier inoxydable et imperdables, et les fixations sont en laiton étamé. Ensemble, elles fournissent un excellent raccord sans maintenance, résistant aux vibrations et à la corrosion.
Les borniers DRTB-2 peuvent être fixés sur des rails DIN 35 mm standard ou des rails de type G 32 mm et sont identifiés par un type d'étalonnage et des raccordements positifs (+) et négatifs (-). L'entrée des câbles se présente sous la forme d'un entonnoir afin de permettre l'insertion rapide des câbles, même dans le cas d'un câble multibrins.

CARACTÉRISTIQUES
Largeur : 10,7 mm (0,422 po)
Longueur/hauteur : 52,8 mm (2,08 po)/42,3 mm (1,666 po)
Hauteur installée sur rail DIN
35 x 7,5 mm / 35 x 15 mm :
43,5 mm (1,713 po)/52,8 mm (2,08 po)
Longueur de fil : 8 mm (0,31 po)
Couple en Nm (po-lb) : 0,4 (3,54) ±10 %
Température nominale : -40 à 85 °C
(-40 à 185 °F)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
DRTB-2 Borniers thermocouple - code couleur ANSI & IEC
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDRTB-K-2
DRTB-K-2
24.39
Stock: En stock
 
Bornier thermocouple, type K
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDRTB-K-2-10PK
DRTB-K-2-10PK
208.04
Stock: 1 semaine
 
Borniers thermocouple, type K (paquet de 10)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDRTB-K-2-50PK
DRTB-K-2-50PK
1,030.86
Stock: 1 semaine
 
Borniers thermocouple, type K (paquet de 50)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDRTB-T-2
DRTB-T-2
24.39
Stock: 1 semaine
 
Bornier thermocouple, type T
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDRTB-T-2-10PK
DRTB-T-2-10PK
208.04
Stock: 1 semaine
 
Borniers thermocouple, type T (paquet de 10)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDRTB-T-2-50PK
DRTB-T-2-50PK
1,030.86
Stock: 5 semaines
 
Borniers thermocouple, type T (paquet de 50)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDRTB-J-2
DRTB-J-2
24.39
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple terminal block, type J
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDRTB-J-2-10PK
DRTB-J-2-10PK
208.04
Stock: 1 semaine
 
Borniers thermocouple, type J (paquet de 10)
  
DRTB-J-2-50PK
1,030.86
Stock: 5 semaines
 
Borniers thermocouple, type J (paquet de 50)
  
DRTB-E-2
24.39
Stock: En stock
 
Bornier thermocouple, type E
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDRTB-E-2-10PK
DRTB-E-2-10PK
219.73
Stock: 5 semaines
 
Borniers thermocouple, type E (paquet de 10)
  
DRTB-E-2-50PK
975.75
Stock: 1 semaine
 
Borniers thermocouple, type E (paquet de 50)
  
DRTB-N-2
24.39
Stock: 5 semaines
 
Bornier thermocouple, type N
  
DRTB-N-2-10PK
219.73
Stock: 5 semaines
 
Borniers thermocouple, type N (paquet de 10)
  
DRTB-N-2-50PK
1,030.86
Stock: En stock
 
Borniers thermocouple, type N (paquet de 50)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDRTB-R/S-2
DRTB-R/S-2
25.76
Stock: 1 semaine
 
Bornier thermocouple, type R/S
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDRTB-R/S-2-10PK
DRTB-R/S-2-10PK
219.73
Stock: 1 semaine
 
Borniers thermocouple, type R/S (paquet de 10)
  
DRTB-R/S-2-50PK
1,030.86
Stock: 5 semaines
 
Borniers thermocouple, type R/S (paquet de 50)
  
DRTB-U-2
24.39
Stock: 5 semaines
 
Bornier thermocouple, type U non compensé - cuivre
  
DRTB-U-2-10PK
219.73
Stock: 1 semaine
 
Borniers thermocouple, type U non compensé - cuivre (paquet de 10)
  
DRTB-U-2-50PK
1,011.00
Stock: 5 semaines
 
Borniers thermocouple, type U non compensé - cuivre (paquet de 50)
Accessoires
  
DRTB-RAIL-3575-1
€5.72
Stock: 1 semaine
 
Rail DIN, 35 x 7.5 mm x 1 m, slotted
  
DRTB-RAIL-3515-1
€8.42
Stock: 1 semaine
 
DIN rail, 35 x 15 mm x 1 m, slotted
  
XBMZB10-10PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Etiquette de marquage blanche paquet de 10 (100 etiquettes)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH806AU
HH806AU
€284.02
Stock: 4 semaines
 
Thermomètre à double entrée avec connection USB et alimentation externe
  
RECKIM300-10
31.69
Stock: 6 semaines
 
Rallonge retractable type K avec 2 prises thermocouple SMP, 30 cm extensible jusqu'à 1,5m
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: (*) Précisez l'étalonnage du thermocouple : J, K, T ou E
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.