4-Prong Dual Circuit Standard Connectors

DTC-(*)

4-Prong Dual Circuit Standard Connectors | DTC-(*)

4-Prong Dual Circuit Standard Connectors

16,62 DTC-K-M

  • Exclusive Chamber Design Assures Electrical Isolation Between Circuits
  • Interlocking Parts for Added Strength
  • Single Screw Caps
  • No Probe Clamp Required
  • Color-Coded
  • Companion Dual Circuit Probe Available
  • Temperature Rating: to 220°C(425°F)
  • Compatible with Two Prong Standard Size Connectors
Connecteurs de thermocouple et systèmes de panneaux - Voir Les Produits Associés

Déscription

The OMEGA™ DTC is one connector which performs the function of two. The DTC connects two pairs of thermocouple wires or one dual thermocouple and two extension wires. The excellent thermal and electrical characteristics of the thermocouple-grade contacts assure high accuracy.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
DTC-TI-M
16,90
Stock: 10 semaines
 
IEC DUAL CONN BROWN
DTC-TI-F
19,20
Stock: 5 semaines
 
IEC DUAL CONN BROWN
DTC-KI-M
16,62
Stock: En stock
 
IEC DUAL CONN GREEN
DTC-KI-F
18,87
Stock: 1 semaine
 
IEC DUAL CONN GREEN
DTC-NI-M
16,42
Stock: 1 semaine
 
IEC DUAL CONN PINK
DTC-NI-F
18,87
Stock: En stock
 
IEC DUAL CONN PINK
DTC-K-M
16,62
Stock: En stock
 
4-prong dual circuit, male connector, type K
DTC-K-F
18,87
Stock: En stock
 
4-prong dual circuit, female connector, type K
DTC-R/S-M
16,62
Stock: En stock
 
4-prong dual circuit, male connector, type R/S
DTC-R/S-F
19,57
Stock: 1 semaine
 
4-prong dual circuit, female connector, type R/S
DTC-J-M
16,62
Stock: En stock
 
4-prong dual circuit, male connector, type J
DTC-J-F
18,87
Stock: 1 semaine
 
4-prong dual circuit, female connector, type J
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Thermocouple Calibration Select:
K pour Type K
T pour Type T
J pour Type J
E pour Type E
R/S pour Type R/S
U pour Uncompensated or Type B
N pour Type N

(2) Colour code Select:
I pour IEC colour code
Rien (champ vide de congé) pour ANSI colour code

(3) Connector Contact Select:
M pour Plug
F pour Socket
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.