Éléments RTD à couche mince OMEGA™ DIN classe A

F1500

Éléments RTD à couche mince OMEGA™ DIN classe A | F1500

Éléments RTD à couche mince OMEGA™ DIN classe A

  • Précision DIN classe A
  • Diverses tailles disponibles
  • Plage de résistance de 100 à 1 000 Ω à 0 °C
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les Pt100s

Série F : Les éléments de la série F sont des éléments à couche mince, petits et plats avec des fils de 0,2 mm de diamètre et de 10 mm de longueur. Ils peuvent être utilisés à des températures comprises entre -50 et 500 °C. La précision de classe A est toutefois garantie entre -30 et 300 °C. Ces éléments sont disponibles en 100,00 ±0,06, 500,00 ±0,30 et 1 000,00 ±0,60 Ω à 0 °C. Leurs caractéristiques de résistance/température sont conformes à la norme CEI 60751 et ils présentent un coefficient de température/résistance compris entre 0 et 100 °C de, 0,00385 Ω/Ω/°C. Reportez-vous à la section de référence technique en ligne pour consulter la courbe de résistance/température et les équations.

Série W : Les éléments de la série W sont des éléments en céramique, à couche mince, en platine, cylindriques et résistants pouvant être utilisés à des températures comprises entre -50 et 600 °C. Ces éléments présentent un diamètre de 0,38 mm et des fils en or et palladium d’environ 10 mm de longueur qui sont étirés dans le corps en céramique. Les éléments de la série W incluent une configuration d’éléments simples ou doubles avec des résistances à 0 °C de 100, 200, 400, 500, 1 000 et 2 000 Ω. Les caractéristiques de résistance/température de ces éléments sont conformes à la norme CEI 751, avec une tolérance de ±0,1 % à 0 °C, situant ainsi leur précision entre les exigences de la classe A et de la classe B. Le tableau de résistance/température et les équations de calculs sont disponibles dans la section de référence technique en ligne.

Les capteurs de température à résistance (RTD) à couche mince OMEGA™ peuvent être utilisés en l'état avec divers contrôleurs et appareils OMEGA, ou dans un nombre illimité d'assemblages pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Adressez-vous à l'un de nos ingénieurs pour obtenir de l'aide sur un assemblage ou une application personnalisée.


Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeF3131
F3131
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
500Ω 9,5 x 1,9 mm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeF3141
F3141
26.88
Stock: En stock
 
1 000Ω 9,5 x 1,9 mm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeF3102
F3102
34.17
Stock: 1 semaine
 
100Ω 3,9 x 1,9 mm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeF3132
F3132
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
500Ω 3,9 x 1,9 mm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeF3142
F3142
28.39
Stock: 1 semaine
 
1 000Ω 5 x 4 mm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeF3105
F3105
26.88
Stock: En stock
 
100Ω 2,3 x 2,1 mm
  
F3145
26.88
Stock: 4 semaines
 
1 000Ω 2,3 x 2,1 mm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeF3107
F3107
26.88
Stock: 5 semaines
 
100Ω 3,9 x 1,5 mm
  
W2102
44.46
Stock: 1 semaine
 
100Ω 12 x 3 mm dia.
  
W2112
47.17
Stock: 1 semaine
 
200Ω 12 x 3 mm dia.
  
W2132
52.21
Stock: 1 semaine
 
500Ω 12 x 3 mm dia.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeW2142
W2142
69.91
Stock: 1 semaine
 
1 000Ω 12 x 3 mm dia.
  
W2152
128.26
Stock: 1 semaine
 
2 000Ω 12 x 3 mm dia.
  
W2202
84.31
Stock: 2 semaines
 
2 x 100Ω 12 x 3 mm dia.
  
W2212
89.92
Stock: 5 semaines
 
2 x 200Ω 12 x 3 mm dia.
  
W2232
81.12
Stock: 1 semaine
 
2 x 500Ω 12 x 3 mm dia.
  
W2242
94.31
Stock: 5 semaines
 
2 x 1 000Ω 12 x 3 mm dia.
  
W2103
52.79
Stock: 5 semaines
 
100Ω 7 x 2 mm dia.
  
W2204
122.15
Stock: 1 semaine
 
2 x 100Ω 7 x 3 mm dia.
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Longueur de 17 mm pour les éléments 1 000 et 2 000 Ω
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.