capteur de débit massique et volumetrique de gaz
Pour gaz propres

Série FMA-1600A

DÉBITMÈTRES MASSIQUES ET VOLUMÉTRIQUES DE GAZ | Série FMA-1600A

DÉBITMÈTRES MASSIQUES ET VOLUMÉTRIQUES DE GAZ

  • Plages comprises entre 0 et 0,5 SCCM, et 0 à 1 500 SLM
  • Indique le débit massique, le débit volumétrique, la température et la pression
  • Temps de réponse <10 ms (réglable)
  • Plus de 20 réglages d'étalons gazométriques, notamment des gaz suivants : Air, Ar, CH4, CO, CO2, Éthane, H2, He, N2, N2O, Néon, O2, Propane, Butane, Isobutane, Acétylène, Éthylène, Krypton, Xénon, et Hexafluorure de soufre
  • Pression, température et débits massique et volumétrique affichés simultanément
  • Certification NIST à 5 points inclus
  • Tuyau rectiligne non obligatoire
  • Aucune période de chauffe
  • Marge de réglage : 200 : 1 (1 % débit max.)
  • Norme RS232
Débitmètres de masse électronique - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les débitmètres massiques et volumétriques de la série FMA-1600A utilisent le principe de la pression différentielle dans un champ de flux laminaire pour déterminer le débit massique. Un élément de flux laminaire (LFE, Laminar Flow Element) à l'intérieur du débitmètre oriente le gaz vers le flux laminaire (passage direct). La loi de Poiseuille démontre ici que le débit volumétrique est lié linéairement à la chute de pression. Un capteur de pression différentielle est utilisé pour mesurer la chute de pression sur une distance fixe du LFE. Avec la viscosité du gaz, cela permet de déterminer précisément le débit volumétrique. Des capteurs de pression et de température absolues distincts sont intégrés et corrigent le débit volumétrique pour qu'il respecte des conditions normales de référence. Ce débit normalisé est généralement appelé le débit massique et est consigné en pieds cubes standard par minute (SCFM, standard cubic feet per minute) ou en litres standard par minute (SLM, standard liters per minute). Les appareils standard présentent une sortie comprise entre 0 et 5 V (4 à 20 mA en option) et des communications RS232. La fonctionnalité de sélection du gaz peut être réglée à partir du clavier frontal, ou via les connexions RS232. Débit volumétrique, débit massique.
Les données de pression et de température absolues peuvent toutes être affichées ou enregistrées via la connexion RS232. Il est également possible de déposer simultanément jusqu'à 26 unités sur la même connexion série à une distance de 38 m (125'). Ces débitmètres peuvent être alimentés par le bloc batterie en option FMA1600-BP utilisé sur le terrain.

CARACTÉRISTIQUES
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
FMA-1601A
2 228,78
Stock: 10 semaines
 
10-32 UNF 0,5 Débitmètre massique SCCM
FMA-1602A
2 248,03
Stock: 10 semaines
 
10-32 Discussion UNF 1 Débitmètre massique SCCM
FMA-1614A
1 953,37
Stock: 4 semaines
 
10-32 Discussion UNF 2 Débitmètre massique SCCM
FMA-1615A
1 970,37
Stock: 4 semaines
 
10-32 Discussion UNF 5 Débitmètre massique SCCM
FMA-1603A
1 445,46
Stock: 4 semaines
 
10-32 UNF 10 Filetage Débitmètre massique SCCM
FMA-1616A
1 445,46
Stock: 4 semaines
 
10-32 UNF 20 Filetage Débitmètre massique SCCM
FMA-1604A
1 457,95
Stock: 4 semaines
 
10-32 UNF 50 Débitmètre massique SCCM
FMA-1617A
1 366,81
Stock: 4 semaines
 
1/8 NPT 100 Débitmètre massique SCCM
FMA-1618A
1 366,81
Stock: 4 semaines
 
1/8 NPT 200 Débitmètre massique SCCM
FMA-1619A
1 378,62
Stock: 4 semaines
 
1/8 NPT 500 Débitmètre massique SCCM
FMA-1620A
1 366,81
Stock: 3 semaines
 
1/8 NPT 1 Débitmètre de masse SLPM
FMA-1605A
1 366,81
Stock: 4 semaines
 
1/8 NPT 2 Débitmètre massique SLPM
FMA-1606A
1 387,01
Stock: 4 semaines
 
1/8 NPT 5 Débitmètre massique SLPM
FMA-1607A
1 445,46
Stock: En stock
 
1/8 NPT 10 Débitmètre massique SLPM
FMA-1608A
1 457,95
Stock: 4 semaines
 
1/8 NPT 20 Débitmètre massique SLPM
FMA-1609A
1 538,35
Stock: 1 semaine
 
1/4 NPT 50 Débitmètre massique SLPM
FMA-1610A
1 525,18
Stock: 4 semaines
 
1/4 NPT 100 Débitmètre massique SLPM
FMA-1611A
2 003,45
Stock: 4 semaines
 
1/2 NPT 250 Débitmètre massique SLPM
FMA-1612A
2 488,11
Stock: En stock
 
3/4 NPT 500 Débitmètre massique SLPM
FMA-1613A
2 893,38
Stock: 1 semaine
 
3/4 NPT 1000 Débitmètre massique SLPM
FMA-1621A
3 665,24
Stock: 10 semaines
 
3/4 NPT 1500 Débitmètre massique SLPM
Accessoires
FMA1600-BP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Batterie pour une utilisation mobile
FMA1600-C2
67.30
Stock: 1 semaine
 
Double-clos de 1,8 m (6 ') 8-pin mini DIN connecteur de câble
FMA1600-C3
67.30
Stock: En stock
 
1,8 m (6 ') avec câble adaptateur mâle à 8 broches DIN femelle DB-9
PSU-24V-UNIVERSAL
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
24V 0.75A alimentation en courant continu avec câble de 1,8 m et des prises internationales
Adaptateurs de montage pour tube fileté à 10/32
FTNY-K210BN
7.18
Stock: 5 semaines
 
Corps en nylon, TUBE ID 1/16 "TO MALE 10-32UNF
FTNY-K230BN
7.18
Stock: 2 semaines
 
Corps en nylon, TUBE ID 1/8 "TO MALE 10-32UNF
FTPP-K210NP
7.18
Stock: 1 semaine
 
Corps en polypropylène, TUBE ID 1/16 "TO MALE 10-32UNF
FTPP-K230NP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Corps en polypropylène, TUBE ID 1/8 "TO MALE 10-32UNF
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec alimentation universelle 24 Vcc, connecteur mâle mini-DIN à huit broches doté d'un câble de 1,8m (6'), manuel d'utilisation et certification NIST.
Les appareils sont étalonnés pour l'air à 5 psig pour 0 à 1 LPM, 15 psig pour 2 à 10 LPM, 30 psig pour 20 à 100 LPM et 50 psig pour 200 LPM et plus.
Les étalonnages sont effectués uniquement à température ambiante (21 °C/70 °F).
Pour remplacer les connexions standard RS232 par des connexions RS485, ajoutez le suffixe « -RS485 » au numéro de modèle : affiche le coût supplémentaire.
L'entrée standard est de 0 à 5V, pour une entrée en option de 4 à 20 mA, ajoutez le suffixe « -IN » au numéro de modèle : aucun coût supplémentaire.
La sortie standard est étalonnée en fonction du débit massique. Pour utiliser un débit volumétrique comme sortie standard, ajoutez le suffixe « -VOL » au numéro de modèle : aucun coût supplémentaire.
La sortie standard est de 0 à 5V, pour une sortie en option de 4 à 20 mA, ajoutez le suffixe « -I » au numéro de modèle : aucun coût supplémentaire.
Pour deux sorties 4 à 20 mA, ajoutez le suffixe « -I2 » au numéro de modèle : affiche le coût supplémentaire.
Pour deux sorties 0 à 5V, ajoutez le suffixe « V2 » au numéro de modèle : affiche le coût supplémentaire.
**Les sorties secondaires en option sont étalonnées de la même façon que les sorties primaires. Pour une autre échelle de sortie, ajoutez le suffixe « -T » au numéro de modèle pour la température ou « -P » pour la pression : aucun coût supplémentaire.
Pour la version portative du débitmètre, ajoutez le suffixe « -B » au numéro de modèle : affiche le coût supplémentaire. Les versions portatives des débitmètres disposent d'un compartiment à batterie et sont fournies avec une batterie 9V installée. Option non disponible sur les modèles « -I » ou « I2 », où la sortie choisie est comprise entre 4 et 20 mA.
Pour les appareils étalonnés en SCFH, ajoutez le suffixe « -SCFH » au numéro de modèle : aucun coût supplémentaire. Précisez la plage souhaitée en SCFH.
Pour l'option de total, ajoutez le suffixe « -TOT » au numéro de modèle : affiche le coût supplémentaire. Précisez la résolution.
Il s'agit d'un compteur à 6 digits. Exemples : Pour obtenir le total en litres avec une résolution 1/100 litre, le nombre maximum serait 9 999,99. Pour obtenir le total en litres avec une résolution d'un litre, le nombre maximum serait 999 999.

Manuels de Produit:

Télécharger Mass and Volumetric Flowmeters
Télécharger Modbus Bulletin
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.