débitmètre électromagnétique à insertion

Série FMG-550

débitmètre électromagnétique à insertion | Série FMG-550

débitmètre électromagnétique à insertion

2 184,78 FMG-553

  • Version piquage sur conduite en charge, pour une installation et une maintenance sans arrêter le système
  • Fonctions diagnostiques utilisant des voyants LED colorés
  • Filetages 1¼ NPT
  • Câble étanche amovible en option
  • Choix de sortie en fréquence ou de 4 à 20 mA
  • Écoulement bidirectionnel et détection de conduite vide
  • Aucun élément de détection mobile
  • Insertion réglable, pour des conduites de 50 mm à 1 200 mm de diamètre
  • Plage de débit de 0,05 à 10 m/s
  • débitmètre électromagnétique à insertion
  • Peut mesurer dans les liquides sales et à teneur élevée en matières solides
Débitmètres magnétiques - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les débitmètres électromagnétiques

Les débitmètres électromagnétiques de la série FMG-550 sont des capteurs ultra-performants destinés à un usage intensif. Leur configuration à insertion réglable permet de les utiliser avec un robinet à bille pour un piquage sur conduite en charge. Ces débitmètres à insertion sont dépourvus de pièces mobiles et sont fabriqués dans des matériaux résistants à la corrosion, afin d'allier fiabilité, longévité et coûts réduits de maintenance. Polyvalents et simples à installer, les instruments de la série FMG-550 mesurent les débits sur une plage dynamique étendue. Diamètre de conduites entre 50 mm et 1 200 mm.

Les débitmètres électromagnétiques FMG-550 d'Omega offrent des sorties en fréquence ou en courant. Le transmetteur sans écran (sortie de 4 à 20 mA) assure la transmission du signal sur une longue distance. La fonction de détection des conduites vides émet un signal de débit nul lorsque les électrodes ne sont pas entièrement exposées au liquide. La sortie en fréquence est bidirectionnelle, tandis que la sortie de 4 à 20 mA peut être réglée, au choix, pour un écoulement uni- ou bidirectionnel. La sortie de 4 à 20 mA est configurée à l'usine. D'autres configurations sont proposées. Contactez le département Flow d'Omega pour plus d'informations.

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux exposés aux fluides :
Corps et électrodes en acier inoxydable de type 316 L, isolant en PVDF, joints toriques (FPM en standard), câble armé à 4 conducteurs, gaine en PVC (modèles à câble fixe) ou câble étanche en caoutchouc avec connecteur pour les modèles "-SUB"
Alimentation : 4 à 20 mA (24 Vcc en nominal, 21,6 à 26,4 Vcc max, 22,1 mA maximum), fréquence (5 à 24 Vcc en nominal, 5 à 26,4 Vcc max, 15 mA max), protection contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Taille de conduite : DN50 à DN1200
Plage de débit : 0,05 m/s (0,15 ft/s) min., 10 m/s (33 ft/s) max.
Linéarité : ±1 % de la lecture + 0,01 m/s
Répétabilité : ±0,5 % de la lecture à 25 °C
Conductivité minimale : 20 µS/cm
Précision : < ±2 % de la valeur mesurée dans les conditions de référence : l'eau est à température ambiante, les distances définies en amont et en aval sont respectées, le capteur est inséré à la bonne profondeur, et le débit présente un profil entièrement développé conformément à l'ISO 7145-1982 (BS 1042 section 2.2).
Sortie en courant électrique : 4 à 20 mA, programmable et réversible, boucle d'alimentation
Précision : Erreur maximale de 32 µA (à 25 °C et 24 Vcc)
Dérive de température : ±1 µA par °C max.
Taux de réjection d'alimentation électrique : ±1 µA par V
Isolation : Basse tension < 48 Vca/cc isolée des électrodes et de l'alimentation auxiliaire
Longueur de câble max. : 300 m
Résistance de boucle max. : 300 Ω
Condition d'erreur : sortie en fréquence de 22,1 mA
Tension maximale de rappel à la source : 30 Vcc
Protection contre les courts-circuits : Rappel à la source < 30 V à 0 Ω pendant 1 h ; protection contre les inversions de polarité jusqu'à -40 V pendant 1 h ; protection contre les surtensions jusqu'à 40 V pendant 1 h
Courant absorbé max. : 50 mA, courant limité Température/pression nominales
Température de stockage : -15 à 70 °C dans des conditions hors gel
Température ambiante de fonctionnement : -15 à 70 °C dans des conditions hors gel
Fluide : -15 à 85 °C
Pression de fonctionnement maximale : 20,7 bar à 25 °C
Conditions de piquage sur conduite en charge :
        Pression maximale de l'installation :
20,7 bar
        Température maximale de l'installation : 40 °C. Le piquage sur conduite en charge à une température supérieure à 40 °C ou avec des liquides dangereux est interdit avec ce produit.
Connecteur : NEMA à 6 broches (IP68)
EN 61326 : immunité et émissions des systèmes de commande
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
FMG-553
2 184,78
Stock: 1 semaine
 
Débitmètre électromagnétique 240 mm, piquage sur conduite en charge et sortie en fréquence
FMG-554
2 428,17
Stock: 1 semaine
 
Débitmètre électromagnétique 240 mm, piquage sur conduite en charge et sortie de 4 à 20 mA
FMG-550-S-CABLE
€227,11
Stock: 9 semaines
 
Câble de 6 m à 4 connecteurs 22 AWG avec connecteur étanche
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur, tige d'alignement, clé Allen, bagues de serrage et réglette. Pour commander un modèle à connecteur étanche pour une immersion temporaire, ajoutez "-SUB" à la référence du modèle ; aucun coût supplémentaire.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.