Débitmètre Magnétique À Sonde D'Insertion

Série FMG3000

Débitmètre Magnétique | Série FMG3000

Débitmètre Magnétique

1 066,40 FMG3001-PP

  • Pour les tuyaux de 0,5 à 8"
  • Aucune pièce mobile
  • Plage de débit : 0,05 à 5 m/s (0,15 à 16,4 pieds/s)
  • Mesure précise même dans des liquides sales
  • Affichage multilingue du menu
  • Modèles de sortie de fréquence en aveugle de 4 à 20 mA, sans afficheur disponible
  • Aucune chute de pression
  • Matériaux résistant à la corrosion Polypropylène
Débitmètres magnétiques - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les débitmètres électromagnétiques

Les débitmètres de la série FMG3000 sont des détecteurs de débit magnétiques à sonde d'insertion sans pièces mobiles. Tous les modèles sont construits en matériaux résistant à la corrosion pour une fiabilité sur le long terme et des coûts d'entretien réduits au minimum. Lorsque ces débitmètres électromagnétiques sont utilisés avec la gamme complète de raccords d'installation OMEGA, l'alignement des capteurs et la profondeur d'insertion sont automatiques. Raccords obligatoires pour l'installation. Reportez–vous au site omega.com.
Ces débitmètres polyvalents, simples à installer, offrent une mesure de débit précise, sur une vaste gamme dynamique de tailles de tuyaux d'un diamètre de 0,5 à 8", répondant ainsi aux exigences de nombreuses applications. Les débitmètres électromagnétiques de la série FMG3000 offrent un large éventail d'options de sortie à utiliser avec l'instrumentation de contrôle de débit OMEGA présentant une sortie de fréquence comprise entre 4 et 20 mA. La mesure du débit est compensée pour la température via un capteur de température intégré.

CARACTÉRISTIQUES
Linéarité : ±1 % de lect. ±0,01 m/s
Répétabilité : ±0,5 % de lect. à 25 °C
Conductivité minimale : 20 µS/cm
Plage des tailles de tuyau : 0,5 à 8"
Plage de débit : 0,05 à 5 m/s (0,15 à 16,4 pieds/s)
Corps du capteur/Électrodes et anneau de mise à la terre :
PP :
polypropylène/acier inoxydable 316L
Joints toriques : FPM (FKM) standard
Autres matériaux :
    Boîtier :
PBT
Niveau de protection : NEMA 4X (IP65)
4 à 20 mA : 21,6 à 26,4 Vcc, 22,1 mA max.
Fréquence : 4,5 à 26,4 Vcc, 15 mA max, polarité inverse et protection de court-circuit
Courant de sortie (4 à 20 mA) :
    Précision de boucle :
32 µA d'erreur max. (25 °C à 24 Vcc)
Isolation : basse tension <48 Vca/Vcc des électrodes et puissance auxiliaire
Affichage (en option) :
    Caractères :
2 x 16
Fenêtre : polyamide
Relais SPDT : 5 A à 30 Vcc max., 5 A à 250 CA max.
Relais à semi-conducteur : 50 mA à 30 Vcc, 50 mA à 42 Vca
Longueur de câble max. : 300 m
Condition d'erreur : 22,1 mA
Résistance de boucle max. : 300 Ω
Sortie de fréquence :
    Tension d'excursion max. :
30 Vcc
Fuite de courant max. : 50 mA, courant limité
Longueur de câble max. : 300 m
Température de stockage : -20 à 70 °C
Humidité relative : 0 à 95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement :
    Environnement :
-10 à 70 °C
    Milieu : 0 à 85 °C
Pression de fonctionnement max. : 10,3 bar à 25 °C, 1,4 bar à 85 °C
Normes et autorisations : CE, NEMA 4X (IP65)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Débitmètre magnétique pour 0,5 à 4 "Pipes
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMG3001-PP
FMG3001-PP
1,066.40
Stock: 9 semaines
 
Polypropylene/316LSS, de 0,5 à 4 "taille du tuyau, la fréquence de sortie
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMG3002-PP
FMG3002-PP
1,066.40
Stock: 1 semaine
 
Polypropylene/316LSS, de 0,5 à 4 "taille du tuyau, sortie 4 à 20 mA
Débitmètre magnétique avec affichage de 0,5 à 4 "Pipes
  
FMG3001-PP-D
2,103.00
Stock: 9 semaines
 
Polypropylene/316LSS, avec affichage, de 0,5 à 4 "taille du tuyau, la fréquence de sortie
  
FMG3002-PP-D
1,960.72
Stock: 1 semaine
 
Polypropylene/316LSS, avec affichage, de 0,5 à 4 "taille du tuyau, sortie 4 à 20 mA
Débitmètre magnétique pendant 5 à 8 "Pipes
  
FMG3101-PP
1,172.00
Stock: 9 semaines
 
Polypropylene/316LSS, 5 à 8 "taille du tuyau, la fréquence de sortie
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMG3102-PP
FMG3102-PP
1,171.84
Stock: 9 semaines
 
Polypropylene/316LSS, 5 à 8 "taille du tuyau, sortie 4 à 20 mA
Débitmètre magnétique avec l'affichage de 5 à 8 "Pipes
  
FMG3101-PP-D
1,941.20
Stock: 9 semaines
 
Polypropylene/316LSS, avec affichage, de 5 à 8 "taille du tuyau, la fréquence de sortie
  
FMG3102-PP-D
2,056.83
Stock: 9 semaines
 
Polypropylene/316LSS, avec affichage, de 5 à 8 "taille du tuyau, sortie 4 à 20 mA
Raccords populaires (cliquez sur le lien ci-dessous pour les différents modèles)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFP-5305M
FP-5305M
235.79
Stock: 1 semaine
 
Montage 0,5 "PVC tuyau moulé
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMG-5310
FMG-5310
600.58
Stock: 9 semaines
 
1 "raccord en acier inoxydable
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFP-5320M
FP-5320M
276.35
Stock: 3 semaines
 
2 "PVC moulé raccord de tuyau
  
FP-5320GIS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
2 "selle de fer tuyau galvanisé raccord
  
FMG-5320
€470.04
Stock: 9 semaines
 
2 "raccord en acier inoxydable
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFP-5340GI
FP-5340GI
€295.37
Stock: 9 semaines
 
4 "tuyau galvanisé raccord fer
  
FP-5380S
€443.64
Stock: 9 semaines
 
8 "raccords en PVC selle de conduite
Accessoires
  
FPP-1220-0021
€10.82
Stock: 1 semaine
 
Joint torique FPM
  
FPP-1224-0021
€22.64
Stock: 1 semaine
 
Joint torique EPR (EPDM)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFPM-5000-LTCK
FPM-5000-LTCK
€83.60
Stock: 9 semaines
 
Kit de raccord étanche de remplacement de liquide (contient trois connecteurs)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNI833
CNI833
€436.13
Stock: 7 semaines
 
Contrôleur DIN 1/8 avec sorties relais, accepte des entrées comprises entre 4 et 20 mA
  
DPF702
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur d’entrée de fréquence DIN 1/8 pour le débit et le débit total
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.