Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
The integrated high performance axial fan provides forced air circulation to ensure even temperature distribution in enclosures. A temperature safety cut-out protects against overheating in case of fan failure.
Specifications Heating element: Resistance heater Heater Body: Anodised extruded aluminium profile Surface Temperature: Max. 75°C (400W) Airflow: 45m³/h (50Hz) or 54m³/h (60Hz) free flow. Service Life: 50,000 hours at 25°C Electrical Connection: Internal terminals, 1.5mm² with cable clamp. Clamping torque 0.8Nm Connection Casing: Plastic to UL94 V-0, black Mounting: Clip for 35mm DIN rail. EN 50022 Fixing Position: Vertical Operating/Storage Temperature: -45 to 70°C Protection/Protection Class: IP20/I (earthed) Dimensions (lxwxd)/Weight: 250W: 182x85x100mm. 1.1kg 400W: 222x85x100mm 1.4kg
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: Comes complete with operator’s manual. Exemple de commande: (1) HGL40900 Fan heater, 250 W, 120 Vac, €251.95
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.