Enregistreur de Température à 4 Canaux avec USB et RS232

HH309A

Enregistreur de Température à 4 Canaux avec USB et RS232 | HH309A

Enregistreur de Température à 4 Canaux avec USB et RS232

394,24 HH309A

  • 4 entrées de thermocouple de type K
  • Affiche 4 canaux simultanément, ou 2 canaux avec la différence
  • Enregistreur de données- 16000 valeurs par canal
  • Interfaces USB et RS232 avec logiciel pour Windows
  • Horloge en temps réel
  • Mise hors tension automatique
  • Fonction HOLD (maintien)
  • Fonction MAXI/MINI
  • Résolution 0.1°C / 0.1°F
  • Témoin de batterie faible
  • Fixation de trépied intégrée
Instruments portables pour la mesure de température - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le modèle HH309A est un thermomètre compact à 4 entrées équipé d'un puissant enregistreur de données. L'appareil peut stocker jusqu'à 16 000 valeurs par canal à intervalles programmés. Le bouton REC (enregistrer) permet de démarrer et d'arrêter l'enregistrement. Vous pouvez stocker autant de données que vous souhaitez jusqu'à saturation de la mémoire. L'unité est livrée avec avec un logiciel compatible avec Windows qui permet d'afficher et d'enregistrer les données.

SPECIFICATIONS
Gamme de Mesure: -200 à 1370°C (-328 à 2498°F)
Précision Typique: ±0.2% de la lecture +1°C
Résolution: 0.1° entre -200 et 200°C/F, autrement 1°C/F
Temps d'échantillonnage: 3 secondes
Conditions de Fonctionnement:0 à 50°C, 0% à 80% HR (0 à 35°C), 0% à 60% HR (35 à 50°C)
Température de Stockage: -20 à 60°C
Alimentation: 9 V (incluse)
Dimensions: 184 H x 64 L x 30 P mm D
Poids: Approximatif 250 g
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH309A
HH309A
394,24
Stock: En stock
 
Enregistreur / Thermomètre à 4 canaux
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HH
CAL-3-HH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage raccordé
  
SC-GG-KI-30-1M
28.77
Stock: En stock
 
Thermocouple type K isolation en fibre de verre, longueur de 1m avec mini connecteur et rouleau embobinant (Vert)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
€30.39
Stock: En stock
 
Thermocouple type K isolation en fibre de verre, longueur de 1m avec mini connecteur et rouleau embobinant . Code de couleur ANSI (Jaune)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH300-ADAPTER-220VAC
HH300-ADAPTER-220VAC
€25.37
Stock: En stock
 
Adaptateur 230Vac, fiche 2 broches
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH300-CABLE
HH300-CABLE
€25.37
Stock: 1 semaine
 
Câble d'interface RS232 supplémentaire
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH300-CABLE-USB
HH300-CABLE-USB
€25.37
Stock: En stock
 
Câble d'interface USB supplémentaire
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeMINI-TRIPOD
MINI-TRIPOD
€13.09
Stock: 1 semaine
 
Mini-trépied, extensible de 142 à 279 mm (5,6 à 11")
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec 4 thermocouples de type K à fil perlé (1 par entrée), des câbles à interface USB et RS232, un logiciel compatible avec Windows, une mallette de transport, une pile de 9 V, un certificat NIST (sans point) et le manuel d’utilisation.
Exemple de commande: (1) HH309A Thermomètre/ Enregistreur à 4 canaux, €394.24 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.