Thermomètre-hygromètre OMEGAETTE®, option enregistreur - Discontinued

HH310

Thermomètre-hygromètre OMEGAETTE®, option enregistreur | HH310

Thermomètre-hygromètre OMEGAETTE®, option enregistreur

251,27 HH311

  • Résolution: 0,1°C / 0,1°F
  • Enregistrement de 16 000 points de mesure (HH314)
  • Logiciel sous Windows avec câble RS232 de transfert des données (HH314)
  • Entrée T2 avec connecteur miniature pour sonde thermocouple K
  • Triple afficheur avec maintien des valeurs affichées
  • Fonction mini / maxi
  • Index heure-date
  • Mise en veille automatique

Déscription

DISCONTINUED, replaced by HH414


Les thermomètres-hygromètres HH310 permettent la mesure simultanée de la température et l'humidité ambiantes et la lecture d'un minimum / maximum à l'aide d'un triple afficheur. Ils sont équipés en standard d'une fonction de veille automatique, du maintien de l'affichage, d'une entrée pour sonde thermocouple type K et d'une interface RS232. Le modèle HH314 peut enregistrer jusqu'à 16 000 mesures et est livré avec un logiciel sous Windows et un câble RS232 pour le transfert des données vers un ordinateur. En option, le logiciel et le câble sont également utilisables avec le HH311 pour une lecture directe des mesures sur un ordinateur.

Pour obtenir les caractéristiques complètes de ces produits, consultez la notice commerciale par le lien en bas de cette page.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HU
CAL-3-HU
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH310-SW
HH310-SW
73.78
Stock: 1 semaine
 
Logiciel sous Windows et câble d'interface pour HH311
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH300-ADAPTER-220VAC
HH300-ADAPTER-220VAC
€25.37
Stock: En stock
 
Adaptateur secteur 220V fiche 2-broches
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Les HH311 et 314 sont livrés complets avec une sacoche de transport, 1 thermocouple type K, une pile et un manuel d'utilisation. Le HH314 comprend en sus le logiciel sous Windows et le câble RS232 de liaison.
Exemple de commande: (1) HH311 Thermomètre/Hygromètre portable, €251.27
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.