Thermomètre à RTD de précision, portatif et enregistreur de données

Série HH376

Thermomètre à RTD de précision, portatif et enregistreur de données | Série HH376

421,85 HH376

Garantie 1 an CE
  • Grande précision avec résolution de 0.01°C/°F
  • Grand affichage à ACL double rétroéclairé
  • Fonctions MAX/MIN/MAINTIEN
  • Enregistrement de 16000 données
  • Câble USB inclus
  • Logiciel Windows
  • Mise hors tension automatique
  • Correction de lecture ajustable par l'utilisateur
  • Indicateur de pile faible
  • Béquille rétractable
  • Sonde de précision à RTD platine de 100Ω à 4 fils incluse
Enregistreurs de données - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les enregistreurs de données

Le modèle HH376 est un thermomètre à RTD haute précision ainsi qu'un puissant enregistreur de données. L'unité peut emmagasiner jusqu'à 16000 données à intervalles programmables. Le logiciel basé sur Windows® et le câble d'interface USB sont inclus afin de permettre une lecture en temps réel ou de permettre aux données enregistrées d'être lues par un ordinateur à travers le port USB ou RS232 (Le câble RS232 est offert en option). Le HH376 est fourni avec une sonde à RTD à 4 fils de précision avec un connecteur autobloquant pour une connexion facile.

SPÉCIFICATIONS
Instrument

Affichage numérique : ACL à 5 chiffres
Plage de mesure: -100 à 400°C
Résolution: 0.01°C
Types de sondes: Sonde de température avec élément de platine, pour Pt100 4 fils, Alpha = 0.00385

Conditions Environnementales
Température et humidité d'opération:
0 à 50°C; 0 à 80% H.R.
Température d'entreposage: -10 à 60°C; 0 à 80% H.R.; altitude jusqu'à 2000 mètres
Précision: À (23 ±5°C )
Précision de la plage: -100 à 400°C ±(0.05% de la lecture + 0.1°C);
Coefficient de température: Pour les températures ambiantes de 0 à 18°C et de 28 à 50°C, pour chaque °C de température ambiante sous 18°C ou au-dessus de 28°C, ajoutez la tolérance suivante dans le calcul de la précision: 0.005% de la lecture +0.01°C
Vitesse d'échantillonage: 2 fois par seconde
Dimensions: 185 mm longueur x 65 mm largeur x 36 mm épaisseur (indicateur seulement)
Poids: Approx. 360 g
Alimentation requise: Pile 9 volts (incluse)
Adaptateur CA: 9 Vcc (7 à 10 V max)/20 mA min (diamètre du connecteur 3.5 x 1.35 mm)
Durée de la pile: Approx. 100 heures

Sonde
Type de sonde:
Pt100 (4 fils)
Précision: Classe A, sonde de température
Plage de mesure: -100 à 400°C
Diamètre du chemisage: 5.0 mm
Longueur du chemisage: 230 mm
Longueur du câble: 1500 mm

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH376
HH376
421,85
Stock: En stock
 
Thermomètre/enregistreur de données portatif de précision pour RTD avec sonde
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH376-RP
HH376-RP
€110.19
Stock: 7 semaines
 
Sonde à RTD de précision à 4 fils (de remplacement)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH300-ADAPTER-220VAC
HH300-ADAPTER-220VAC
25.37
Stock: En stock
 
Adaptateur de courant (230 Vca)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH300-CABLE
HH300-CABLE
€25.37
Stock: 1 semaine
 
Câble d'interface RS232 (optionnel)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH300-CABLE-USB
HH300-CABLE-USB
€25.37
Stock: En stock
 
Câble d'interface USB (de remplacement)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Vient complet avec sonde de précision à RTD, câble USB, logiciel Windows, boîtier de transport, pile 9 volts et manuel d'opération.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.