Thermomètre à Thermocouple, Enregistreur de Précision. Interface USB ou Sans Fil

HH806

Thermomètre à Thermocouple, Enregistreur de Précision. Interface USB ou Sans Fil | HH806

237,76 HH806WE

Garantie 1 an CE
  • Modèles sans fil HH806W, HH806AW
  • Double entrée
  • 7 types de thermocouples
  • Triple affichage
  • Enregistrement de données
  • Comprend un certificat d'étalonnage NIST traçable (sans point)
  • Alarme (sonore) haut/bas
  • Mise hors tension automatique
  • MAX/MIN/MAX/MIN/AVG(moyenne)/REL (relative)/HOLD (maintien)
  • Offset thermocouple
  • Interface USB en option
Instruments portables pour la mesure de température - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le modèle HH806 est le thermomètre portable haut de gamme de la Série HH800. Toutes les versions du HH806 présentent une précision de base exceptionnelle de 0,05% et possèdent un triple affichage, ainsi que des capacités d'enregistement de données. Le modèle HH806W peut sauvegarder jusqu'à 128 échantillons sur demande, ou enregistrer jusqu'à 1.024 valeurs à des intervalles définis par l'utilisateur en mode Enregistrement de données. Les modèles HH806U et HH806AW offrent des capacités d'enregistrement de données plus poussées, en permettant à l'utilisateur de stocker jusqu'à 256 échantillons sur demande ou d'enregistrer jusqu'à 16.000 valeurs en mode Enregistrement de données. Toutes les versions du modèle HH806 disposent de trois affichages faciles à lire. il est possible de sélectionner deux affichages à 4 1/2 digits pour T1 ou T2 ou la date et l'heure. un logiciel compatible avec Windows est disponible en option pour tous les modèles et est inclus en standard avec le HH806AW, comme le câble USB, le récepteur sans fil et l'adapteur secteur (HH806AW uniquement).
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH806AU
HH806AU
284,02
Stock: 4 semaines
 
Thermomètre Thermocouple à Double Entrée avec USB et prise d'alimentation DC. Capacité de Mémoire 256 valeurs et 1600 en mode d'enregistrement. (Câble USB et logiciel requis)
  
HH806AWE
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermomètre Thermocouple à Double Entrée avec interface sans fil. Capacité de Mémoire 256 valeurs et 16000 en mode d'enregistrement. Logiciel, récepteur sans fil et adaptateur secteur AC sont inclus.
  
HH806WE
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermomètre Thermocouple à Double Entrée avec interface sans fil. Capacité de Mémoire 128 valeurs et 1024 en mode d'enregistrement. (Récepteur sans fil et logiciel requis)
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HH
CAL-3-HH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage raccordé
  
HH800WE-RSW
50.09
Stock: 1 semaine
 
Logiciel sous Windows et récepteur sans fil (modèles sans fil)
  
SC-GG-KI-30-1M
28.77
Stock: En stock
 
Thermocouple de Type K , isolation en fibre de verre, longueur de 1m avec connecteur mini. (Vert)
  
HH800-ADAPTOR-UK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Adaptateur secteur AC 230 Vac fiche 3-broches U.K
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH800-ADAPTOR
HH800-ADAPTOR
€25.20
Stock: 1 semaine
 
Adaptateur secteur AC 110Vac fiche 2-broches U.S
  
HH800-ADAPTOR-EU
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Adaptateur secteur AC 230Vac fiche 2-broches
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Les modèles sans fil utilisent les bandes de fréquences 868.1 à 868.5 MHz, (seulement pour une utilisation en Europe).
Livré avec 4 piles “AAA”, thermocouple Type K (un pour chaque canal), étui en caoutchouc et manuel d'utilisation.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.