Testeur d'eau portable avec enregistrement de données sur carte SD

Série HHWT-SD1

Testeur d'eau | Série HHWT-SD1

Testeur d'eau

Garantie 1 an CE
  • Capable de mesurer le pH, Oxidation-Réduction-Potentiel (ORP), Conductivité, TDS (Total de Solides Dissous), DO (Oxygène Dissous) ou Teneur en Sel
  • Les mesures en oxygène dissous peuvent être compensées pour du sel, altitude et température
  • Mesure le contenu d'oxygène du volume d'air
  • CAT en option pour compensation de pH
  • Enregistrement des lectures minimum et maximum
  • Effectue en temps réel l'enregistrement automatique des données
  • Temps d'échantillonage réglable d'1 seconde à 9 heures
  • Grand écran LCD rétroéclairé vert et facile à lire
  • Fonction mise hors tension automatique
Indicateurs de vitesse d'air et tunnels aérodynamiques - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les anémomètres

Le HHWT-SD1 est un instrument portable à usage général capable de mesurer le pH, Oxidation-Réduction-Potentiel (ORP) ou la conductivité d'une solution, tout comme son TDS (Total de Solides Dissous), DO (Oxygène Dissous) ou la teneur en sel. En utilisant la sonde inclue pour conductivité/TDS/salinité, une sonde DO (oxygène dissous) en option, et électrodes ORP ou pH en option, l'instrument peut mesurer pH de 0 à 14, ORP de -1999 mV à 1999 mV, conductivitéjusqu'à 200 mS (milliSiemens), TDS jusqu'à 132,000 ppm, DO jusqu'à 20 mg/L, et la teneur en sel jusqu'à 12% du poids.

Le HHWT-SD1est conçu pour adoucissement de l'eau, surveillance des eaux usées, production de boissons, pisciculture, traitement de la pulpe et du papier, galvanoplastie et applications photographiques.

Un bouton du panneau avant permet une commutation rapide entre les 4 modes de mesure. Le HHWT-SD1 est portatif, fiable et possède la grande capacité de stockage offerte par une carte mémoire SD. Les mesures peuvent être effectuées automatiquement à n'importe quel taux d'échantillonnage entre 1 seconde et 9 heures. Après horodatage et stockage des mesures sur carte SD branché dans l'appareil, l'utilisateur peut enlever la carte et la brancher sur un ordinateur soit directement ou bien via une carte lecteur USB. Les valeurs sont stockées sur la carte comme des fichiers avec des extensions .xls qui peuvent être ouverte par Microsoft Excel®.

Spécifications
Taille de l'affichage: 52 x 38 mm
Plage de mesure:
    pH: 0 à 14 (sonde vendue séparément)
    ORP: -1999 à 1999 mV (sonde vendue séparément)
    Conductivité: Jusqu'à 200 mS (microSiemens)
    TDS:Jusqu'à 132,000 ppm
    DO: Jusqu'à 20 mg/L (sonde vendue séparément)
    Sel: Jusqu'à 12% par poids
Précision de mesure:
    pH: ±(0,02 pH unités + 2 digits) (sonde vendue séparément)
    ORP: ±(0,5% de la lecture + 2 digits) (sonde vendue séparément)
    Conductivité: ±2% de la lecture pleine échelle + 1 digit
    TDS: ±2% de la lecture pleine échelle + 1 digit
    Température: ±0,8°C/±1.5°F
    DO: ±0,4 mg/L en solution (sonde vendue séparément)
    Oxygène: 0,1% pour oxygène dans l'air (sonde vendue séparément)
    Sel: ±0,5% de la valeur
Compensation en température: Automatique entre 0 et 65°C avec sonde de température ATC en option. Réglable entre 0 et 100°C sans sonde ATC.
Paramètres réglables: Date, heure, mise hors tension automatique, signal sonore, temps d'échantillonnage, point décimal ou virgule division décimale, unité de température, compensation en température. Aussi salinité et compensation altitude (uniquement en mode DO)
Température de fonctionnement: 0 à 50°C
Dimensions: 135 H x 60 L x 33 mm P
Poids: 1 kg

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
HHWT-SD1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Testeur d'eau portable avec enregistrement de données sur carte SD
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeADAPTER-SD
ADAPTER-SD
31.07
Stock: En stock
 
Adaptateur optionnel AC avec prises américaines et EU à 2 broches.
  
ORE-1311
€144.32
Stock: 1 semaine
 
Electrode de laboratoire ORP optionnelle
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-4
PHA-4
€16.67
Stock: En stock
 
Solution tampon pH 4
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: En stock
 
Solution tampon pH 7
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-10
PHA-10
€16.67
Stock: En stock
 
Solution tampon pH 10
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCDSA-1413
CDSA-1413
€39.80
Stock: 1 semaine
 
Solution conductivité 1413 microSiemen
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Vient complet avec testeur d'eau, sonde conductivité/TDS/sel, mallette de transport, carte mémoire SD 2 GB et manuel d'utilisateur (solutions vendues séparément).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.