Système de saisie des données multicapteur

Série INET

Système de saisie des données à grande vitesse | Série INET

Système de saisie des données à grande vitesse

1 513,77 INET-100

Garantie 1 an CE
  • Pour les guides d''utilisation et les notes veuillez consulter le site Web instrunet
  • Système de saisie des données pour les ordinateurs Windows
  • Le régulateur INET-240 USB possède des pilotes de 32 ou 64 bits pour Windows 7/VISTA
  • Modules indépendants de 16 entrées asymétriques / 8 différentielles 14 bits, 8 sorties analogiques et 8 entrées/sorties numériques
  • Carte de contrôle PCI INET-200 comprend: 10 compteurs, Chaines
  • Connexion directe aux sondes thermocouple, Pt100, thermistance et capteurs à sortie tension, à pont de jauge et jauge de contrainte
  • Acquisition directe mémoire ou disque de 166k échantillons/s
  • Réglages indépendants de chaque voie : calibres de tension, filtres analogiques passe-bas, temps d''intégration, filtres numériques, fréquences d''échantillonnage.
  • Filtres numériques programmables sur toutes les chaines
  • Comprend un logiciel de visualisation de données et des pilotes pour C, Visual Basic et TestPoint. Des pilotes LabVIEW sont disponibles.
Cartes enfichables - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les systèmes d'acquisition de données


instruNet est caractérisé par une précision de microvolt pour un coût équivalent à des cartes d'acquisition universelles dont les cadences d'acquisition sont similaires et dont la précision est de l'ordre du millivolt. Cette performance est obtenue par une conception différente, par laquelle les circuits analogiques d'entrée sont placés près du capteur dans un boîtier hors de l'ordinateur et isolé des parasites. Les circuits numériques qui pourraient occasionner des parasites sont placés dans l'ordinateur. Les boîtiers externes comportent les circuits de conditionnement du signal de chaque voie et se rattachent directement aux sondes et capteurs de mesure tels que : thermocouples, thermistances, Pt100, jauges de contrainte, sources résistives, de courant ou tension ; ils transmettent les données à l'ordinateur en unités physiques ( °C, V, A).

Au cœur du système en temps réel, se trouve une carte contrôleur PCI ou PCMCIA enfichable dans un PC sous Windows /NT ou un Macintosh et équipée d'un microprocesseur DSP de 32-bit avec 256ko de mémoire RAM qui pilote le " réseau " externe des boîtiers d'entrées analogiques. Toutes les tâches en temps réel sont prises en charge par ce processeur, libérant ainsi l'ordinateur hôte. Chaque boîtier instruNet iNET-100 comprend 16 entrées analogiques asymétriques ou 8 différentielles, 8 sorties analogiques et 8 voies numériques qui se raccordent à un bornier de 44 vis. Le modèle iNET-100B comprend également 16 fiches BNC pour les entrées analogiques. Le modèle INET-200 PCI est équipé de 10 voies de comptage/horloge qui peuvent fonctionner de manière indépendante en tant que entrée ou sortie numérique, sortie horloge ou entrée de mesure de fréquence.

Extension à 256 voies analogiques
Le système instruNet est parfaitement adapté à la mesure et au contrôle décentralisés. Le câblage réseau peut s'étendre sur 300 m et chaque carte de contrôle peut se raccorder à 16 boîtiers instruNet, permettant l'acquisition simultanée de 256 voies analogiques et 128 voies numériques tout-ou-rien et la sortie de 128 voies analogiques. Plusieurs cartes de contrôle peuvent être installées dans le même ordinateur, la seule limite étant le nombre de logements disponibles. Chaque carte ayant son propre processeur, une configuration avec plusieurs cartes ne charge pas plus le fonctionnement de l'ordinateur. Une configuration avec plusieurs boîtiers instruNet en réseau peut réduire la cadence d'acquisition composite de 166kéch./s.

Version haut courant (HC)
Le INET-100HC est semblable au INET- 100, mais les chaines de sortie de tension possèdent une capacité de pilote plus haute, ce qui fournit jusqu'à 15mA de courant à des charges capacitives jusqu'à 0,01uF. Le INET-100 et le INET-100B supportent uniquement un pilote de tension de sortie de 4mA/0,001uF. Le INET-100HC est recommandé pour l'utilisation avec des capteurs qui nécessitent de l'excitation, tels que des jauges de contrainte, des RTDs et des thermistors vu qu'il est possible ques les capteurs puissent dépasser les limites de courant ou de pilotes capacitives du INET-100 ou INET-100B. Le INET-100HC fournit une compatibilité meilleure avec des capteurs qui ont une charge capacitive sur les lines d'excitation, donc, la version HC est recommandé pour tous les capteurs qui nécessitent une excitation, y compris les RTDs et thermistors. Vu que la version HC a une exigence d'alimentation plus grande, un bloc d'alimentation externe doit être utilisé. Le INET-312-8 peut être utilisé pour alimenter jusqu'à trois boîtiers INET-100HC.

Logiciel
"instruNet World", le logiciel fourni avec instruNet, permet de configurer le système et de contrôler son fonctionnement. Les signaux sont numérisés en continu, directement vers le disque de l'ordinateur, et visualisés en cours d'acquisition ou après l'acquisition comme le ferait un oscilloscope ou un enregistreur graphique. Une interface de type feuille de calcul permet le réglage indépendant et la visualisation des paramètres de chaque voie tels que type de capteur, temps d'intégration, fréquence du filtre analogique, filtrage numérique (passe-bas, passe-haut, passe-bande ou coupe-bande). Le déclenchement des acquisitions peut s'effectuer par n'importe quelle voie. instruNet est compatible avec un grand nombre de logiciels de produits tels que TEST Point, HPVEE, SuperScope II pour Macintosh; Microsoft Excel 98 pour Windows, DASYLab, Famous et Labtech Notebook (consultez-nous pour la disponibilité des pilotes DaisyLab et Labtech). Pour les utilisateurs écrivant leurs propres programmes, instruNet est livré avec des pilotes utilisables par un compilateur C 32-bit et Visual Basic (version 4.0 minimum). D'autres pilotes en option existent pour LabVIEW.
   Screen shots of Instrunetworld software


Logiciel InstruNet World Plus (pour Windows XP/VISTA/7) Le logiciel InstruNet World Plus est une option qui ajoute plusieurs caractéristiques utiles au logiciel standard instruNet World éxistant qui est fourni avec votre matériel instruNet. Il permet de convertir en numérique, de contrôler, d'analyser et de sauvegarder au disque A/N, N/A, et des données entrée-sortie numériques du matériel InstruNet. Il permet également à l'utilisateur de définir leur propre instrument avec des touches en face avant, des menus locals, des champs de modification, du texte dynamique, des régions d'éditeur de texte, et des graphiques de forme d'onde. InstruNet World Plus est programmé avec un langage de script simple qui peut définir les taches telles que les loupes de contrôle.

Spécifications
Entrées analogiques: 16 asymétriques/8 différentielles
Résolution: 14 bits
Cadence d'acquisition composite: 166K éch/s
Temps de conversion A/N: 4 µs min
Ratio signal-bruit: 78 dB
Linéarité: Différentielle ±1,5 LSB; Intégral ±2 LSB
Protection contre les surtensions: ±15 V
Impédance d'entrée: >22 MΩ, 3pf
Tension de mode commun: ±5 V min (CMR ±80 dB)
Gain et dérive offset: ±5 ppm/°C de 5 V FSR; calibré à 0 précision de thermistance/gammes. Toute série OMEGA™ 44xxx est supportée. (Contactez l'usine pour les autres thermistors.) Un shunt fourni par l'utilisateur par thermistor est requis.
Gamme Shunt Précision
-80 à 40°C 47KΩ ±0,2°C
0 à 70°C 4,7KΩ ±0,1°C
0 à 200°C 200Ω ±0,4°C
Sorties analogiques: 8
Résolution: 8 bit
Gamme de sortie: ±5 V @ 5 mA pour iNET-100/100B, ±5 V @15 mA pour iNET-100HC
Protection de sortie: mise à la terre continue
Temps de stabilisation de sortie: 4µs (à ±1/2 LSB, ±5 V)
Précision sortie analogique: ±0,4%
Couplage numérique: ±20 mV
Gain et dérive offset: ±10 ppm/°C de 5 V FSR; et ±5 µV/°C dérive offset
Entrée-sortie: 8 différentielles, 8 sorties analogiques et 8 voies numériques
Niveaux d'entrée:
VIH = 3,2 V min à 12 V max;
VIL = 1,0 V max à -12 V min
IIH = -200 µA, Vi = 3,2 V;
IIL = -0,5 mA maxi.
Niveaux de sortie:
VOH = 2 V min à 5 V maxi;
IOH = -0,5 mA maxi.
IOL = 500 mA maxi, VO=1,7 V;
IOL = 50 mA maxi, VO = 0,7 V

Pour plus d'informations concernant le logiciel InstruNet World Plus veuillez consulter les liens associés en bas de page.

Pour les guides d'utilisation et les notes d'application, visitez le site web instrunet.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Boîtiers externes
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeINET-100
INET-100
1,513.77
Stock: 1 semaine
 
Boîtier externe A/N instruNet avec bornier à vis
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeINET-100B
INET-100B
1,652.79
Stock: 1 semaine
 
Boîtier externe A/N instruNet avec bornier à vis et prises BNC
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeINET-100HC
INET-100HC
1,652.84
Stock: 1 semaine
 
Pareil que INET-100 avec excitation 15 mA
Cartes de contrôle
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeINET-240
INET-240
€521.92
Stock: 1 semaine
 
Contrôleur USB 2.0 pour Windows XP/VISTA/7 (32 ou 64 bit). Nécessite bloc d'alimentation INET-312-8
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeINET-200
INET-200
€821.93
Stock: 4 semaines
 
Carte PCI de contrôle pour Windows 95/98/NT/2000/XP
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeINET-230
INET-230
€794.89
Stock: 4 semaines
 
Carte PCMCIA type II de contrôle (avec iNET-311 ou iNET-312)
Blocs d'alimentation et accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeiNET-iWPLUS
iNET-iWPLUS
€365.08
Stock: 1 semaine
 
Logiciel InstruNet World Plus. Voir les liens associés en bas de page pour des informations supplémentaires concernant le logiciel InstruNet World Plus.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeINET-300
INET-300
€93.38
Stock: 1 semaine
 
Bloc secteur
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeINET-330
INET-330
€536.41
Stock: 6 semaines
 
Isolateur optique
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeINET-312-8EU
INET-312-8EU
€226.83
Stock: 1 semaine
 
Alimentation 230V à 5V/2A & ±12V/0,8A
  
INET-34W3F
€37.69
Stock: 6 semaines
 
Câble plat 34 conducteurs de 1m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeINET-340
INET-340
€123.47
Stock: 6 semaines
 
Equerres de montage pour rail DIN pour INET-100
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeINET-380
INET-380
€247.79
Stock: 6 semaines
 
Pilotes LabVIEW pour INET, pour Mac et Windows
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Les cartes iNET-2xx sont livrées avec un manuel d'utilisation complet, les logiciels d'acquisition et pilote et la prise réseau. Le boitier iNET-100/100B est livré avec un câble de 3m.
Exemple de commande: (1) INET-100 Boîtier externe A/N instruNet avec bornier à vis, €1,513.77  plus (1) INET-240 Contrôleur USB, €521.92  plus (1) INET-312-8EU Bloc d'alimentation, €226.83, €1,513.77 + 521.92 + 226.83 = €2,262.52
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.