Surveillance de température et humidité par internet

Série iSD

Surveillance de température et humidité par internet | Série iSD

Surveillance de température et humidité par internet

791,11 ISD-TH

  • Enregistreur virtuel de courbes
  • Serveur Web
  • Alertes par e-mail ou SMS
  • Aucun logiciel spécial requis
  • Enregistre plusieurs années de données sur une simple carte SD
Systèmes d'acquisition de données USB, RS232, RS485 et Ethernet - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les systèmes d'acquisition de données

Le contrôleur environnemental OMEGA™ iSD permet une surveillance à distance des conditions environnementales via le Web pour les applications CVCA critiques, telles que les salles de serveurs informatiques, les salles blanches, les laboratoires, les musées, les entrepôts et les sites distants. Consultez et enregistrez la température, l'humidité relative et le point de rosée via un réseau Ethernet ou sur Internet sans recourir à un logiciel spécial. Un navigateur Web suffit.

Alertes par e-mail
L'appareil peut émettre une alerte si la température ou l'humidité dépasse ou tombe en dessous du seuil que vous avez défini. L'alerte peut être transmise par e-mail vers un utilisateur unique ou vers une liste de distribution, mais aussi par SMS vers les téléphones portables et assistants personnels.

Menaces physiques
L'OMEGA iSD comporte deux terminaux à vis permettant de relier des capteurs d'alarme standard. Vous pouvez paramétrer l'ISD afin qu'il envoie une alerte dès qu'une porte est ouverte, qu'une fenêtre est brisée ou qu'un gicleur anti-incendie se déclenche.

Coupure de courant
Le contrôleur iSD peut émettre une alerte si l'alimentation CA est coupée. Le contrôleur iSD continuera d'enregistrer les données pendant deux jours avec une pile alcaline 9 volts standard (fournie). Une interruption du réseau Ethernet n'affectera pas l'enregistrement des données.

Alarmes locales
Le contrôleur OMEGA iSD comporte deux relais de sortie de 1,5 A qui sont conditionnés pour répondre aux critères d'alarme que vous définissez. Les relais peuvent actionner des lampes clignotantes et une sirène, permettant, par exemple, d'alerter le personnel à proximité. Avec la page de configuration Web, vous pouvez programmer les deux relais pour toutes les combinaisons de température et d'humidité, des seuils minimum et maximum ou d'autres conditions d'alarmes déclenchées par les capteurs externes. Les relais peuvent également être programmés pour s'éteindre lorsque les conditions reviennent à la normale ou, au contraire, pour rester activés en attendant une réinitialisation manuelle.

CARACTÉRISTIQUES
CAPTEUR D'HUMIDITÉ RELATIVE
Précision/plage :
±2 % pour 10 à 90 % ; ±3 % pour 5 à 10 % et 90 à 95 % ; ±4 % pour 0 à 5 % et 95 à 100 %
Non-linéarité : ±3 %
Hystérésis : ±1 % HR
Temps de réponse : 8 secondes, taux de 63 %
Répétabilité : ±0,1 %
Résolution : 0,1 %, 12 bits
Précision/plage *
Sonde à embout :
±0,5 °C de 5 à 45 °C; ±0,5 à ±1 °C de 0 à 5 °C et 45 à 60 °C
Sonde industrielle : (voir le tableau inclus dans le manuel) ±0,5 °C de 5 à 45 °C ±0,5 à ±1,5 °C de -40 à 5 °C et 45 à 124°C
Temps de réponse : 5 à 30 s., tau de 63 %
Répétabilité : ±0,1 °C
Résolution : 0,1 °C, 14 bits
Dimensions de la sonde standard : Ø 13 x 83,8 mm L
Sonde : Ø 16 x 127 mm L
Matériau du boîtier : acier inoxydable de type 316
Longueur de câble : 3 m
Température de fonctionnement
des câbles :
-40 à 125 °C
Ethernet (RJ45) : 10/100BASE-T fixe ou en auto-négociation, Auto MDI/ MDIX
Protocoles : TCP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP et Telnet
Écran LCD : 32 caractères - 4,8 x 9,7 mm
Carte mémoire Flash SD 2 Go : 8 mois de stockage pour un intervalle de mesure de 1 seconde, 7 ans de stockage pour un intervalle de 10 secondes
Sorties à relais : deux relais de 1,5A à 30 Vcc
Entrées/Sorties d'alarme : deux entrées de contact, TTL de 0,5 mA avec résistance 10K ; une sortie collecteur ouvert 150 mA à 30 Vcc
Serveur Web intégré : génère des pages Web répertoriant les données en temps réel et des courbes mises à jour en direct selon l'intervalle temporel défini
Entrée : 9 à 12 Vcc
Adaptateur secteur CA (inclus) :
    Entrée :
100 à 240 Vca, 50/60 Hz
    Sortie nominale : 9 Vcc à 0,5 A
Pile de sauvegarde : pile alcaline 9 Vcc (fournie)
Température de fonctionnement :
    Unité iServer :
0 à 60 °C
    Pile : -18 à 55 °C
    Adaptateur secteur : 0 à 40 °C
Poids : 490 g
Matériau : boîtier SS 304 avec fixation murale
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
iSD-TH
791,11
Stock: 13 semaines
 
Contrôleur iSD pour température + humidité, sonde standard, câble de 1,8 m
  
iSD-TH-5
827,41
Stock: 13 semaines
 
Contrôleur iSD pour température + humidité, 127 mm, sonde industrielle avec câble de 3 m
  
iSDTHP
€171,94
Stock: 13 semaines
 
Sonde standard de remplacement à angle droit
  
iSDTHP-5
€211,28
Stock: 1 semaine
 
Sonde industrielle 127 mm de remplacement, câble de 3 m
  
iP-PC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capuchon de sonde en polyéthylène pour environnements humides
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeiP-SC
iP-SC
€41.42
Stock: 7 semaines
 
Capuchon de sonde en acier inoxydable poreux, porosité de 5 µm, pour environnements poussiéreux et         pressurisés (<35 psi)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HU
CAL-3-HU
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage NIST avec traçabilité. Trois points d'humidité : 25 %, 50 %, 75 %, une température (25 °C) pour les unités neuves.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT
€200.65
Stock: 6 semaines
 
Kit d'étalonnage, standards HR de 33 % et 75 %
  
iSDTHP-CAL-3-HU
€288.52
Stock: 13 semaines
 
Sonde standard à angle droit et certificat d'étalonnage NIST avec traçabilité
  
iSDTHP-5-CAL-3-HU
332.22
Stock: 13 semaines
 
Sonde industrielle et certificat d'étalonnage NIST avec traçabilité
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec écran LCD, carte mémoire Flash SD 2 Go, 2 alarmes de relais, pile de sauvegarde, adaptateur secteur universel (100 à 240 Vca) et manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.