Connecteurs M8 et M12 montables sur site. Raccordement aux capteurs et câbles existants

Série M8/M12

Connecteurs M8 et M12 | Série M8/M12

Connecteurs M8 et M12

  • Raccordement pratique aux équipements dotés de connecteurs M8 ou M12
  • Disponibles sous forme de raccordement droit ou coudé
  • Classement IP67
  • Connecteurs avec broches et prises laitonnées
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les thermocouples

Les connecteurs M12 peuvent être raccordés à un capteur ou des câbles d'extension existants avec conducteurs de 18 à 24 AWG et un diamètre de câble de 4 à 6 mm par le biais de raccordements de type à vis. Les connecteurs M8 peuvent être soudés aux câbles avec conducteurs de 24 AWG et un diamètre de câble de 4 à 6 mm. Les connecteurs mâle et femelle, dotés d'un raccordement droit ou coudé, offrent diverses possibilités de raccordement.


Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Connecteurs de style M12
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12-R-M-FM
M12-R-M-FM
17.82
Stock: En stock
 
Connecteur mâle coudé
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12-S-M-FM
M12-S-M-FM
16.94
Stock: En stock
 
Connecteur mâle droit
Connecteurs de style M8
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM8-R-F-FM
M8-R-F-FM
17.50
Stock: 2 semaines
 
Connecteur femelle coudé
  
M8-R-M-FM
17.50
Stock: En stock
 
Connecteur mâle coudé
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM8-S-F-FM
M8-S-F-FM
20.84
Stock: 6 semaines
 
Connecteur femelle droit
  
M8-S-M-FM
20.84
Stock: 1 semaine
 
Connecteur mâle droit
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Remarque : lorsque vous achetez un capteur et que vous ajoutez un connecteur, ajoutez la référence du connecteur à la fin du numéro de modèle du capteur (sans tirets), un coût supplémentaire s'appliquera. Exemple : PR-20-2-100-1/4-2-E-T-M8SMFM = PR-20-2-100-1/4-2-E-T capteur RTD avec connecteur M8-S-M-FM installé sur le câble (précisez les exigences de câblage du connecteur, à savoir : fils rouge sur les broches 1 et 2, fil blanc sur la broche 3).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.