2-Piece Mica Insulated Band Heater

MB-2 SERIES

2-Piece Mica Insulated Band Heater | MB-2 SERIES

2-Piece Mica Insulated Band Heater

235,57 MB3J1J2P1

  • 3 1 /2 -10 1 /2 " Barrel Dia.
  • 500-2,000 Watts
  • 240-480 Volt
  • 21-40 W/In 2
  • Up to 900°F Max. Sheath Temperature
  • Up to 750°F Max. Barrel Temperature
  • Heavy Duty Anti-Torque Post Terminals (Type P)
Bandes chauffantes - Voir Les Produits Associés

Déscription

FEATURES
Efficient Heat Transfer is provided by high quality nickel chromium resistor wire wound on a selected mica strip and enclosed in a die-formed aluminum coated steel sheath.
Long-Term Durability is assured by non-hygroscopic mica insulation.
Uniform Fit to ± 1/16" because of low expansion stainless steel clamping band, which assures maximum heat distribution.
Easy to Apply due to two-piece construction. Each heater is rated 240V. Connect in series for 480V; parallel for 240V.
Heavy Duty Stainless Steel Post Terminals complete with hardware, are designed to prevent excess torsion during tightening of connections. Standard #10-32 threads.
Reliable Performance and Quick Temperature Response



Watts Volts W/In2 Dimensions (In.) Model No. Wt.
(Lb.)
Barrel Dia. Heater Width
500240/480303 1/21 1/2MB3J1J2P10.7
700240/4803741 1/2MB4A1J2P10.8
800240/4803242MB4A2A2P10.8
750240/480354 1/21 1/2MB4J1J2P10.8
600240/480274 3/41 1/2MB4N1J2P10.8
900240/480394 7/81 1/2MB4Q1J2P10.8
700240/4803051 1/2MB5A1J2P10.9
900240/4803851 1/2MB5A1J2P20.9
900240/480365 1/41 1/2MB5E1J2P10.9
800240/480315 1/21 1/2MB5J1J2P10.9
850240/4803061 1/2MB6A1J2P11
1,000240/4803561 1/2MB6A1J2P21
750240/480256 1/41 1/2MB6E1J2P11
950240/480316 1/21 1/2MB6J1J2P11
1,200240/480396 1/21 1/2MB6J1J2P21
1,000240/480246 1/22MB6J2A2P11
1,000240/480316 3/41 1/2MB6N1J2P11
1,000240/4803071 1/2MB7A1J2P11.2
1,000240/480297 1/41 1/2MB7E1J2P11.2
900240/480207 1/42MB7E2A2P11.3
1,200240/480357 3/81 1/2MB7G1J2P11.2
1,000240/480287 1/21 1/2MB7J1J2P11.2
1,200240/480347 1/21 1/2MB7J1J2P21.2
1,000240/480277 3/41 1/2MB7N1J2P11.2
1,000240/480277 7/81 1/2MB7Q1J2P11.2
1,100240/4803581 1/4MB8A1E2P11.4
1,000240/4802781 1/2MB8A1J2P11.4
1,300240/4803581 1/2MB8A1J2P21.4
1,200240/480308 1/21 1/2MB8J1J2P11.5
1,400240/480358 1/21 1/2MB8J1J2P21.5
1,600240/480308 1/22MB8J2A2P11.5
1,300240/4803191 1/2MB9A1J2P11.6
1,500240/4803591 1/2MB9A1J2P2/1.6
1,800240/480309 1/22MB9J2A2P11.7
2,000240/480339 3/42MB9N2A2P11.8
1,000240/48021101 1/2MB10A1J2P12.1
1,400240/48030101 1/2MB10A1J2P22.1
2,000240/4804010 1/21 1/2MB10J1J2P12.4
*Add /240 or /480 to model number to determine desired voltage.
Watt densities shown are based on heated area of contact surface only.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
MB2J2A1P1
172.43
Stock: 8 semaines
 
450W,band heater
MB3E1J1P1
146.82
Stock: 8 semaines
 
400W, band heater
MB3J1J2P1
235.57
Stock: 8 semaines
 
500W, band heater
MB5A1J2P1
216.81
Stock: 8 semaines
 
700W, band heater
MB5E1J2P1
227.05
Stock: 8 semaines
 
900W, band heater
MB7A1J2P1
271.41
Stock: 8 semaines
 
1000W, band heater
MB7Q1J2P1
244.10
Stock: 8 semaines
 
1000W,band heater
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Code in Part Number Select:
3 pour code 3
4 pour code 4
5 pour code 5
6 pour code 6
7 pour code 7
8 pour code 8
9 pour code 9
10 pour code 10

(2) Code in Part Number Select:
A pour code A
E pour code E
G pour code G
J pour code J
N pour code N
Q pour code Q

(3) Code in Part Number Select:
1 pour code 1
2 pour code 2

(4) Code in Part Number Select:
A pour code A
E pour code E
J pour code J

(5) Code in Part Number Select:
1 pour code 1
2 pour code 2
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.