Passages étanches multiconducteur
Modèles à compression pour étanchéité à haute température

Série MFT

Passages étanches multiconducteurModèles à compression pour étanchéité à haute température | Série MFT

  • Pour les applications sous vide ou sous pression
  • Assurent l'étanchéité de plusieurs thermocouples et tubes de protection
  • Disponibles avec filetages NPT et ISO T/BPST
  • Jusqu'à 16 sondes par passage étanche
  • Bouchons obturateurs inclus
  • 3 sondes par passage
  • Corps et bague en acier inoxydable 416
  • Olives en acier inoxydable 316 en standard
  • Olives en PTFE disponibles
  • OMEGALOK™ en standard
  • Pour sondes de diamètre 1 à 6 mm (0,040 à ¼")
Connecteurs de thermocouple et systèmes de panneaux - Voir Les Produits Associés

Déscription

Ces nouveaux passages étanches multiconducteurs sont conçus pour faire passer plusieurs capteurs à travers un mur ou une paroi en un seul endroit, ou lorsque la zone de passage disponible est réduite. Leur construction robuste en acier inoxydable 416 permet de les utiliser dans des des applications à haute pression ou sous vide. Elles permettent le passage de sondes dont le diamètre varie de 0,040" à ¼". Le nombre maximum de sondes qu'il est possible de faire passer est le suivant : 3 sondes de diamètre ¼", 5 sondes de diamètre 3⁄16", 8 sondes de diamètre ⅛", 16 sondes de diamètre 1⁄16" et 16 sondes de diamètre 0,040".
Tous les passages étanches multiconducteurs sont livrés avec des olives en acier inoxydable. Les olives en acier inoxydable exercent une déformation qui demeure permanente. Les olives en PTFE sont conseillées lorsqu'il est nécessaire d'installer des sondes plusieurs fois, en plusieurs profondeurs dans le passage étanche. Les olives en PTFE ne déforment pas la gaine des sondes, ce qui permet de réutiliser plusieurs fois ces dernières. Les olives utilisées dans les passages étanches sont identiques à celles utilisées dans les raccords à compression OMEGALOK™.

CARACTÉRISTIQUES
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeMFT-116-8
MFT-116-8
194,72
Stock: 4 semaines
 
Accepte 8 sondes d'un diamètre de 1/16 ", 1/2" NPT
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeMFT-18-3
MFT-18-3
125,66
Stock: 4 semaines
 
Accepte 3 sondes d'un diamètre de 1/8 ", 1/2" NPT
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeMFT-18-4
MFT-18-4
124,96
Stock: 4 semaines
 
Accepte 4 sondes d'un diamètre de 1/8 ", 1/2" NPT
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeMFT-18-6
MFT-18-6
149,05
Stock: 4 semaines
 
Accepte 6 sondes d'un diamètre de 1/8 ", 3/4" NPT
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeMFT-18-8
MFT-18-8
167,51
Stock: 4 semaines
 
Accepte 8 sondes d'un diamètre de 1/8 ", 3/4" NPT
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeMFT-316-3
MFT-316-3
121,18
Stock: 4 semaines
 
Accepte 3 sondes d'un diamètre de 3/16 ", 1/2" NPT
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeMFT-316-5
MFT-316-5
140,32
Stock: 1 semaine
 
Accepte 5 sondes d'un diamètre de 3/16 ", 3/4" NPT
  
MFT-14-3
123,57
Stock: 4 semaines
 
Accepte 3 sondes d'un diamètre de 1/4 ", 3/4" NPT
  
PFA TAPE
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Bande utilisée sur tous les joints de tuyauterie, Dimensions: (L xl) 1/2x260 "
  
T-FER-040
65.46
Stock: 4 semaines
 
PFA Ferrule, 0,040 "de diamètre
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeT-FER-1/16
T-FER-1/16
167.83
Stock: 1 semaine
 
PFA Ferrule, 1/16 "de diamètre
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeT-FER-1/8
T-FER-1/8
112.36
Stock: 1 semaine
 
PFA Ferrule, 1/8 "Diamètre
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeT-FER-3/16
T-FER-3/16
112.35
Stock: 1 semaine
 
PFA Ferrule, 3/16 "de diamètre
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeT-FER-1/4
T-FER-1/4
106.37
Stock: 1 semaine
 
Virole ¼" en PTFE (paquet de 10) pour raccord à compression SSLK-14-14
  
SS-FER-040
49.01
Stock: 4 semaines
 
Bague en acier inoxydable 316, 0,040 "de diamètre
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSS-FER-1/16
SS-FER-1/16
119.63
Stock: 1 semaine
 
Bague en acier inoxydable, 1/16 "de diamètre
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSS-FER-1/8
SS-FER-1/8
70.04
Stock: 1 semaine
 
Bague en acier inoxydable, 1/8 "Diamètre
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSS-FER-3/16
SS-FER-3/16
69.46
Stock: 4 semaines
 
Bague en acier inoxydable de 3/16 "de diamètre
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSS-FER-1/4
SS-FER-1/4
65.77
Stock: 1 semaine
 
Bague en acier inoxydable, 1/4 "de diamètre
  
FTN-1
40.84
Stock: 1 semaine
 
3/4 "NPT pour traversée de Cap Homme
  
FTN-1-12
40.84
Stock: 1 semaine
 
1/2 "NPT pour traversée de Cap Homme
  
FTN-1-14
40.84
Stock: 1 semaine
 
1/4 "NPT pour traversée de Cap Homme
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Remarque : tous les raccords sont livrés avec des olives en acier inoxydable. Pour commander les olives en PTFE, ajoutez le suffixe « -PTFE » au numéro de modèle. Ajoutez le coût supplémentaire par olive. Le nombre d'olives requis est de une par conducteur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.