enregistreur de température usb, humidité et de point de rosée avec écran LCD

OM-EL-USB-2-LCD

enregistreur de température usb, humidité et de point de rosée avec écran LCD | OM-EL-USB-2-LCD

96,17 OM-EL-USB-2-LCD

  • Plage de mesure de 0 à 100 % HR
  • Plage de mesure des températures -35 à 80 °C
  • Indication du point de rosée via le logiciel de contrôle pour Windows®
  • Interface USB pour le paramétrage et le téléchargement des données
  • Seuil d'alarme programmable par l'utilisateur pour la température et le % HR
  • Indication de l'état par LED rouge et verte
  • LCD à fort contraste avec fonction numérique d'affichage des températures et de l'humidité 2½
  • Enregistrement immédiat, différé et activé par pression
  • Livré complet avec pile au lithium interne ­remplaçable et logiciel de contrôle pour Windows
  • enregistreur de température usb
Enregistreurs de données - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les enregistreurs de données

Le modèle OM-EL-USB-2-LCD est un enregistreur de données autonome qui peut mesurer et stocker jusqu'à 16 379 lectures d'humidité relative et 16 379 lectures de température, sur des plages de mesure de 0 à 100 % HR et -35 à 80 °C. Le LCD à contraste élevé peut afficher une grande variété d'informations liées à la température et à l'humidité. En touchant un bouton, l'utilisateur peut sélectionner la température actuelle et l'humidité, ainsi que les valeurs maximum et minimum stockées pour la température et l'humidité. De plus, l'état de l'enregistrement et de l'alarme est indiqué par deux LED de forte intensité. L'enregistreur de données est fourni avec une pile au lithium longue durée permettant, en général, d'effectuer des enregistrements pendant 1 an.

L'utilisateur peut aisément paramétrer l'enregistreur de données et télécharger les données enregistrées en raccordant l'unité à un port USB de PC et en utilisant le logiciel Windows fourni. Les réglages possibles pour l'enregistreur de données sont : son nom, les unités de température (°C ou °F), la fréquence d'enregistrement (10 s, 1 min, 5 min, 30 min, 1 h, 6 h, 12 h), les alarmes haut/bas, l'enregistrement immédiat, différé ou activé par pression, l'arrêt de l'affichage, son activation pendant 30 secondes après l'appui sur le bouton, son activation permanente, la mise en boucle des données (permet des périodes d'enregistrement illimitées en remplaçant les données les plus anciennes lorsque la mémoire est saturée). Les données d'humidité relative, de température et de point de rosée téléchargées sont enregistrées en format texte, elles peuvent être présentées sous forme de graphique, imprimées et exportées vers d'autres applications pour complément d'analyse.

CARACTÉRISTIQUES

TEMPÉRATURE
    Portée :
-35 à 80 °C
    Répétabilité : ±0,1 °C
    Résolution : 0,5 °C
    Précision (OM-EL-USB-2-LCD) ; ± 0,5 °C type, ±2,0 °C max
    Précision (OM-EL-USB-2-LCD-PLUS) ; ± 0,3 °C type, ±1,5 °C max
HUMIDITÉ
    Portée :
0 à 100 % HR
    Répétabilité : ±0,1 % HR (court terme)
    Résolution : 0,5% HR
    Précision [20 à 80 % HR] (OM-EL-USB-2-LCD) ; ±3,0 % HR type ; ±6,0 % HR max
    Précision [20 à 80 % HR] (OM-EL-USB-2-LCD-PLUS) ; ±2,0 % HR type ; ±4,0 % HR max
POINT DE ROSÉE
    Précision (erreur globale dans le point de rosée calculé pour des mesures de HR comprises entre 40 et 100 % HR à 25°) :
±1,1 °C

GENERALITES
Mémoire :
16 379 températures et 16 379 lectures d'humidité relative
Intervalle d'enregistrement : 10 secondes à 12 heures
Logiciel : Windows 2000/XP/Vista/7 (32 et 64 bits)
Plage de températures de fonctionnement : -35 à 80 °C; aux températures inférieures à -20 °C, l'affichage LCD montrera des temps de réponse plus lents de 10 secondes environ
Seuils d'alarme : seuils d'alarme haut/bas pour le % HR et la température, sélection par logiciel
Date/heure de début : sélection par logiciel
Indicateurs d'état (LED) : rouge et vert
Alimentation: pile au lithium ½ AA 3,6V (incluse)
Longévité de la pile : 1 an typique (varie en fonction de la fréquence d'échantillonnage, de la température ambiante et de l'emploi de l'affichage LCD)
Poids : 40 g
Dimensions: 126mm x 25,3mm
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-EL-USB-2-LCD
OM-EL-USB-2-LCD
96,17
Stock: En stock
 
Enregistreur de données de température, humidité et de point de rosée avec écran LCD
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-EL-USB-2-LCD-PLUS
OM-EL-USB-2-LCD-PLUS
116,77
Stock: 1 semaine
 
Enregistreur de données de température, humidité et de point de rosé à haute précision avec écran LCD
Accessoires
  
OM-EL-BATT
16.56
Stock: 6 semaines
 
Pile de rechange au lithium 3,6 V
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec un capuchon de protection et pile au lithium 3,6 V. Cliquez sur les liens ci-dessus pour télécharger le logiciel et manuel d’utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.