Connecteurs standard pour thermocouple, avec broches rondes et serre-câble

Série OSTW-CC

Connecteurs standard pour thermocouple | Série OSTW-CC

Connecteurs standard pour thermocouple

11,24 OSTW-CC-K-M

  • L'ultime connecteur thermocouple
  • Capot et serre-câble
  • Vis du capot imperdables (à tête à double encoche peut être vissée ou dévissée avec un tournevis à panne plate ou cruciforme)
  • Acceptent les fils torsadés, pleines, TWSH, tressé ou câble spiralé RSC
  • Rondelles de contact pour une connexion rapide
  • Connecteurs femelles "universels" compatibles avec les connecteurs mâles standards et miniature
  • Nouveau design, montage de serre-câble rapide et facile
  • Codes de couleur IEC ou ANSI
Connecteurs de thermocouple et systèmes de panneaux - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les connecteurs standards OSTW disposent des broches rondes deux pôles et fournissent un raccordement entre les capteurs thermocouple, et les instruments de mesure de température ou les contrôleurs de processus. Les connecteurs OSTW femelles "universels" sont compatibles avec les connecteurs mâles standards et miniatures. Ces connecteurs ultimes OSTW-CC proposent un raccordement rapide et facile de câble ou de fil thermocouple par un ensemble de serrage. Le capot/serre-câble contient les 4 vis imperdables et élimine le problème des vis desserrées. Une plaque métallique et des oeillets sont inclus. L'outil de montage # OST-CC-TOOL est conçu pour effectuer un raccordement rapide et fiable entre connecteurs OSTW-CC et des fils thermocouple ou des câbles.

Pour voir le Guide de Référence Technique pour Thermocouples cliquez ici

Pour les connecteurs de taille miniature à broches plates cliquez ici.
Pour les spécifications complètes des produits voir "Liens Associés- Produits Reliés" ci-dessus.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Outil de montage rapide pour la série OST
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOST-CC-TOOL
OST-CC-TOOL
95.28
Stock: 4 semaines
 
Outil de montage pour la série OST
Connecteurs standards à broches rondes avec serre-câble intégré et oeillets
  
OSTW-CC-KI-F
11.09
Stock: En stock
 
Connecteur standard femelle, Nylon verre-rempli type K, avec fenêtre de marquage et capot avec serre-câble intégré
  
OSTW-CC-KI-M
10.06
Stock: En stock
 
Connecteur standard mâle, Nylon verre-rempli type K, avec fenêtre de marquage et capot avec serre-câble intégré
  
OSTW-CC-TI-F
8.75
Stock: 4 semaines
 
Connecteur standard femelle, Nylon verre-rempli type T, avec fenêtre de marquage et capot avec serre-câble intégré
  
OSTW-CC-TI-M
7.78
Stock: 1 semaine
 
Connecteur standard mâle, Nylon verre-rempli type T, avec fenêtre de marquage et capot avec serre-câble intégré
  
OSTW-CC-E-F
10.26
Stock: 1 semaine
 
Connecteur standard femelle, Nylon verre-rempli type E, avec fenêtre de marquage et capot avec serre-câble intégré
  
OSTW-CC-E-M
9.47
Stock: 1 semaine
 
Connecteur standard mâle, Nylon verre-rempli type E, avec fenêtre de marquage et capot avec serre-câble intégré
  
OSTW-CC-J-F
9.68
Stock: En stock
 
J, avec fenêtre de marquage et capot avec serre-câble intégré
  
OSTW-CC-J-M
9.47
Stock: En stock
 
Connecteur standard mâle, Nylon verre-rempli type J, avec fenêtre de marquage et capot avec serre-câble intégré
  
OSTW-CC-U-F
7.38
Stock: 4 semaines
 
Connecteur standard femelle, Nylon verre-rempli type U, avec fenêtre de marquage et capot avec serre-câble intégré
  
OSTW-CC-U-M
7.80
Stock: En stock
 
Connecteur standard mâle, Nylon verre-rempli type U, avec fenêtre de marquage et capot avec serre-câble intégré
  
OSTW-CC-NI-F
10.88
Stock: 1 semaine
 
Connecteur standard femelle, Nylon verre-rempli type N, avec fenêtre de marquage et capot avec serre-câble intégré
  
OSTW-CC-NI-M
9.33
Stock: 1 semaine
 
Connecteur standard mâle, Nylon verre-rempli type N, avec fenêtre de marquage et capot avec serre-câble intégré
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Pour commander un connecteur mâle à broche pleine, ajoutez le suffixe « -S » à la référence du modèle , un coût supplémentaire s’appliquera.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Type de Thermocouple Select:
J pour Type J noir
KI pour Type K IEC vert
K pour Type K ANSI jaune
TI pour Type T IEC marron
T pour Type T ANSI bleu
E pour Type E violet
C pour Type C rouge
R/SI pour Type R/S IEC orange
R/S pour Type R/S ANSI vert
U pour sans compensation blanc
NI pour Type N IEC rose
N pour Type N ANSI orange

(2) Type de connecteur Select:
M pour mâle seule
F pour femelle seule
MF pour mâle/femelle paire
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.