pH-mètre / mV-mètre économique - Discontinued

PHH222

pH-mètre / mV-mètre économique | PHH222

pH-mètre / mV-mètre économique

Garantie 1 an CE
  • The PHH222 series has been discontinued. Please see the PHH444 Handheld pH/mV Meter and pH Electrode Kit as a possible alternative or contact department.
  • pH-mètre / mV-mètre économique
  • La Face Avant étanche aux éclaboussures
  • Facile à Utiliser
  • Sortie RS232 en standard
Instruments de terrain et de laboratoire pH - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le pH mètre portable PHH222 vous offre des solutions économiques et pratiques pour vos mesures de pH ou mV de base. Le pH-mètre PHH222 OMEGA est facile à utiliser.
Les sondes sont vendues séparément.

Caractéristiques
Mesure: pH/mV/Température
Précision: ± (0.02 pH + 2 chiffres), ±(0.5% + 2 chiffres)
Affichage: 51 mm x 32 mm, double affichage à cristaux liquides, hauteur de chiffres 15 mm
Gamme de Mesure: 0 à 14/ -1999 à 1999 mV
Résolution: 0.01 pH/ 1 mV
Impédance d'Entrée: 1012 Ω
Compensation de température: Manuelle ou automatique 0 à 65°C (Sonde température)
Connexion PC: RS232
Data-Hold (maintien de données: Oui
Temps d'Echantillonnage: 0.8 s approximatif
Température de Fonctionnement: 0 à 50°C
Humidité de Fonctionnement: Moins de 80% RH
Rappel de Mémoire: Maxi/Mini
Alimentation: pile 9V (incluse)
Consommation: 8 mA approximatif
Connexion d'électrode: BNC
Dimensions: 205 x 68 x 30 mm
Poids: 250 g

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHH222
PHH222
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
mètre de pH/mV/température avec sortie RS232
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSWCABLE
SWCABLE
€151.96
Stock: 1 semaine
 
Câble et logiciel pour RS232
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHE-1311
PHE-1311
€89.38
Stock: 8 semaines
 
Electrode pH de laboratoire
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHE-1411
PHE-1411
€113.18
Stock: 1 semaine
 
Electrode pH, double jonction, de laboratoire
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-4
PHA-4
€16.67
Stock: En stock
 
Solution tampon pH 4
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: En stock
 
Solution tampon pH 7
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-10
PHA-10
€16.67
Stock: En stock
 
Solution tampon pH 10
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec manuel d'utilisateur.
L'électrode pH n'est pas incluse. Pour commander, consultez la liste des accessoires ci-dessus.
Exemple de commande:  (1) PHE-1311 Electrode de pH (laboratoire), €89.38  plus (1) PHA-7 Solution tampon pH 7, €16.67  plus (1) PHA-4 Solution tampon pH 4, €16.67, €89.38 + 16.67 + 16.67 = €122.72
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.