Testeurs de pH Litmustik® de poche à Electrodes remplaçables

PHH-3X

Testeurs de pH Litmustik® de poche à Electrodes remplaçables | PHH-3X

  • Mesure le pH et la température avec une précision de 0.1 pH / 1° C
  • Compensation automatique de température
  • Electrodes remplaçables
  • Mesure de 0 à 14 pH et de 0 à 70°C
  • Ecran LCD à 2 1 /2 digits, 12.7 mm de haut
Analyse d'eau - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le PHH-3X regroupe l'électrode de pH et sa lecture dans un seul instrument de mesure compact: il est parfaitement adapté aux contrôles rapides de pH sur site. Cet instrument de poche mesure également la température; par ailleurs, le modèle à électrode remplaçable contient un amplificateur de signal et une sonde de température pour les mesures de pH de température compensée
L'affichage est réalisé par un écran LCD à 21/2 digits de 12,7 mm et offre une résolution de 0,1 pour le pH et de 1° pour la température.
La compensation automatique de température (CAT) est proposée en série pour la plage de 0 à 70°. Grâce au commutateur de sélection, l'utilisateur peut basculer facilement entre les lectures de pH et de température.


Caractéristiques
Gamme de Mesure pH: 0.0 à 14.0 pH
Résolution: ±0.1 pH
Précision: ±0.1pH
Gamme de Mesure de Température: 0 à 70°C
Résolution: ±1°C or °F
Précision: ±1°C (1 Chiffre)
Affichage: LCD, 2 1 /2 chiffre, hauteur de chiffre 12.7 mm
Alimentation: 3 x piles 1.55 V oxyde d'argent (inclus)
Alimentation: 200 heures usage continu
Dimensions: 162 x 43 x 23 mm
Poids: 113 g
Electrode: simple jonction
Contact avec le Solution:
Caisse: Polycarbonate
O-Rings: Néoprène
Capteur: Résine Epoxy
Mèche: Polyéthylène
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
PHH-3X
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Testeur de pH de poche
Accessoires
  
PHH-3X-R
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Electrode de Remplacement pour le PHH-3X (simple junction)
Solutions Tampon et Kits
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-4
PHA-4
16.67
Stock: En stock
 
Solution Tampon, pH 4.01
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-7
PHA-7
16.67
Stock: En stock
 
Solution Tampon, pH 7.01
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-10
PHA-10
16.67
Stock: En stock
 
Solution Tampon, pH 10.01
  
PHA-4710
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Accessoire pour Kit Tampon - 4,7,10 Capsules(2 de chaque)
  
PH-BATT-3
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pile oxyde d'argent supplémentaire (3 requises)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec piles et manuel d'utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.