PHTX-100

Compteur & transmetteur pH
 | PHTX-100

Compteur & transmetteur pH

  • Boucle de courant, de 4 à 20 mA
  • Mémoire non volatile pour les réglages et données de calibrage
  • Indicateur de courant de sortie pour les conditions de dépassement et maintien
  • Un grand écran affiche le ph ou mV et la température
  • Rappel de nettoyage de sonde programmable (Programmable sur 1 à 250 jours)
Électrodes et instrumentation pH industriels - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le transmetteur PHTX-100 pH/mV est un transmetteur à boucle de courant 4 à 20 mA avec toute une série de fonctions utiles et d'options programmables. Cinq options de tampon sont disponibles en mode de calibrage deux points. La sortie 4 à 20 mA est disponible en unités pH ou mV et propose une entrée 500V vers l'isolation de sortie.

La température est toujours affichée et sélectionnable en degrés C ou F. Tous les paramètres stockés et toutes les données de calibrage sont conservés dans la mémoire non volatile lorsque le transmetteur est hors tension ou en cas de perte de puissance. Un rappel de nettoyage de sonde utile clignote sous forme d'icône lorsqu'il est temps de la nettoyer. L'intervalle de nettoyage de sonde est programmable par l'utilisateur sur 1 à 250 jours.

Le PHTX-100 peut être utilisé pour un montage sur mur, montage sur panneau, montage sur tuyau et montage sur rail DIN. Les raccords de câble pour l'entrée/la sortie vers le boîtier sont inclus, ainsi que tout le matériel de montage. Le boîtier est conforme à la norme IP65 (NEMA 4X) pour le niveau de protection.

Spécifications
Plage de mesures (pH) : de 0,00 à 14,00 pH, résolution 0,01 pH, ±précision 0,01
Plage de mesures : (ORP/mV) de -1999 à 1999 mV, résolution 1 mV, ±précision 2 mV
Plage de températures : de -20 à 110°C (de -4 à 230°F) résolution 0,1°C/°F
Sortie courant : de 2,00 à 24 mA, résolution 0,01 mA, ±précision 0,005 mA, isolation entrée/sortie 500V
Boîtier : NEMA 4X (IP65), boîtier ABS à manette avec bouton poussoir
Dimensions : 99 H x 99 L x 75 mm P
Poids : env. 0,45 kg
Options de montage : Mur, panneau, rail DIN et tuyau
Entrées de câble : 2, raccords de câble inclus
Température ambiante : Service du transmetteur, 0 à 60°C
Humidité ambiante : de 0 à 95 % sans condensation
Emplacement : Conçu pour des zones dangereuses
Entrée de température : RTD Pt1000 bifilaire avec compensation automatique
Distance maximum du capteur au transmetteur : 9 mètres
Exigences en termes de puissance : de 12 à 24 VCC, charge maximum 600Ω
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
PHTX-100
520,20
Stock: 15 semaines
 
Transmetteur de pH 2 fils, 4 à 20 mA avec affichage
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni complet avec le matériel de montage et le manuel de l'opérateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.