sonde rtd PT100 avec connecteur M12

Série PR-21

sonde rtd PT100 avec connecteur M12 | Série PR-21

sonde rtd PT100 avec connecteur M12

  • sonde rtd avec boîtier en acier inoxydable 316L entièrement soudé
  • Disponible avec une connexion filetée de G¼, G½, M10x1 ou M8x1 ou avec un boîtier sans filet
  • Éléments à RTD de platine Pt100 ou Pt1000 à 4 fils Classe A selon le Standard IEC60751
  • Connecteur mâle M12 intégral à 4 broches pour une installation facile
  • Les longueurs de sondes standards sont de 150 mm, 250 mm et 350 mm
  • Deux arrangements de câblage disponibles afin de satisfaire tous les besoins possibles de montage à 2, 3 ou 4 fils
  • Kit de montage à ressort disponible en option pour une utilisation des sondes à ressorts dans les puits thermométriques et autres procédés
  • La plage d'opération de température de l'élément sensitif est de -50 à 250ºC et de 85ºC maximum au connecteur
  • Temps de réponse rapide (3.5 secondes ou moins dans l'eau pour atteindre 63% de la variation totale)
Capteurs et transducteurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les Pt100s

Les sondes à RTD de la série PR-21 d'Omega peuvent être utilisées dans une grande variété d'applications, incluant :
-Des applications pour sondes immersibles
-Une installation directe à l'intérieur du procédé en utilisant une variété de filetage NPT et métriques standards
-Des sondes à ressorts à l'intérieur de puits thermométriques en utilisant le kit à ressort optionnel
-D'autres applications utilisant des raccords coulissants ou autre accessoires

Les sondes à RTD PR-21 sont fabriquées avec des senseurs en acier inoxydable 316L soudés aux boîtiers également en acier inoxydable 316L pour une plus grande rigidité et une meilleure résistance à la corrosion. Les sondes incluent un connecteur M12 mâle à 4 broches pour une connexion facile à des câbles de raccordement ou d'extension.

Il y a également une série de transmetteurs 4-20 mA pouvant être utilisée avec les sondes PR-21, dont les modèles à alimentation par boucle de courant SPRTX-SS1-M12 et TX94A-SS-M12F qui s'attachent directement au connecteur M12 de la sonde et le modèle UWRTD-S-2 permettant de fournir une option de transmission de signal sans fil.

Ces sondes à RTD peuvent être utilisées dans n'importe qu'elle application à 2, 3 ou 4 fils en sélectionnant un des deux arrangement de câblages possibles et en utilisant seulement les fils requis pour votre connexion. Ceci permet de faire des installations simplifiées et sans tracas avec toutes les installations existantes. Ceci permet également à la sonde de la série PR-21 d'être utilisée dans une grande variété d'applications de remplacement étant donné que celle-ci peut être raccordée telle quelle avec pratiquement n'importe quel appareil de mesure ou de contrôle disponible lorsque combiné à un câble de raccordement ou d'extension utilisant un connecteur M12 femelle à 4 broches.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
PR-21A-3-100-A-M6-0150-M12
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde à RTD Pt100, Classe A, 6 mm de diamètre avec longueur de tige de 150 mm sans filetage
  
PR-21A-3-100-A-M6-0250-M12
110.01
Stock: 4 semaines
 
Sonde à RTD Pt100, Classe A, 6 mm de diamètre avec longueur de tige de 250 mm sans filetage
  
PR-21A-3-100-A-M6-0350-M12
114.97
Stock: 7 semaines
 
Sonde à RTD Pt100, Classe A, 6 mm de diamètre avec longueur de tige de 350 mm sans filetage
  
PR-21G-3-100-A-M6-0150-M12
102.55
Stock: 4 semaines
 
Sonde à RTD Pt100, Classe A, 6 mm de diamètre avec longueur de tige de 150 mm avec filetage G½
  
PR-21G-3-100-A-M6-0250-M12
122.04
Stock: 7 semaines
 
Sonde à RTD Pt100, Classe A, 6 mm de diamètre avec longueur de tige de 250 mm avec filetage G½
  
PR-21G-3-100-A-M6-0350-M12
128.34
Stock: 7 semaines
 
Sonde à RTD Pt100, Classe A, 6 mm de diamètre avec longueur de tige de 350 mm avec filetage G½
  
PR-21H-3-100-A-M6-0150-M12
121.59
Stock: 4 semaines
 
Sonde à RTD Pt100, Classe A, 6 mm de diamètre avec longueur de tige de 150 mm avec filetage G¼
  
PR-21H-3-100-A-M6-0250-M12
124.12
Stock: 7 semaines
 
Sonde à RTD Pt100, Classe A, 6 mm de diamètre avec longueur de tige de 250 mm avec filetage G¼
  
PR-21H-3-100-A-M6-0350-M12
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde à RTD Pt100, Classe A, 6 mm de diamètre avec longueur de tige de 350 mm avec filetage G¼
Équipements optionnels
  
TX-M12-RTD-C
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Transmetteur 4-20 mA dans un boîtier en acier inoxydable.
  
TX-M12-RTD-V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Transmetteur 0-10 V dans un boîtier en acier inoxydable.
  
UWRTD-S-2
335.66
Stock: 1 semaine
 
Transmetteur sans fil pour RTD dans un boîtier en polypropylène étanche à l'eau
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-PUR-4-S-F-2
M12C-PUR-4-S-F-2
19.99
Stock: 1 semaine
 
Câble d'extension à 4 fils avec isolation en polyuréthane, 2 mètres de long avec fils dénudés à une extrémité
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-PUR-4-S-F-5
M12C-PUR-4-S-F-5
24.47
Stock: 2 semaines
 
Câble d'extension à 4 fils avec isolation en polyuréthane, 5 mètres de long avec fils dénudés à une extrémité
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-PUR-4-S-F-10
M12C-PUR-4-S-F-10
30.88
Stock: En stock
 
Câble d'extension à 4 fils avec isolation en polyuréthane, 10 mètres de long avec fils dénudés à une extrémité
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-PVC-4-S-F-5
M12C-PVC-4-S-F-5
23.54
Stock: 1 semaine
 
Câble d'extension à 4 fils avec isolation en PVC, 5 mètres de long avec fils dénudés à une extrémité
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-PVC-4-S-F-10
M12C-PVC-4-S-F-10
29.54
Stock: 1 semaine
 
Câble d'extension à 4 fils avec isolation en PVC, 10 mètres de long avec fils dénudés à une extrémité
  
M12-A-F-FM
21.19
Stock: 5 semaines
 
Connecteur M12 femelle à 4 broches (angle droit) pouvant être installé directement en chantier
  
BRLK-M60-14T
17.94
Stock: 7 semaines
 
Raccord coulissant en laiton, fileté R¼, s'installe sur une sonde ayant un diamètre de 6mm
  
BRLK-M60-12T
34.44
Stock: 5 semaines
 
Raccord coulissant en laiton, fileté R½, s'installe sur une sonde ayant un diamètre de 6mm
  
BRLK-M60-14P
18.31
Stock: 1 semaine
 
Raccord coulissant en laiton, fileté G¼, s'installe sur une sonde ayant un diamètre de 6 mm
  
BRLK-M60-12P
21.98
Stock: 5 semaines
 
Raccord coulissant en laiton, fileté G½, s'installe sur une sonde ayant un diamètre de 6 mm
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Pour un élément de 1000 ohms, remplacez "100" par "1000" dans le numéro de modèle sans frais additionnel.

Exemple de commande: (1) PR-21A-3-100-A-M6-0250-M12 Sonde à RTD Pt100, Classe A, 6 mm de diamètre avec longueur de tige de 250 mm sans filetage, €110.01

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Filetage pour montage Select:
A pour boîtier sans filetage
F pour M10x1
G pour G 1/2
H pour G1/4

(2) Spécification de l'élément Select:
100-A pour Pt100 Classe A
1000-A pour Pt1000 Classe A

(3) Diamètre de la sonde Select:
M6 pour diamètre de 6mm
M3 pour diamètre de 3mm

(4) Longueur de la sonde Select:
0150 pour longueur de 150mm
0250 pour longueur de 250mm
0350 pour longueur de 350mm
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.