Sonde RTD PT100, avec connecteur M12 surmoulé

Série PR-22

Sonde  RTD PT100 | Série PR-22

Sonde RTD PT100

69,97 PR-22-3-100-A-M6-150-M12

  • Gamme de température de fonctionnement (bout de la détection): -30 à 350°C (Classe A) ; -50 à 500°C (Classe B)
  • Gamme de température de fonctionnement (bout du connecteur): -50 à 90°C
  • Sonde en acier inoxydable 316
  • Diamètres de gaines en standard - 2, 3, 6 mm
  • Longueurs de gaines en standard - 100, 150, 250, 350, 500, 750, 1000 mm
  • Connecteur M12 surmoulé IP67 à 4-broche,
  • Utiliser avec une câble d'extension M12 de la vaste gamme Omega
  • Transmetteurs à distance, sans fil, et en ligne sont disponibles
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les Pt100s

Les sondes PR-22 RTD Omega dispose d'un élément RTD qui répond aux exigences de la résistance par rapport à la température d'IEC 60751, qui le rend compatible avec la plupart des produits capables de RTD sur le marché aujourd'hui. Son connecteur M12 est précâblé avec une connexion par 4 fils, il peut être utilisé dans tout système de mesure de 2, 3 ou 4 fils. Il suffit d'utiliser le nombre de fils dont vous avez besoin pour votre application.

La sonde RTD avec connecteur surmoulé M12 - PR-22 est adaptée pour un grand nombre d'applications, seul ou avec un ou plusieurs produits complémentaires, tel que:
  • Transmetteurs en ligne comme la série Omega SPRTX-SS avec connecteur intégral M12.
  • Les câbles d'extension, isolé en silicone, polyuréthane ou PVC et avec les connecteurs droit ou à angle droit.
  • Appareils de mesure portables.
  • Contrôleurs de processus et indicateurs de tableau.
  • Les raccords de compression en acier inox ou en laiton.



  • Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

    Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

    Code d'article/ Desc.
    Qté
    Déscription
      
    PR-22-3-100-A-M2-150-M12
    92,23
    Stock: 1 semaine
     
    Pt100 Class A dia 2mm x L 150mm
    Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePR-22-3-100-A-M2-250-M12
    PR-22-3-100-A-M2-250-M12
    98,96
    Stock: 10 semaines
     
    Pt100 Class A, dia 2mm x L 250mm
    Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePR-22-3-100-A-M3-100-M12
    PR-22-3-100-A-M3-100-M12
    58,21
    Stock: En stock
     
    Pt100 Class A dia 3mm x L 100mm
      
    PR-22-3-100-A-M3-150-M12
    60,74
    Stock: En stock
     
    Pt100 Class A dia 3mm x L 150mm
      
    PR-22-3-100-A-M3-250-M12
    66,15
    Stock: 10 semaines
     
    Pt100 Class A dia 3mm x L 250mm
      
    PR-22-3-100-A-M3-350-M12
    72,56
    Stock: 1 semaine
     
    Pt100 Class A dia 3mm x L 350mm
      
    PR-22-3-100-A-M3-500-M12
    80,79
    Stock: 10 semaines
     
    Pt100 Class A dia 3mm x L 500mm
      
    PR-22-3-100-A-M3-750-M12
    92,04
    Stock: 10 semaines
     
    Pt100 Class A dia 3mm x L 750mm
      
    PR-22-3-100-A-M3-1000-M12
    118,80
    Stock: 7 semaines
     
    Pt100 Class A dia 3mm x L 1000mm
      
    PR-22-3-100-A-M6-100-M12
    69,93
    Stock: En stock
     
    Pt100 Class A dia 6mm x L 100mm
      
    PR-22-3-100-A-M6-150-M12
    69,97
    Stock: En stock
     
    Pt100 Class A dia 6mm x L 150mm
      
    PR-22-3-100-A-M6-250-M12
    77,84
    Stock: 1 semaine
     
    Pt100 Class A dia 6mm x L 250mm
      
    PR-22-3-100-A-M6-350-M12
    85,10
    Stock: 10 semaines
     
    Pt100 Class A dia 6mm x L 350mm
      
    PR-22-3-100-A-M6-500-M12
    93,02
    Stock: 10 semaines
     
    Pt100 Class A dia 6mm x L 500mm
      
    PR-22-3-100-A-M6-750-M12
    110,69
    Stock: 7 semaines
     
    Pt100 Class A dia 6mm x L 750mm
      
    PR-22-3-100-A-M6-1000-M12
    123,79
    Stock: 10 semaines
     
    Pt100 Class A dia 6mm x L 1000mm
    Transmetteurs
      
    TX-M12-RTD-C
    Consultez le Service de ventes  
    Stock: 
     
     
    Transmetteur 4 à 20mA, boîtier en acier inox, se connecte directement à la sonde via un connecteur M12.
      
    TX-M12-RTD-V
    Consultez le Service de ventes  
    Stock: 
     
     
    Transmetteur 0 à 10V, boîtier en acier inox, se connecte directement à la sonde via un connecteur M12.
    Câbles
    Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-PVC-4-S-F-5
    M12C-PVC-4-S-F-5
    23.54
    Stock: 1 semaine
     
    Câble d'extension en PVC , longueur 5 m avec connecteur M12 femelle droit à une extrémité
    Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-PVC-4-S-F-10
    M12C-PVC-4-S-F-10
    29.54
    Stock: 1 semaine
     
    Câble d'extension en PVC , longueur 10m avec connecteur M12 femelle droit à une extrémité
    Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-PUR-4-S-F-2
    M12C-PUR-4-S-F-2
    19.99
    Stock: 1 semaine
     
    Câble d'extension en polyuréthane , longueur 2m avec connecteur M12 femelle droit à une extrémité
    Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-PUR-4-S-F-5
    M12C-PUR-4-S-F-5
    24.47
    Stock: 2 semaines
     
    Câble d'extension en polyuréthane , longueur 5 m avec connecteur M12 femelle droit à une extrémité
    Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-PUR-4-S-F-10
    M12C-PUR-4-S-F-10
    30.88
    Stock: En stock
     
    Câble d'extension en polyuréthane, longueur 10m avec connecteur M12 femelle droit à une extrémité
      
    M12C-SIL-4-S-F-1.5
    16.25
    Stock: 7 semaines
     
    Câble d'extension en silicone , longueur 1,5 m avec connecteur M12 femelle droit à une extrémité
      
    M12C-SIL-4-S-F-3
    17.42
    Stock: 11 semaines
     
    Câble d'extension en silicone , longueur 3 m avec connecteur M12 femelle droit à une extrémité
      
    M12C-SIL-4-S-F-5
    23.63
    Stock: 1 semaine
     
    Câble d'extension en silicone , longueur 5 m avec connecteur M12 femelle droit à une extrémité
    Tous les Montants indiqués Dans EUR
    Exemple de commande: (1) PR-22-3-100-A-M6-150-M12 Capteur Pt100 Class A RTD, tige de sonde - dia 6 mm x L 150 mm avec connecteur M12 à 4 broches et moulé, €69.97

     Constructeur de référence

    Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
    Descriptions des options de:


    (1) Element Specification Select:
    100-A pour Pt100 Class A
    100-B pour Pt100 Class B

    (2) Probe diameter Select:
    -M2 pour 2 mm diameter probe
    -M3 pour 3 mm diameter probe
    -M6 pour 6 mm diameter probe

    (3) Probe length Select:
    -100 pour 100 mm probe length (3mm or 6mm diameter)
    -150 pour 150 mm probe length (2mm 3mm or 6mm diameter)
    -250 pour 250 mm probe length (2mm 3mm or 6mm diameter)
    -350 pour 350 mm probe length (3mm or 6mm diameter)
    -500 pour 500 mm probe length (3mm or 6mm diameter)
    -750 pour 750 mm probe length (3mm or 6mm diameter)
    -1000 pour 1000 mm probe length (3mm or 6mm diameter)
    Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.