Sondes RTD avec connecteurs M8 moulés

Série PR-23

Sondes RTD avec connecteurs M8 | Série PR-23

Sondes RTD avec connecteurs M8

  • Disponible en Pt100 classe A ou B, ou Pt1000 classe B
  • Plage de température de la sonde de -30 à 350 °C (Classe A), de -50 à 500 °C (Classe B)
  • Plage de température du connecteur de -50 à 90 °C
  • Sonde de ⅛" ou 3 mm de diamètre en acier inoxydable de type 316
  • De nombreuses longueurs standard disponibles
  • Connecteur M12 moulé à 3 broches de classe IP67
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les Pt100s

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
PR-23-1-100-A-M3-100-M8
52,15
Stock: 1 semaine
 
Sonde Pt100 diamètre 3mm, longueur 100mm, classe A
  
PR-23-1-100-A-M3-200-M8
62,57
Stock: 1 semaine
 
Sonde Pt100 diamètre 3mm, longueur 200mm, classe A
  
PR-23-1-100-A-M3-250-M8
70,20
Stock: 7 semaines
 
Sonde Pt100 diamètre 3mm, longueur 250mm, classe A
  
PR-23-1-1000-B-M3-100-M8
56,04
Stock: 7 semaines
 
Sonde Pt1000 diamètre 3mm, longueur 100mm, classe B
  
PR-23-1-1000-B-M3-200-M8
59,71
Stock: 1 semaine
 
Sonde Pt1000 diamètre 3mm, longueur 200mm, classe B
  
PR-23-1-1000-B-M3-250-M8
65,22
Stock: 7 semaines
 
Sonde Pt1000 diamètre 3mm, longueur 250mm, classe B
Accessoires
  
M8C-SIL-3-S-F-1.5
€15.41
Stock: 1 semaine
 
Câble d'extension silicone avec connecteur femelle droit M8 à une extrémité, longueur 1,5m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM8C-SIL-3-S-F-3
M8C-SIL-3-S-F-3
€19.38
Stock: 1 semaine
 
Câble d'extension silicone avec connecteur femelle droit M8 à une extrémité, longueur 3m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM8C-SIL-3-S-F-5
M8C-SIL-3-S-F-5
€22.81
Stock: 11 semaines
 
Câble d'extension silicone avec connecteur femelle droit M8 à une extrémité, longueur 5m
  
M8C-SIL-3-R-F-1.5
€14.55
Stock: 1 semaine
 
Câble d'extension silicone avec connecteur femelle angle droit M8 à une extrémité, longueur 1,5m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM8C-SIL-3-R-F-3
M8C-SIL-3-R-F-3
€19.39
Stock: 1 semaine
 
Câble d'extension silicone avec connecteur femelle angle droit M8 à une extrémité, longueur 3m
  
M8C-SIL-3-R-F-5
€23.16
Stock: 1 semaine
 
Câble d'extension silicone avec connecteur femelle angle droit M8 à une extrémité, longueur 5m
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Pour la classe B, changez « -A » dans le numéro du modèle en « -B » (Classe A non disponible en 1 000 Ω)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.