Capteurs de température RTD avec connecteurs Micro DIN

Série PR-24

Capteurs de température RTD  avec connecteurs Micro DIN | Série PR-24

Capteurs de température RTD avec connecteurs Micro DIN

  • Homologué IP65
  • Acier inoxydable 316
  • Conception robuste à isolant minéral
  • Options Pt100 et Pt1000 disponibles
  • Haute précision, avec construction Pt100 classe A, 4 fils en standard
  • Température maximum : 250 °C procédé, 125 °C connecteur
  • Température minimum : -50 °C procédé, -30 °C connecteur
  • Pression nominale : 150 Bar
  • Toutes longueurs de gaine disponibles. Voir remarque sous le tableau « Pour commander »
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les Pt100s

Les sondes RTD Omega de la série PR-24 intègrent des connecteurs industriels micro-DIN standard facilitant l'installation et le remplacement.
Le connecteur homologué IP65, la gaine entièrement en acier inoxydable et la construction à filetage intégral, est idéalement adapté aux environnements industriels exigeants.
Les filetages procédé standards sont G¼", G½", ¼" NPT et ½" NPT ; d'autres filetages sont disponibles sur demande.

CARACTÉRISTIQUES
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
PR-24-3-100-A-G1/4-6-150
146,18
Stock: 4 semaines
 
Sonde Pt100 4 fils de Classe A, diam. 6 mm, L 150 mm, filetage G¼" avec rondelle d'étanchéité en cuivre
PR-24-3-100-A-G1/4-3-150
147,88
Stock: 1 semaine
 
Sonde Pt100 4 fils de Classe A, diam. 3 mm, L 150 mm, filetage G¼" avec rondelle d'étanchéité en cuivre
PR-24-3-100-A-G1/2-6-150
150,81
Stock: 4 semaines
 
Sonde Pt100 4 fils de Classe A, diam. 6 mm, L 150 mm, filetage G¼" avec rondelle d'étanchéité en cuivre
PR-24-3-100-A-G1/2-3-150
156,03
Stock: 5 semaines
 
Sonde Pt100 4 fils de Classe A, diam. 3 mm, L 150 mm, filetage G½" avec rondelle d'étanchéité en cuivre
PR-24-3-100-A-1/4-1/4-6
156,03
Stock: 4 semaines
 
Sonde Pt100 4 fils de Classe A, diam. ¼", L 6", filetage ¼" NPT
PR-24-3-100-A-1/4-1/8-6
154,40
Stock: 1 semaine
 
Sonde Pt100 4 fils de Classe A, diam. ⅛", L 6", filetage ¼" NPT
PR-24-3-100-A-1/2-1/4-6
126,41
Stock: 5 semaines
 
Sonde Pt100 4 fils de Classe A, diam. ¼", L 6", filetage ½" NPT
PR-24-3-100-A-1/2-1/8-6
156,03
Stock: 3 semaines
 
Sonde Pt100 4 fils de Classe A, diam. ⅛", L 6", filetage ½" NPT
PR-24-3-100-A-G1/4
109,26
Stock: 1 semaine
 
Sonde à visser pour tuyau Pt100 4 fils de Classe A, avec filetage G¼" et rondelle d'étanchéité en cuivre
PR-24-3-100-A-1/2
125,14
Stock: 1 semaine
 
Sonde à visser pour tuyau Pt100 4 fils de Classe A, avec filetage ½" NPT
Accessoires
PR-24-CON-5M
€38.44
Stock: 3 semaines
 
Connecteur micro DIN précâblé, avec câble de 5 m à 4 conducteurs, isolation PVC et tresse en cuivre étamé
PR-24-CON-10M
€70.48
Stock: 6 semaines
 
Connecteur micro DIN précâblé, avec câble de 10 m à 4 conducteurs, isolation PVC et tresse en cuivre étamé
CSW-1/4
€1.70
Stock: 1 semaine
 
Rondelle d'étanchéité en cuivre pour filetages G¼"
CSW-1/2
€2.96
Stock: 1 semaine
 
Rondelle d'étanchéité en cuivre pour filetages G½"
EXTT-4CUI-24S-15M
€118.71
Stock: 3 semaines
 
Câble d'extension à 4 conducteurs, 7 brins 0,2 mm. Recouvert de PFA. 15 m
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Les sondes PR-24 sont fournies complètes avec un connecteur apparié micro-DIN et des terminaux à vis pour raccordement de fils jusqu'à 0,34 mm2.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.