Sonde RTD pour température de l'air
avec connecteurs M12

Série PR-25AP

Sonde RTD pour  température  de l'airavec connecteurs M12 | Série PR-25AP

  • Sonde RTD Pt100 à précision de classe A normalisée (des options de plus haute précision sont offertes)
  • Sonde et boîtier en acier inoxydable 316L avec ouvertures autour de l'élément
  • Plage de températures : de -100 à 250 °C (-148 à 500 °F)
  • Connecteur M12 avec prise à 4 broches, code A, facile à installer
  • Disponible avec ou sans filetage NPT
  • La sonde peut supporter une pression différentielle de 27,6 bar (400 lb/po²) entre le courant aérien et les conditions ambiantes
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

Ce capteur convient à de nombreuses applications comme nos capteurs RTD de précision extrême tout en étant aussi facile à utiliser que nos modèles PR-21 compatibles M12. La sonde est munie d'une gaine perforée autour de l'élément de détection qui le protège des débris tout en permettant à l'air de l'atteindre. Résultat : un capteur apte à fournir des mesures de température précises et rapides.
OMEGA offre également une vaste gamme de raccords à compression, de rallonges et d'instruments de mesure et de contrôle qui vous permettent de personnaliser votre système en fonction de vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Sondes Pt100, précision Class A
  
PR-25AP-A-0600-0-M12
173.68
Stock: 7 semaines
 
Longueur 6 pouces, sans bague de montage
  
PR-25AP-A-1200-0-M12
186.08
Stock: 7 semaines
 
Longueur 12 pouces, sans bague de montage
  
PR-25AP-A-1800-0-M12
197.66
Stock: 7 semaines
 
Longueur 18 pouces, sans bague de montage
  
PR-25AP-A-0600-1/2-M12
173.68
Stock: 7 semaines
 
Longueur 6 pouces, filetage 1/2 NPT
  
PR-25AP-A-1200-1/2-M12
182.50
Stock: 7 semaines
 
Longueur 12 pouces, filetage 1/2 NPT
  
PR-25AP-A-1800-1/2-M12
193.84
Stock: 7 semaines
 
Longueur 18 pouces, filetage 1/2 NPT
  
PR-25AP-A-0600-3/8-M12
170.33
Stock: 7 semaines
 
Longueur 6 pouces, filetage 3/8 NPT
  
PR-25AP-A-1200-3/8-M12
182.50
Stock: 7 semaines
 
Longueur 12 pouces, filetage 3/8 NPT
  
PR-25AP-A-1800-3/8-M12
193.84
Stock: 7 semaines
 
Longueur 18 pouces, filetage 3/8 NPT
  
PR-25AP-A-0600-1/4-M12
164.40
Stock: 1 semaine
 
Longueur 6 pouces, filetage 1/4 NPT
  
PR-25AP-A-1200-1/4-M12
182.50
Stock: 1 semaine
 
Longueur 12 pouces, filetage 1/4 NPT
  
PR-25AP-A-1800-1/4-M12
197.66
Stock: 7 semaines
 
Longueur 18 pouces, filetage 1/4 NPT
Câbles d'extension et accéssoires
  
M12CM-T24SSPC-SF-2
€65.42
Stock: 1 semaine
 
Câble de longueur 2 mètres isolation PFE avec connecteur droit moulé LCP femelle d'un côté et fils dénudés de l'autre
  
M12CM-T24SSPC-SF-5
€79.74
Stock: 1 semaine
 
Câble de longueur 5 mètres isolation PFE avec connecteur droit moulé LCP femelle d'un côté et fils dénudés de l'autre
  
M12CM-T24SSPC-SF-10
€107.52
Stock: 6 semaines
 
Câble de longueur 10 mètres isolation PFE avec connecteur droit moulé LCP femelle d'un côté et fils dénudés de l'autre
  
M12CM-T24SSPC-SF-15
€127.59
Stock: 6 semaines
 
Câble de longueur 15 mètres isolation PFE avec connecteur droit moulé LCP femelle d'un côté et fils dénudés de l'autre
  
M12CM-T24SSPC-SF-20
€154.70
Stock: 6 semaines
 
Câble de longueur 20 mètres isolation PFE avec connecteur droit moulé LCP femelle d'un côté et fils dénudés de l'autre
  
M12CM-T24SSPC-RF-2
€65.42
Stock: 1 semaine
 
Câble de longueur 2 mètres isolation PFE avec connecteur à angle droit moulé LCP femelle d'un côté et fils dénudés de l'autre
  
M12CM-T24SSPC-RF-5
€79.74
Stock: En stock
 
Câble de longueur 5 mètres isolation PFE avec connecteur à angle droit moulé LCP femelle d'un côté et fils dénudés de l'autre
  
M12CM-T24SSPC-RF-10
€107.52
Stock: 1 semaine
 
Câble de longueur 10 mètres isolation PFE avec connecteur à angle droit moulé LCP femelle d'un côté et fils dénudés de l'autre
  
M12CM-T24SSPC-RF-15
€132.33
Stock: 6 semaines
 
Câble de longueur 15 mètres isolation PFE avec connecteur à angle droit moulé LCP femelle d'un côté et fils dénudés de l'autre
  
M12CM-T24SSPC-RF-20
€160.44
Stock: 6 semaines
 
Câble de longueur 20 mètres isolation PFE avec connecteur à angle droit moulé LCP femelle d'un côté et fils dénudés de l'autre
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-PUR-4-S-F-2
M12C-PUR-4-S-F-2
€19.99
Stock: 1 semaine
 
Câble d'extension 4 fils, longueur 2m isolation en Polyurethane avec fils dénudés
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-PUR-4-S-F-5
M12C-PUR-4-S-F-5
€24.47
Stock: 2 semaines
 
Câble d'extension 4 fils, longueur 5m isolation en Polyurethane avec fils dénudés
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-PVC-4-S-F-5
M12C-PVC-4-S-F-5
€23.54
Stock: 1 semaine
 
Câble d'extension 4 fils, longueur 2m isolation en PVC avec fils dénudés
  
M12C-SIL-4-S-F-1.5
€16.25
Stock: 7 semaines
 
Câble d'extension en silicone avec connecteur droit M12 d'un côté et fils dénudés de l'autre. Longueur 1.5m
  
M12C-SIL-4-S-F-5
€23.63
Stock: 1 semaine
 
Câble d'extension en silicone avec connecteur droit M12 d'un côté et fils dénudés de l'autre. Longueur 5m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-SIL-4-S-F-10
M12C-SIL-4-S-F-10
€40.41
Stock: 1 semaine
 
Câble d'extension en silicone avec connecteur droit M12 d'un côté et fils dénudés de l'autre. Longueur 10m
  
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-3
€50.90
Stock: 1 semaine
 
Câble d'extension en PVC avec connecteur droit M12 d'un côté et fils dénudés de l'autre. Longueur 3m
  
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-5
€56.01
Stock: 1 semaine
 
Câble d'extension en PVC avec connecteur droit M12 d'un côté et fils dénudés de l'autre. Longueur 5m
  
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-10
€68.81
Stock: 6 semaines
 
Câble d'extension en PVC avec connecteur droit M12 d'un côté et fils dénudés de l'autre. Longueur 10m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-3
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-3
€55.93
Stock: 1 semaine
 
Câble d'extension en PFE avec connecteur droit M12 d'un côté et fils dénudés de l'autre. Longueur 3m
  
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-5
€63.30
Stock: 6 semaines
 
Câble d'extension en PFE avec connecteur droit M12 d'un côté et fils dénudés de l'autre. Longueur 5m
  
M12CFM-T24SSPC-SFSR-FL-10
€86.19
Stock: 6 semaines
 
Câble d'extension en PFE avec connecteur droit M12 d'un côté et fils dénudés de l'autre. Longueur 10m
  
M12-Handle-A
€98.15
Stock: 4 semaines
 
Accéssoires / poignée
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX-M12-RTD-C-1
TX-M12-RTD-C-1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Transmetteur de température programmable miniature avec connecteur M12 (sortie 4-20mA)
  
TX-M12-RTD-V-1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Transmetteur de température programmable miniature avec connecteur M12 (sortie 0-10Vdc)
  
BRLK-14-18
€11.02
Stock: 1 semaine
 
Raccord de compression en cuivre 1/8NPT pour sonde 1/4
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSSLK-14-18
SSLK-14-18
€22.89
Stock: 1 semaine
 
Raccord de compression en acier inoxydable 1/8NPT pour sonde 1/4
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.