Interrupteur de pression électronique
Facile à programmer

Série PSW14

Interrupteur de pression électronique | Série PSW14

Interrupteur de pression électronique

  • Interrupteur simple avec hystérésis ajustable
  • Interrupteur double avec hystérésis fixe
  • Points de consignes Marche/Arrêt facile à programmer
  • Construction compacte
  • Boîtier rotatif à 320 degrés
Les nouveautés en produits de pression, tension et force! - Voir Les Produits Associés

Déscription

Spécifications :
Élément sensitif :
Cellule de mesure en céramique ou en silicone piézorésistif
  Pièces mouillées : Acier, passif, AI203
  Boîtier de l'électronique : Polyamide
  Joints d'étanchéités : FKM
Éléments d'opération : 2 boutons-poussoirs à réponse facile
  Classification environnementale : IP65
Classe de protection : III
Connexion au procédé : G ¼; ¼ NPT mâle
Gammes de mesure : 0 à 145 psi (0 à 10 bar) à 0 à 8700 psi (0 à 600 bar)
Connexion électrique : Connecteur M12x1, 4 pattes
Effet de température : 0.002% P.É./°C. Plage de compensation de température : -10 à 70°C
Répétitivité : ±1% Pleine échelle
Plage de température:
  Média :
-25 à 100°C
  Électronique : -25 à 80°C
Entreposage : -30 à 80°C
Bloc d'alimentation : 15 à 32 Vcc, protégé contre l'inversion des polarités
Sorties :
  Plage d'ajustement des sorties transistorisées commutables PNP :
    Interrupteur simple :
Point commutable et hystérésis ; 0 à 100% de la pleine échelle
    Interrupteur double : Point commutable de 0 à 100%, hystérésis fixe à 15%
Commutation maximale : 100 Hz
Limitations du contact : 200 mA max, protégé contre les court-circuits
Vibration : 10g/20 à 2000 Hz
Choc : 100 g/11 ms
Dimensions : Approx. 28 x 100 mm sans câble/connecteur
Poids : Approx. 100 g
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Modèles avec raccord ¼ NPT
Modèles à interrupteur simple
PSW14A-AN
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 145 psig (0 à 10 bar)
PSW14A-BN
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 1450 psig (0 à 100 bar)
PSW14A-CN
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 5800 psig (0 à 400 bar)
PSW14A-DN
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 8700 psig (0 à 600 bar)
Modèles à interrupteur double
PSW14B-AN
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 145 psig (0 à 10 bar)
PSW14B-BN
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 1450 psig (0 à 100 bar)
PSW14B-CN
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 5800 psig (0 à 400 bar)
PSW14B-DN
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 8700 psig (0 à 600 bar)
Modèles avec raccord G ¼
Modèles à interrupteur simple
PSW14A-AG
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 145 psig (0 à 10 bar)
PSW14A-BG
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 1450 psig (0 à 100 bar)
PSW14A-CG
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 5800 psig (0 à 400 bar)
PSW14A-DG
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 8700 psig (0 à 600 bar)
Modèles à interrupteur double
PSW14B-AG
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 145 psig (0 à 10 bar)
PSW14B-BG
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 1450 psig (0 à 100 bar)
PSW14B-CG
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 5800 psig (0 à 400 bar)
PSW14B-DG
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 8700 psig (0 à 600 bar)
Câbles
M12C-SIL-4-S-F-1.5
16.25
Stock: 7 semaines
 
Câble d'extension en silicone , longueur 1,5 m avec connecteur M12 femelle droit à une extrémité
M12C-SIL-4-S-F-3
17.42
Stock: 11 semaines
 
Câble d'extension en silicone , longueur 3 m avec connecteur M12 femelle droit à une extrémité
M12C-SIL-4-S-F-5
23.63
Stock: 1 semaine
 
Câble d'extension en silicone , longueur 5 m avec connecteur M12 femelle droit à une extrémité
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Vient complet avec un manuel d'opération.
Exemple de commande: (1) PSW14A-AG Interrupteur avec plage de 0 à 10 bar ayant un raccord G¼ , €156.09  plus (1) M12C-SIL-4-S-F-1.5 Câble d'extension en silicone , longueur 1,5 m avec connecteur M12 femelle droit à une extrémité, €16.25, €156.09 + 16.25 = €172.34
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.