Transducteurs de haute précision au silicium micro-usiné pour mesurer la pression barométrique

Série PX409

Transducteurs de haute précision | Série PX409

Transducteurs de haute précision

  • Haute précision à ± 0,08 % BSL Comprend linéarité, hystérésis, et répétabilité
  • Large gamme de compensation de température -18 à 85 °C (de 0 à 185 °F)
  • Performance excellente en température : ± 0,5 % sur la plage compensée
  • Étalonnage NIST traçable à 5 points inclus
  • Toutes les pièces exposées aux fluides sont en acier inoxydable
  • Temps de réponse rapide
  • Fiabilité et stabilité
  • Pression d'épreuve de 400 %
Transducteurs de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les transducteurs de pression

CARACTÉRISTIQUES

Sortie :

Millivolt : 10 mV/V (100 mV à 10 Vcc)
Tension amplifiée : de 0 à 5 Vcc ou de
    0 à 10 Vcc
Boucle de courant : de 4 à 20 mA
Alimentation électrique :
Millivolt : de 5 à 10 V (5 mA à 10 Vcc)
Tension amplifiée :
Tension d'alimentation de 0 à 5 Vcc : de 10 à 30 Vcc à 10 mA
Tension d'alimentation de 0 à 10 Vcc : de 15 à 30 Vcc à 10 mA
Boucle de courant : de 9 à 30 Vcc [résistance maximum de la boucle = (Vs-9) x 50] ; [9 à 20 Vcc au-dessus de 105 °C (229 °F)]
Fiabilité (combinaison de linéarité, hystérésis et répétabilité) : ±0,08 % BSL
Équilibrage de zéro : ± 0,5 % type PE, 1 % max
Réglage de l'étendue : ± 0,5 % type PE, 1% max; réglé en position verticale avec ajustement vers le bas
Plage de température de fonctionnement : de -45 à 121 °C (de -49 à 250 °F) [de -45 à 115 °C (de -49 à 240 °F) pour les sorties de tension ou courant]
Température compensée :
Plages > 5 psi : -29 à 85 °C
    (-20 à 185 °F)
Plages ≤ 5 psi : -18 à 85 °C
    (0 à 185 °F)
Effets thermiques : étendue
(sur la plage compensée) :

Plages > 5 psi : ± 0,5 % de l'étendue
Plages ≤ 5 psi : ± 1 % de l'étendue
Stabilité à long-terme (1 an) : ± 0,1 % de pleine échelle typ.
Choc : 50 g, semi-sinusoïdale de 11 ms, axe vertical et axe horizontal
Vibration : 5-2 000-5 Hz, cycle de 30 minutes, courbe L, Mil-Spec 810, illustration 514-2-2,
axe vertical et axe horizontal
Temps de réponse : <1 ms
Bande passante : DC à 1 kHz typ.
Pression d'essai : ±400 % de span
Pression de rupture : 1000 psia
Raccordement électrique :
PX409 : câble intégral de 2 m (6')
PX419 : mini DIN
PX429 : Twist-lock
Connecteur apparié
PX419 : CX5302 (inclus)
PX429 : PT06F10-6S
    (vendu séparément)
Protection environnementale :
PX409 : IP67
PX419 : IP65
PX429 : IP65
PX459 : IP65
Pièces exposées aux fluides : Acier inoxydable de type 316
Port de pression : ¼-18 NPT mâle
Poids : de 115 à 200 g (de 4 à 7 oz) selon la configuration
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Sortie de 10 mV / V, plages de pression barométriques
Terminaison câble, 2 m (6 pi)
  
PX409-32BV
936.94
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression absolue de 0 à 32 poHg , sortie de 0 à 100 mV
  
PX409-16BV
936.94
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression absolue de 16 à 32 poHg, sortie de 0 à 100 mV
  
PX409-26BV
936.94
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression absolue de 26 à 32 poHg, sortie de 0 à 100 mV
Terminaison mini-DIN
  
PX419-32BV
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Plage de pression absolue de 0 à 32 poHg, sortie de 0 à 100 mV
  
PX419-16BV
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Plage de pression absolue de 16 à 32 poHg, sortie de 0 à 100 mV
  
PX419-26BV
942.15
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression absolue de 26 à 32 poHg, sortie de 0 à 100 mV
Terminaison à baïonnette "Twist-Lock"
  
PX429-32BV
936.94
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression absolue de 0 à 32 poHg, sortie de 0 à 100 mV
  
PX429-16BV
936.94
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression absolue de 16 à 32 poHg, sortie de 0 à 100 mV
  
PX429-26BV
936.94
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression absolue de 26 à 32 poHg, sortie de 0 à 100 mV
Sortie de 0 à 5 Vcc, plages de pression barométriques
Terminaison câble, 2 m (6 pi)
  
PX409-32B5V
1,045.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression absolue de 0 à 32 poHg, sortie de 0 à 5 Vcc
  
PX409-16B5V
1,050.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression absolue de 16 à 32 poHg, sortie de 0 à 5 Vcc
  
PX409-26B5V
1,050.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression absolue de 26 à 32 poHg, sortie de 0 à 5 Vcc
Terminaison mini-DIN
  
PX419-32B5V
1,050.44
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression absolue de 0 à 32 poHg, sortie de 0 à 5 Vcc
  
PX419-16B5V
1,050.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression absolue de 16 à 32 poHg, sortie de 0 à 5 Vcc
  
PX419-26B5V
1,050.44
Stock: 1 semaine
 
Plage de pression absolue de 26 à 32 poHg, sortie de 0 à 5 Vcc
Terminaison à baïonnette "Twist-Lock"
  
PX429-32B5V
1,045.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression absolue de 0 à 32 poHg, sortie de 0 à 5 Vcc
  
PX429-16B5V
1,050.45
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression absolue de 16 à 32 poHg, sortie de 0 à 5 Vcc
  
PX429-26B5V
1,045.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression absolue de 26 à 32 poHg, sortie de 0 à 5 Vcc
Sortie 4 à 20 mA, plages de pression barométriques
Terminaison câble, 2 m (6 ')
  
PX409-32BI
1,050.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression absolue de 0 à 32 poHg, sortie de 4 à 20 mA
  
PX409-16BI
1,050.44
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression absolue de 16 à 32 poHg, sortie de 4 à 20 mA
  
PX409-26BI
994.55
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression absolue de 26 à 32 poHg, sortie de 4 à 20 mA
Terminaison mini-DIN
  
PX419-32BI
1,045.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression absolue de 0 à 32 poHg, sortie de 4 à 20 mA
  
PX419-16BI
1,045.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression absolue de 16 à 32 poHg, sortie de 4 à 20 mA
  
PX419-26BI
994.29
Stock: 1 semaine
 
Plage de pression absolue de 26 à 32 poHg, sortie de 4 à 20 mA
Terminaison à baïonnette "Twist-Lock"
  
PX429-32BI
1,045.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression absolue de 0 à 32 poHg, sortie de 4 à 20 mA
  
PX429-16BI
1,050.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression absolue de 16 à 32 poHg, sortie de 4 à 20 mA
  
PX429-26BI
994.55
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression absolue de 26 à 32 poHg, sortie de 4 à 20 mA
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePT06F10-6S
PT06F10-6S
€40.78
Stock: En stock
 
Connecteur femelle pour la série PX429, vendu séparément
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCX5302
CX5302
€34.52
Stock: 1 semaine
 
Connecteur de raccordement de rechange pour la série PX419, inclus avec chaque unité
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePS-4G
PS-4G
€20.00
Stock: 7 semaines
 
Amortisseur de pression pour les gaz
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePS-4E
PS-4E
€18.94
Stock: 10 semaines
 
Amortisseur de pression pour huiles, eau et lumière
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePS-4D
PS-4D
€18.94
Stock: 4 semaines
 
Amortisseur de pression pour les liquides visqueux
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec un certificat de calibration à 5 points.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.