Capteurs de pression et de dépression de haute précision

Série PX409

Capteurs de pression et de dépression de haute précision | Série PX409

Capteurs de pression et de dépression de haute précision

840,48 PX409-015VV

CE
  • Haute précision ±0,08% (BSL) inclut les effets de linéarité, d'hystérésis et de répétabilité
  • Large gamme de compensation en température -29 à 85°C
  • Performance excellente en température : ±0,5% sur la plage de compensation
  • Certificat d'étalonnage raccordé à 5 points, inclus
  • Pièces mouillées tout en acier inox
  • Temps de réponse rapide
  • Etat solide - haute fiabilité et stabilité
  • Pression d'épreuve minimum de 400%
Transducteurs de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les transducteurs de pression

Les capteurs de pression de haute précision série OMEGA PX409 vous offrent des modèles bidirectionnels pour la mesure de pression relative et les modèles unidirectionnels pour la mesure de dépression (pression relative négative). Les deux séries comprennent des pièces mouillées en acier inox d'une construction soudée. Ils disposent d'une excellente compensation en température qui conviennent parfaitement pour les environnements industriels les plus difficiles.

Les modèles de mesure de dépression mesurent la pression négative; avec une augmentation du signale de sortie pour une augmentation de la pression négative. Les gammes de mesure allant de -10 inH2O à -15 psi, et les sorties unidirectionnelles de 10 mV/V, 0 à 5 Vcc et 4 à 20 mA (ambiante fixé à 4 mA).

CARACTERISTIQUES

Sortie:

    Millivolt: 0 à 10 mV/V pour le vide
    Tension Amplifiée: 0 à 5 Vcc pour le vide
    Boucle de Courant: 4 à 20 mA
Alimentation:
    Millivolt: 5 à 10 Vcc (2 mA @ 10 Vcc)
    Tension Amplifiée: 10 à 30 Vcc @ 10 mA
    Boucle de Courant: 9 à 30 Vcc [boucle maxi res = [(Vs-9) x 50] [9 jusqu'à 20 Vcc au dessus 105°C ] Précision (Linéarité, Hystérésis et Répétabilité combinées): ±0,08% BSL maxi
Equilibrage de Zéro: ±0.5% pleine échelle type 1% maxi (1% typique, 2% maxi pour les plages de mesure 1 psi et au dessous)
Réglage de l'étendue : ±0.5% pleine échelle type 1% maxi (1% typique, 2% maxi pour les plages de mesure 1 psi et au dessous) calibré en position verticale avec le raccordement vers le bas
Température de Fonctionnement: -45 à 121°C (-49 à 250°F) [-45 to 115°C pour les  sorties en tension et courant]
Température compensée:
    Gammes >5 psi: -29 à 85°C
    Gammes ≤5 psi: -17 à 85°C
Effets thermiques - Zéro (@ 0 psig sur la plage compensée):

    Gammes >5 psi: ±0.5% de l'étendue
    Gammes ≤5 psi: ±1,0% de l'étendue
Etendue des Effets de la Température (Sur la plage compensée):
    Gammes >5 psi:
±0,5% de l'étendue
    Gammes ≤5 psi: ±1,0% de l'étendue
Stabilité à Long Terme (1an): ±0.1% pleine échelle type
Choc: 50 g, onde semi-sinusoïdale de 11 mS, axe vertical et horizontal
Vibration: cycle de 5-2 000-5 Hz, 30 minutes, courbe en L, caractéristiques mil. 810, illustration 514-2-2, axe vertical et horizontal
Temps de Réponse: <1 ms
Bande Passante: DC à 1 kHz typique
Pression d'Epreuve (direction positive):
    10 inH2O: 10 x pleine échelle
    1 psi: 6 x pleine échelle
    2,5 psi et plus: 4 x pleine échelle (sens négative 4 x pleine échelle ou 1 atmosphère selon le plus élevé)
Pression d'éclatement:
    10 inH2O à 5 psi: 1000 psi
    15 et plus: 3000 psi
Terminaisons Electriques:
    PX409: Câble intégral, longueur 2 m
    PX419: mini-DIN
    PX429: Twist Lock
Connecteurs Appariés:
    PX419: CX5302 (inclus)
    PX429: PT06F10-6S (vendu séparément)
Protection:
    PX409: IP67
    PX419 et PX429: IP65
Pièces Mouillées: 316 SS
Raccord Pression: ¼-18 NPT mâle
Etalonnage: Livré avec un certificat d'étalonnage à 5 points
Poids: 115 à 200 g selon la configuration

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Gammes de mesure du vide avec sortie 10 mV/V
Terminaison: câble, longueur 2 m
  
PX409-10WVV
903.24
Stock: 7 semaines
 
Gammes de mesure du vide 0 à -10 poH2O avec sortie 10 mV/V
  
PX409-001VV
903.24
Stock: 7 semaines
 
Gammes de mesure du vide 0 à 11 psi avec sortie mV/V
  
PX409-2.5VV
903.24
Stock: 7 semaines
 
Gammes de mesure du vide 0 à -2,5 psi avec sortie mV/V
  
PX409-005VV
835.84
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -5 psi, sortie mV/V
  
PX409-015VV
840.48
Stock: 1 semaine
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -15 psi, sortie mV/V
Terminaison: mini-DIN
  
PX419-10WVV
903.24
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -10 poH2O, sortie mV/V
  
PX419-001VV
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -1psi, sortie mV/V
  
PX419-2.5VV
903.24
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -2,5psi, sortie mV/V
  
PX419-005VV
835.84
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -5psi, sortie mV/V
  
PX419-015VV
835.84
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -15psi, sortie mV/V
Terminaison: Twist-Lock
  
PX429-10WVV
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -10 poH2O, sortie mV/V
  
PX429-001VV
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -1psi, sortie mV/V
  
PX429-2.5VV
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -2,5 psi, sortie mV/V
  
PX429-005VV
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -5psi, sortie mV/V
  
PX429-015VV
835.84
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -15 psi, sortie mV/V
Gammes de mesure du vide avec sortie de 0 à 5 Vcc
Terminaison: Câble longueur 2 m
  
PX409-10WV5V
1,004.00
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -10 poH2O, sortie 0 à 5Vcc
  
PX409-001V5V
1,009.92
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -1psi, sortie 0 à 5Vcc
  
PX409-2.5V5V
1,004.00
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -2,5psi, sortie 0 à 5Vcc
  
PX409-005V5V
928.59
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -5psi, sortie 0 à 5Vcc
  
PX409-015V5V
923.45
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -15 psi, sortie 0 à 5Vcc
Terminaision: mini-DIN
  
PX419-10WV5V
1,004.00
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -10 poH2O, sortie 0 à 5Vcc
  
PX419-001V5V
1,004.00
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -1psi, sortie 0 à 5Vcc
  
PX419-2.5V5V
1,004.00
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -2,5 psi, sortie 0 à 5Vcc
  
PX419-005V5V
928.56
Stock: 1 semaine
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -5psi, sortie 0 à 5Vcc
  
PX419-015V5V
928.56
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -15psi, sortie 0 à 5Vcc
  
PX419-015VV
835.84
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -1psi, sortie 10mV/V
Terminaison: Twist-Lock
  
PX429-10WV5V
1,004.00
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -10 poH2O, sortie 0 à 5Vcc
  
PX429-001V5V
1,004.00
Stock: 1 semaine
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -1psi, sortie 0 à 5Vcc
  
PX429-2.5V5V
1,004.00
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -2,5psi, sortie 0 à 5Vcc
  
PX429-005V5V
923.45
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -5psi, sortie 0 à 5Vcc
  
PX429-015V5V
928.56
Stock: 1 semaine
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -15 psi, sortie 0 à 5Vcc
Gammes de mesure du vide avec sortie de 4 à 20 mA
Terminaison: Câble longueur 2 m
  
PX409-10WVI
1,009.92
Stock: 1 semaine
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -10 poH2O, sortie 4 à 20 mA
  
PX409-001VI
1,010.00
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -1 psi, sortie 4 à 20 mA
  
PX409-2.5VI
1,004.35
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -2,5 psi, sortie 4 à 20 mA
  
PX409-005VI
928.56
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -5 psi, sortie 4 à 20 mA
  
PX409-015VI
928.59
Stock: 1 semaine
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -15 psi, sortie 4 à 20 mA
Terminaison: mini-DIN
  
PX419-10WVI
1,009.92
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -10 poH2O, sortie 4 à 20 mA
  
PX419-001VI
1,004.00
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -1 psi, sortie 4 à 20 mA
  
PX419-2.5VI
1,004.00
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -2,5 psi, sortie 4 à 20 mA
  
PX419-005VI
879.18
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -5 psi, sortie 4 à 20 mA
  
PX419-015VI
879.18
Stock: 1 semaine
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -15 psi, sortie 4 à 20 mA
Terminaison: Twist-Lock
  
PX429-10WVI
1,004.00
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -10 poH2O, sortie 4 à 20 mA
  
PX429-001VI
1,004.00
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -1 psi, sortie 4 à 20 mA
  
PX429-2.5VI
1,004.00
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -2,5 psi, sortie 4 à 20 mA
  
PX429-005VI
923.45
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -5 psi, sortie 4 à 20 mA
  
PX429-015VI
923.45
Stock: 7 semaines
 
Gamme de mesure du vide, 0 à -15 psi, sortie 4 à 20 mA
ACCESSOIRES
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePT06F10-6S
PT06F10-6S
€40.78
Stock: En stock
 
Connecteur apparié pour PX429
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP25B-S
DP25B-S
€420.74
Stock: 3 semaines
 
Compteur à 4 chiffres avec excitation pour les modèles à sortie mV/V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP25B-E
DP25B-E
€420.74
Stock: 1 semaine
 
Compteur à 4 chiffres avec excitation pour les modèles à sortie procédé
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec un certificat d'étalonnage à 5 points.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.