Transducteurs et transmetteurs de haute précision en silicium micro-usinés. Capteur de pression différentielle

PXM409, PXM419, PXM459

Capteur de pression différentielle de haute précision | PXM409, PXM419, PXM459

Capteur de pression différentielle de haute précision

721,23 PXM409-350HGV

CE
  • Etalonnage traçable à 5 points inclus
  • Plages de pression relative, composée, absolue, vide et barométrique disponibles
  • Fabrication en acier inoxydable
  • Pièces exposées aux fluides en acier inoxydable de type 316
  • Excellente performance thermique
  • Large gamme de compensation en température
  • Renforcé avec un confinement secondaire
Transducteurs de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les transducteurs de pression

La série PXM409 de capteurs de pression différentielle utilise des éléments en silicium piézorésistifs micro-usinés de haute précision, et en acier inoxydable pour les pièces exposées aux fluides pour une durabilité et une comptabilité chimique accrues. Leur haute précision combinée à ne compensation thermique très élevée (0,7% typ.) sur la plage de compensation font de la série PXM409 un outil idéal pour les applications scientifiques ou industrielles nécessistant des transducteurs robustes, de haute précision , avec une dérive thermique très réduite. Ils peuvent être utilisés sur des bancs d'essais, dans des tests de laboratoires, des tests de moteurs, des stations de test au sol et d'autres applications industrielles nécessistant des transducteurs durables et précis. Leur précision standard est d'un niveau industriel élevé (0,08%). Leur fabrication modulaire pemet une livraison rapide de la plupart des modèles (2 semaines maxi. en général). Les modèles sont disponibls avec des échelles de pression relative, composée, absolue, vide (dépression) et barométrique.

Caractéristiques, dimensions et options de sorties
PXM400 series output wiring and dimensions
 
PXM400 series thermal performance   PXM400 series electrical connection options
 
Précision: Standard ±0.08% pleine échelle, BSL, linéarité, hystérésis et répétabilité combinées
(gammes combinées calibrées en direction positive)
Température de fonctionnement:
   Sortie mV/V: -45 à 121°C
   Sortie amplifiée: -45 à 115°C
Compensation en temperature:
   Gammes 25 à 350 mB: -18 à 85°C
   Gammes 1 à 350 bar: -29 à 85°C
Précision en température: % de l'étendue sur la plage compensée
   25 à 350 mB:
      Zero: ±1,0% max
      Etendue: ±1,0% max
   1 à 350 bar:
      Zero: ±0,50% max
      Etendue: ±0,50% max
ROHS Compliant
Isolation minimum entre le boîtier et les terminaisons:
100 MΩ @ 50 Vcc
Pressure Cycles: 1 million, minimum
Stabilité à long terme (1 an): ±0,1% pleine échelle typique
Choc: 50 g, 11 ms choc demi sinus, axe verticale et horizontale
Vibration: 5-2000-5 Hz cycle de 30 minutes, Courbe L, Mil Spec 810 figure 514-2-2,
Verticale et horizontale
Bande passante: DC to 1 kHz typique
Temps de réponse: <1 ms
Conforme au normes CE: niveau industriel
   Emissions: IEC550022 Classe B
   Immunité aux décharges électrostatiques: IEC1000-4-2
   EM Immunité au terrain: IEC61000-4-3
   Immunité EFT: IEC61000-4-4
   Immunité aux surtensions: IEC61000-4-5
   Immunité au brouillage RF: IEC610000-4-6
   Rate Power Frequency Magnetic Field: IEC61000-4-8
Protection:
   PXM409: IP67
   PXM419: IP65 jauge, IP67 absolue
   PXM459: IP65 jauge, IP67 absolue
  Pression d'épreuve (jauge/Vide/Combiné):
   25 mB: 10 x étendue
   70 mB: 6 x étendue
   170 mB à 100 bar: 4 x etendue
   175 à 350 bar à 500 bar maxi
Pression d'épreuve (absolue):
   350 mB à 100 bar: 4 x étendue
   175 à 350 bar: à 500 bar maxi
Confinement secondaire;
   Jauge/Vide/Combiné:
      25 à 350 mB: à 70 bar
      1 à 70 bar: à 200 bar
      100 à 350 bar: à 700 bar
   Absolue/Barometrique:
      350 mB: à 70 bar
      1 à 70 bar (inclus les gammes barométriques): à 200 bar
      100 à 350 bar: à 700 bar
Pièces Mouillées: 316L SS
Raccord pression: G1/4
Poids: 115 à 200g selon la configuration
Sorties électriques:
Sortie mV/V
   Sortie: 10 mV/V ratiométrique
   Alimentation: 5 à 10 Vcc (5 mA @ 10 Vcc)
   Résistance entrée/sortie: 5000 Ω ±20%
Sortie tension:
   Sortie:
0 à 10 Vcc
   Alimentation tension:15 à 30 Vcc @ 10 mA (±10 Vcc ou combiné)
Boucle de courant:
   Sortie: 4 à 20 mA (pression zéro = 12 mA sur les gammes de pression combinées)
   Alimentation: 9 à 30 Vcc (9 à 20 Vcc au-dessus 105°C)
   Résistance de boucle maximum Ω: (Vs-9) x 50
Equilibrage de zéro:
Gammes > 170 mB: ±0,5% typique (1% maxi)
Gammes ≤ 170 mB: ±1% typique (2% maxi)
Etendue:
Gammes > 170 mB: ±0,5% typique. (1% maxi)
Gammes ≤ 170 mB: ±1% typique. (2% maxi)

Les capteurs avec les gammes de pressions les plus courants, sorties 4 à 20mA et connecteurs mini DIN sont montrés ci-dessous. Utilisez le tableau de "Construction de Référence" ci-dessous pour commander d'autres gammes de pression et/ou d'autres types de sorties.


Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Mésure de pression manométrique
  
PXM419-001BGI
789.35
Stock: 7 semaines
 
Capteur de haute précision, pression manométrique, 1 bar, sortie mA, connecteur micro DIN
  
PXM419-002BGI
833.71
Stock: 7 semaines
 
Capteur de haute précision, pression manométrique, 2 bar, sortie mA, connecteur micro DIN
  
PXM419-010BGI
829.09
Stock: 7 semaines
 
Capteur de haute précision, pression manométrique, 10 bar, sortie mA, connecteur micro DIN
  
PXM419-17.5BGI
833.71
Stock: 7 semaines
 
Capteur de haute précision, pression manométrique, 17,5 bar, sortie mA, connecteur micro DIN
  
PXM419-035BGI
833.71
Stock: 7 semaines
 
Capteur de haute précision, pression manométrique, 35 bar, sortie mA, connecteur micro DIN
  
PXM419-070BGI
833.71
Stock: 7 semaines
 
Capteur de haute précision, pression manométrique, 70 bar, sortie mA, connecteur micro DIN
  
PXM419-100BGI
833.71
Stock: 7 semaines
 
Capteur de haute précision, pression manométrique, 100 bar, sortie mA, connecteur micro DIN
  
PXM419-245BGI
829.09
Stock: 7 semaines
 
Capteur de haute précision, pression manométrique, 245 bar, sortie mA, connecteur micro DIN
  
PXM419-350BGI
833.71
Stock: 1 semaine
 
Capteur de haute précision, pression manométrique, 350 bar, sortie mA, connecteur micro DIN
Mesure de pression absolue
  
PXM419-350HAI
829.12
Stock: 7 semaines
 
Capteur de haute précision, pression absolue, 350 mbar, sortie mA, connecteur micro DIN
  
PXM419-002BAI
833.71
Stock: 7 semaines
 
Capteur de haute précision, pression absolue, 2 bar, sortie mA, connecteur micro DIN
  
PXM419-010BAI
833.71
Stock: 7 semaines
 
Capteur de haute précision, pression absolue, 10 bar, sortie mA, connecteur micro DIN
  
PXM419-245BAI
829.09
Stock: 7 semaines
 
Capteur de haute précision, pression absolue, 245 bar, sortie mA, connecteur micro DIN
Mesure du vide
  
PXM419-025HVI
1,009.92
Stock: 7 semaines
 
Capteur de haute précision, mesure du vide 25mbar, sortie mA, connecteur micro DIN
  
PXM419-070HVI
1,004.00
Stock: 7 semaines
 
Capteur de haute précision, pression du vide, 70 mbar, sortie mA, connecteur micro DIN
  
PXM419-170HVI
1,009.92
Stock: 7 semaines
 
Capteur de haute précision, pression du vide, 170 mbar, sortie mA, connecteur micro DIN
  
PXM419-350HVI
928.59
Stock: 7 semaines
 
Capteur de haute précision, pression du vide, 350 mbar, sortie mA, connecteur micro DIN
  
PXM419-001BVI
928.59
Stock: 1 semaine
 
Capteur de haute précision, pression du vide, 1bar, sortie mA, connecteur micro DIN
Mesure de pression combinée
  
PXM419-025HCGI
956.18
Stock: 7 semaines
 
Capteur de haute précision, pression combinée, ±25 mbar , sortie mA, connecteur micro DIN
  
PXM419-070HCGI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capteur de haute précision, pression combinée, ±70 mbar , sortie mA, connecteur micro DIN
  
PXM419-170HCGI
1,004.00
Stock: 1 semaine
 
Capteur de haute précision, pression combinée, ±170 mbar , sortie mA, connecteur micro DIN
  
PXM419-350HCGI
1,009.92
Stock: 7 semaines
 
Capteur de haute précision, pression combinée, ±350 mbar , sortie mA, connecteur micro DIN
  
PXM419-001BCGI
928.59
Stock: 7 semaines
 
Capteur de haute précision, pression combinée, ±1bar , sortie mA, connecteur micro DIN
Mesure de pression barométrique
  
PXM419-1100HBI
1,050.44
Stock: 7 semaines
 
Capteur de haute précision, pression barométrique 0 à 1100 mbar , sortie mA, connecteur micro DIN
  
PXM419-550HBI
1,050.44
Stock: 7 semaines
 
Capteur de haute précision, pression barométrique 550 à 1100 mbar , sortie mA, connecteur micro DIN
  
PXM419-880HBI
1,050.44
Stock: 7 semaines
 
Capteur de haute précision, pression barométrique 880 à 1100 mbar , sortie mA, connecteur micro DIN
Accessoires
  
PXMW-4
4.13
Stock: En stock
 
1/4" joint d'étanchiété
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCX5302
CX5302
€34.52
Stock: 1 semaine
 
connecteur mini DINpour PXM419, 4-broches avec fouloir PG7 (un fourni avec chaque capteur)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-PVC-4-S-F-5
M12C-PVC-4-S-F-5
€23.54
Stock: 1 semaine
 
câble PVC de longueur 5m , connecteur M12 femelle droit , 4-broches à une extrémité et câble volant à l'autre,
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12C-PVC-4-S-F-10
M12C-PVC-4-S-F-10
€29.54
Stock: 1 semaine
 
câble PVC de longueur 10m , connecteur M12 femelle droit , 4-broches à une extrémité et câble volant à l'autre,
Compteurs compatibles avec les modèles PMX409
  
DP25B-S-230
420.74
Stock: En stock
 
Compteur de panneau 4-chiffre 1/8 DIN pour capteurs à sortie mV/V . alimentation 230Vca
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP25B-S
DP25B-S
€420.74
Stock: 3 semaines
 
Compteur de panneau 4-chiffre 1/8 DIN pour capteurs à sortie mV/V . alimentation 115Vca
  
DP25B-E-230
420.74
Stock: 2 semaines
 
Compteur de panneau 4-chiffre 1/8 DIN pour capteurs à sortie mA ou 10V . alimentation 230Vca
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP25B-E
DP25B-E
€420.74
Stock: 1 semaine
 
Compteur de panneau 4-chiffre 1/8 DIN pour capteurs à sortie mA ou 10V . alimentation 115Vca
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Tous les modèles sont livrés avec un certificat d'étalonnage traçable NIST.
Exemple de commande: (1) PXM409-007BGV précision de 0,08% , filetage G 1/4 , plage 7 bar, sortie 10 mV/V , câble de longueur 2 mètre, €721.23  plus (1) PXMW-4 1/4, €4.13, €721.23 + 4.13 = €725.36

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Terminaison Select:
0 pour câble de 2m
1 pour mini DIN
5 pour connecteur M12 4-broches mâle

(2) Gamme de mesure bar - Tous les gammes de pression ne sont pas disponibles pour tous les types de pression Select:
025H pour 25 mbar
070H pour 70 mbar
170H pour 170 mbar
350H pour 350 mbar
1100HB pour 0 à 1100 mbar (modèles barometriques seulement)
550HB pour 550 à 1100 mbar (modèles baromètriques seulement)
880HB pour 880 à 1100 mbar (modèles baromètriques seulement)
001B pour 1 bar
002B pour 2 bar
3.5B pour 3.5 bar
007B pour 7 bar
010B pour 10 bar
17.5B pour 17.5 bar
035B pour 35 bar
050B pour 50 bar
070B pour 70 bar
100B pour 100 bar
175B pour 175 bar
245B pour 245 bar
350B pour 350 bar

(3) Type de pression Select:
G pour Rélative
A pour Absolue
V pour Vide
CG pour Combiné
B pour Baromètrique

(4) Sortie Select:
V pour 10 mV/V
10V pour 0 à 10 Vcc
I pour 4 à 20 mA
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.