Fils et câbles pour capteurs et sondes

TX4

Fils et câbles pour capteurs et sondes | TX4

Fils et câbles pour capteurs et sondes

25,49 TFCP-003-50

  • Câble d'instrumentation de 2, 4, 8 ou 15 conducteurs de cuivre étamé de 0.5mm de diamètre, blindé aluminium et conducteur de drainage
  • Câble en nappe de 4 à 50 conducteurs, 0,3mm dia.
  • Fil de cuivre monobrin isolant en PFA pour le câblage des jauges de contrainte
Instruments et accessoires - Voir Les Produits Associés

Déscription

Fil Monobrin
Ce fil de cuivre monobrin, équipé d'isolant mince en PFA, est excellent pour des applications du vide et pour une excellente tenue en température extrêmes (de -267 à +260 °C). Le processus du revêtement isolant mince OMEGA garantit les longueurs en continu jusqu'à 300m. Ce fil est idéal pour le raccordement des jauges de contrainte aux contacts à souder.

Câble en Nappe
Les câbles ruban OMEGA sont les conducteurs pré-isolés en PVC laminés sur un film PVC transparent permettant un raccordement facile. Les conducteurs à code couleur permettent l'identification rapide et traçage de circuits. Ce câble en nappe multiconducteurs peut être facilement coupé à la largeur désirée pour des utilisations différentes. L'isolation en PVC est conçue pour les températures allant de -40 à 105 °C.

Câble d'Instrumentation Multibrins
Les câbles blindés permettent la conductivité élevée et l'immunité aux bruits requises pour raccorder l'instrumentation aux capteurs. Le câble est adapté pour des signaux de tension bas et haut, et les boucles de courant mA dans des environnements soumis à des niveaux élevés de EMI/RFI. L'isolation en PVC est conçue pour les températures allant de -40 à 105 °C.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Câble d'instrumentation multiconducteur, blindé avec conducteur de drainage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX2-100
TX2-100
44.53
Stock: 7 semaines
 
Câble blindé, 2 conducteurs + conducteur de drainage, à isolant PVC, bobine de 30 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX4-100
TX4-100
49.97
Stock: En stock
 
Câble blindé, 4 conducteurs + conducteur de drainage, à isolant PVC, bobine de 30 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX4-200
TX4-200
87.90
Stock: 7 semaines
 
Câble blindé, 4 conducteurs + conducteur de drainage, à isolant PVC, bobine de 60 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX4-500
TX4-500
131.63
Stock: 6 semaines
 
Câble blindé, 4 conducteurs + conducteur de drainage, à isolant PVC, bobine de 150 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX4-1000
TX4-1000
289.42
Stock: 7 semaines
 
Câble blindé, 4 conducteurs + conducteur de drainage, à isolant PVC, bobine de 300 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX8-100
TX8-100
144.45
Stock: En stock
 
Câble blindé, 8 conducteurs + conducteur de drainage, à isolant PVC, bobine de 30 m
  
TX15-100
176.04
Stock: 7 semaines
 
Câble blindé, 15 conducteurs + conducteur de drainage, à isolant PVC, bobine de 30 m
Fil monobrin en cuivre à isolant PFA
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTFCP-003-50
TFCP-003-50
25.49
Stock: 3 semaines
 
Fil monobrin en cuivre à isolant PFA , diamètre de 0,08 mm, 15 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTFCP-003-100
TFCP-003-100
46.49
Stock: 3 semaines
 
Fil monobrin en cuivre à isolant PFA , diamètre de 0,08 mm, 30 m
  
TFCP-003-500
193.72
Stock: 3 semaines
 
Fil monobrin en cuivre à isolant PFA , diamètre de 0,08 mm, 150 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTFCP-005-50
TFCP-005-50
25.49
Stock: 3 semaines
 
Fil monobrin en cuivre à isolant PFA , diamètre de 0,13 mm, 15 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTFCP-005-100
TFCP-005-100
46.49
Stock: En stock
 
Fil monobrin en cuivre à isolant PFA , diamètre de 0,13 mm, 30 m
  
TFCP-005-500
193.72
Stock: 3 semaines
 
Fil monobrin en cuivre à isolant PFA , diamètre de 0,13 mm, 150m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTFCP-010-50
TFCP-010-50
25.49
Stock: 3 semaines
 
Fil monobrin en cuivre à isolant PFA , diamètre de 0,25 mm, 15 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTFCP-010-100
TFCP-010-100
46.49
Stock: 3 semaines
 
Fil monobrin en cuivre à isolant PFA , diamètre de 0,25 mm, 30 m
  
TFCP-010-500
193.72
Stock: 3 semaines
 
Fil monobrin en cuivre à isolant PFA , diamètre de 0,25 mm, 150 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTFCP-015-50
TFCP-015-50
25.96
Stock: 5 semaines
 
Fil monobrin en cuivre à isolant PFA , diamètre de 0,4 mm, 15 m
  
TFCP-015-100
46.49
Stock: 5 semaines
 
Fil monobrin en cuivre à isolant PFA , diamètre de 0,4 mm, 30 m
  
TFCP-015-500
193.72
Stock: 5 semaines
 
Fil monobrin en cuivre à isolant PFA , diamètre de 0,4 mm, 150 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTFCP-020-50
TFCP-020-50
25.96
Stock: 3 semaines
 
Fil monobrin en cuivre à isolant PFA , diamètre de 0,5 mm, 15 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTFCP-020-100
TFCP-020-100
47.35
Stock: 3 semaines
 
Fil monobrin en cuivre à isolant PFA , diamètre de 0,5 mm, 30 m
  
TFCP-020-500
193.72
Stock: En stock
 
Fil monobrin en cuivre à isolant PFA , diamètre de 0,5 mm, 150 m
  
TFCP-032-50
68.96
Stock: 3 semaines
 
Fil monobrin en cuivre à isolant PFA , diamètre de0,8 mm, 15 m
  
TFCP-032-100
122.88
Stock: 3 semaines
 
Fil monobrin en cuivre à isolant PFA , diamètre de 0,8 mm, 30 m
  
TFCP-032-500
345.55
Stock: 3 semaines
 
Fil monobrin en cuivre à isolant PFA , diamètre de 0,8 mm, 150 m
Câble en Nappe
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRC4-100
RC4-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Câble en nappe, 4 conducteurs à code couleur, isolant PVC, bobine de 15 m
  
RC10-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Câble en nappe, 10 conducteurs à code couleur, isolant PVC, bobine de 15 m
  
RC14-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Câble en nappe, 14 conducteurs à code couleur, isolant PVC, bobine de 15 m
  
RC16-100
437.80
Stock: 19 semaines
 
Câble en nappe, 16 conducteurs à code couleur, isolant PVC, bobine de 15 m
  
RC26-100
725.51
Stock: 19 semaines
 
Câble en nappe, 26 conducteurs à code couleur, isolant PVC, bobine de 15 m
  
RC50-100
1,328.00
Stock: 19 semaines
 
Câble en nappe, 50 conducteurs à code couleur, isolant PVC, bobine de 15 m
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) TX4-100 Câble blindé, 4 conducteurs + conducteur de drainage, isolant PVC , bobine de 30 m, €49.97
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.