Enregistreur sans papier

Série RD8250

Enregistreur sans papier | Série RD8250

Enregistreur sans papier

  • 2 entrées isolées configurables pour courant et tension CC, thermocouples, RTD, fréquence et impulsions par tour
  • 4 points de consigne d'alarme interne
  • 2 sorties de relais d'alarme
  • 1 entrée de commande numérique
  • Taux maximum de stockage de 100 échantillons/s
  • Cartes Compact Flash pouvant stocker jusqu'à 2 Go de données
  • Affichage clair et lumineux
  • Logiciel en option dédié à l'analyse graphique, l'impression, le transfert et l'exportation
  • Montage sur panneau standard ¼ DIN
Enregistreurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les enregistreurs graphiques

Grâce à ses touches à double fonction et son affichage clair, le modèle RD8250 d'OMEGA constitue un enregistreur de procédés sophistiqué. L'interface graphique d'utilisateur facilite la configuration.
Cet enregistreur peut afficher les données en temps réel sous forme numérique ou graphique. Grâce au port USB en façade (option de commande « -USB »), l'utilisateur peut transférer des données depuis la carte mémoire Flash vers un ordinateur.
Le modèle RD8252 est livré avec un adaptateur secteur externe doté d'une prise universelle pour une tension de 120 à 240 Vca à 50/60 Hz. Parmi les autres options d'alimentation figurent l'entrée isolée de 12 à 24 Vcc (RD8253) et le bloc de batteries rechargeables (RD8252-UPS). Une fois le bloc de batteries installé, l'instrument peut fonctionner pendant 8 heures, ce qui permet de préserver les données et les paramètres en cas de panne d'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance d'entrée :
    RD8252 :
9 ±0,5 Vcc à 5 VA (en
    fonction de la charge externe) non
    isolée ; adaptateur secteur externe
    (inclus), 100 à 240 Vca, 50/60 Hz
RD8253 : 12 à 24 Vcc isolé (non
    compatible avec le bloc de batteries
    proposé en option ci-dessous)
RD8252-UPS : bloc de batteries interne disponible en option ; offre une alimentation sans interruption et une sortie contrôlée
Sortie : 2 sorties, 5 Vcc à 50 mA, pour alimenter les capteurs externes
Nombre de canaux : 2 universels, définissables par l'utilisateur
Isolation : entrée de canal 300 Vca/Vcc à la masse châssis
Entrée CC

    
    

    


    
    
        
        
        


    
RTD

Précision : 0,3 % pleine échelle (type)
Résolution : 0,1 °C
Source de courant interne : 1 mA
Plage de type (2 ou 3 brins) :
    100 Ω Pt 385 :
-100 à 750 °C
    (-148 à 1 380 °F)
100 Ω Pt 392 : -100 à 750 °C
    (-148 à 1 380 °F)
Plage/entrée de fréquence (Hz) : 0 à 10 000/0 à 600 000 tr/min
Précision de la vitesse d'entrée (tr/min) :
    Fréquence :
±1 Hz
tr/min : ±1 tr/min en dessous de 9 999 tr/min, ±10 tr/min au-dessus
de 9 999 tr/min
Entrée :
    Basse :
<1 Vcc
Haute : >3 et <12 Vcc
Durée d'impulsion : 10 ms minimum
Impédance en entrée : >100 kΩ
Fréquence des mesures : jusqu'à 100 échantillons/s par canal
Fonctions mathématiques : y = mx + b ; moyenne, pic haut, pic bas
Mémoire : Carte Compact Flash de 2 Go
Affichage : graphique LCD,
160 x 80 pixels, FSTN noir avec rétroéclairage blanc à LED, niveau de rétroéclairage définissable par l'utilisateur et réglage du contraste (électronique)
Modes d'affichage : tendances (horizontal), large affichage numérique double, mode mixte
Interface utilisateur : clavier à 5 boutons (boutons double fonction)
Horloge : changement d'année et passage à l'heure d'été/hiver automatique, alimentation interne sur batterie
Sortie de relais : 2 sorties d'alarme,
30 V et 0,5 A forment le relais « A »
Entrée opto-isolée : 1 entrée, 5 à 12 Vcc activation à 10 mA type
Alarme sonore : bipeur interne (plusieurs tonalités)
Dimensions (façade) : 96 x 96 x 152 mm (H x l x P)
(3,78 x 3,78 x 6") (¼ DIN)
Conditions environnementales : utilisation à l'intérieur uniquement, Installation de Catégorie II conformément à la CEI 664 ; Degré de pollution II conformément à la CEI 61010-1
Température de fonctionnement : -10 à 50 °C (14 à 122 °F)
Humidité relative max. : 80 % pour des températures inférieures à 31 °C (88 °F), en diminution linéaire jusqu'à
50 % à 40 °C (104 °F)
USB en option : port USB 2.0 esclave en façade dédié aux données et à l'affichage à distance en temps réel en utilisant le logiciel Navigator (non volatil)
Ethernet : affichage des données en temps réel, transfert des données d'historique, contrôle à distance et configuration de l'enregistreur à l'aide du logiciel Navigator ; serveur Web intégré permettant d'afficher les valeurs mesurées
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRD8252
RD8252
903,47
Stock: 1 semaine
 
Enregistreur sans papier, 2 entrées, adaptateur secteur universel
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRD8252-EI
RD8252-EI
998,22
Stock: 1 semaine
 
Enregistreur sans papier, 2 entrées, adaptateur universel CA avec option Ethernet
  
RD8252-UPS
1 028,00
Stock: 6 semaines
 
Enregistreur sans papier, 2 entrées, adaptateur universel CA avec batterie rechargeable pour l'unité alimentée en courant continu
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRD8252-USB
RD8252-USB
915,19
Stock: 5 semaines
 
Enregistreur sans papier, 2 entrées, adaptateur secteur universel avec port USB
  
RD8253
903,47
Stock: 1 semaine
 
Enregistreur sans papier, 2 entrées, alimentation CC 12 à 24 Vcc
  
RD8253-EI
1 002,00
Stock: 6 semaines
 
Enregistreur sans papier, 2 entrées, puissance CC avec option Ethernet
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRD8253-USB
RD8253-USB
991,90
Stock: 6 semaines
 
Enregistreur sans papier, 2 entrées, puissance CC avec port USB
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRD8250-SW
RD8250-SW
€125.63
Stock: 1 semaine
 
Logiciel Windows pour l'analyse des graphiques, l'impression et l'exportation
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRD8250-CFCR
RD8250-CFCR
€87.75
Stock: 6 semaines
 
Compact flash lecteur de carte, compatible USB 2.0
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSPC14
SPC14
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
NEMA 4 (IP65) couvercle protégé contre les éclaboussures d'eau
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRD8250-MC2048MBCF
RD8250-MC2048MBCF
€133.96
Stock: 1 semaine
 
Carte mémoire 2048 Mo
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRD8250-MC1024MBCF
RD8250-MC1024MBCF
€116.75
Stock: En stock
 
Carte mémoire 1024 Mo
  
RD8250-MC512MBCF
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Carte mémoire 512 Mo
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRD8250-MC256MBCF
RD8250-MC256MBCF
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Carte mémoire 256 Mo
  
RD8250-PSC-2W
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
RECHARGEUR STD 100-240Vca
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec le CD d'installation compatible avec Windows, un CD contenant le manuel d'utilisation et l'adaptateur secteur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.