Indicateurs portables de température et humidité. Port USB et logiciel Windows en option

Série RH820

Indicateurs portables de température et humidité. Port USB et logiciel Windows en option | Série RH820

205,43 RH820

Garantie 1 an CE
  • Port USB et logiciel optionnels assurent une excellente interface PC
  • 2 sondes de température (CTN interne et type K externe) et capteur d'humidité ensemble
  • Bulbe humide/sec, point de rosée et %HR
  • Fonction MAX/MIN/MOYEN/RELATI/VERROU
Instruments de mesure de l'humidité relative - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les indicateurs portables d'humidité haute performance sont disponibles avec une interface USB et un logiciel Windows en option. Ils comprennent un double affichage afin de montrer la température et l'humidité des capteurs intégrés, et ils peuvent afficher les données d'un thermocouple type K à part connecté via une mini prise pour thermocouple type SMP. La fonction sauvegarder permet de stocker jusqu'à 256 lectures (sans estampille temporelle) dans la mémoire interne non volatile. La version USB comprend le cable et le logiciel afin de permettre l'enregistrement de la température interne/externe et des données RH.

CARACTERISTIQUES

Affichage:
3,5" digits LCD avec une lecture maximum de 1999
Avertissement de pile faible: L'alerte de "Pile faible" est affichée quand la tension de batterie tombe en dessous du niveau de fonctionnement
Environnement de fonctionnement: 0 à 50°C (32 à 122°F) à <80% HR
    Environnement de stockage: -20 à 60°C (-4 à 140°F), 0 à 70% HR avec batterie retirée du compteur
    Précision: précision attribuée à 23°C ±5°C, <75% HR
Batterie: Quatre 1,5V "AAA" (compris)
Dimensions: H 160 x L 83 x P 38 mm
Poids: env. 265 g piles comprises
Plage de température (pour entrée thermocouple): -50 à 1000°C (-58 à 1832°F)
    Précision: ±(0,1% lec +1°C) sur -50 à 1000°C; ±(0,1% lec +2°F) sur -58 à 1832°F
Capteur de température: capteur de température thermistance
Plage: 0 à 60°C (32 à 140°F)
Résolution: 0,1°C/°F
Précision: ±2°C sur 0 à 10°C, ±0,5°C sur 10 à 45°C; ±2°C sur 45 à 60°C; ±4°F sur 32 à 50°F, ±1°F sur 50 à 113°F; ±4°F sur 113 à 140°F
Capteur d'humidité relative: Capteur d'humidité capacitif
    Gamme: 0 à 100% HR, sans condensation
    Précision: ±2,5% à 25°C (77°F), 10 à 90% HR; ±5% à 25°C (77°F), 0 à 10% HR, 90 à 100% HR
Temps de réponse du capteur pour 90% de la gamme totale: 60 s type
Hystérésis du capteur (Excursion de 10% à 90% à 10% HR): ±1% HR type
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
RH820
205,43
Stock: 1 semaine
 
Indicateur portable de température/humidité
Accessoires
  
HH800-ADAPTOR-UK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Adaptateur courant alternatif (modèles USB uniquement) prise 3 pins GB
  
HH800-ADAPTOR-EU
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Adaptateur courant alternatif (modèles USB uniquement) prise 2 pins EURO
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSC-800
SC-800
€18.25
Stock: 1 semaine
 
Etui souple pour série HH800
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec 4 piles "AAA", thermocouple type K, étui de protection en caoutchouc et guide d'utilisation. RHD820U est fourni aussi avec logiciel et cable USB.
Exemple de commande: (1) RH820U Indicateur de température et humidité relative avec interface USB, cable et logiciel, (1) HH800-ADAPTOR-UK Adaptateur courant alternatif avec prise 3 pins GB
Exemple de commande: (1) RH820U Indicateur de température et humidité relative avec interface USB, cable et logiciel, €280.19 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.