RTD de surface, simple à utiliser, offre des solutions de mesure de surface flexibles

Série SA1–RTD-B Lot de 3

RTD de surface | Série SA1–RTD-B Lot de 3

RTD de surface

  • 100 Ω Standard de précision de DIN classe B (±0,12 % à 0 °C) en platine à couche mince
  • Silicone adhésif résistant jusqu'à 260 °C (500 °F)
  • Plage de température : -73 à 260 °C (-99 à 500 °F) continu en continu, 290 °C (554 °F) en utilisation à court terme, installé avec un ciment OMEGABOND™ durcissant à l'air
  • Stocké en longueur de 1 m (40")
  • Configuration standard à 3 fils Code couleur conforme aux normes IEC-60751 et ASTM-E-1137
  • Temps de réponse : inférieur à 0,9 s. (63 % de réponse dans une eau circulant à 3'/seconde) ; moins de 2 s. sur une plaque chaude
  • Vendus par lots de 3
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les Pt100s

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSA1-RTD-B
SA1-RTD-B
174,95
Stock: En stock
 
100 Ohm 0,12% @ 0C à 1 m (40 ") (paquet de 3)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSA1-RTD-B-80
SA1-RTD-B-80
211,81
Stock: 1 semaine
 
100 Ohm 0,12% @ 0C avec 2 m (80 ") (paquet de 3)
  
SA1-RTD-B-120
247,90
Stock: 5 semaines
 
100 Ohm 0,12% @ 0C à 3 m (120 ") (paquet de 3)
  
SA1-RTD-B-MTP
219,40
Stock: 5 semaines
 
100 Ohm 0,12% @ 0C à 1 m (40 ") w / MTP connecteurs (paquet de 3)
  
SA1-RTD-B-80-MTP
263,49
Stock: 5 semaines
 
100 Ohm 0,12% @ 0C avec 2 m (80 ") w / MTP connecteurs (paquet de 3)
  
SA1-RTD-B-120-MTP
301,62
Stock: 5 semaines
 
100 Ohm 0,12% @ 0C à 3 m (120 ") avec connecteurs MTP (paquet de 3)
Accessoires les plus populaires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-RTDTEMP101A
OM-CP-RTDTEMP101A
214.08
Stock: 1 semaine
 
Enregistreur de température pour sonde RTD
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-QUADRTD
OM-CP-QUADRTD
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur de température à 4 canaux
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN1A-RTD
CN1A-RTD
€272.88
Stock: 1 semaine
 
Marche-arrêt 1/16 DIN du régulateur de température LCD
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Options : pour la version à 2 fils, insérez la mention « -2W » après « B » dans la référence, et effectuez la déduction du coût par lot. Pour un connecteur 3 broches standard, remplacez « -MTP » par « -OTP » dans la référence (le tarif reste identique). Pour un raccordement audio, remplacez « -MTP » par « -TA3F » (tarif plus élevé). Pour un câble plus long que 120", modifiez le suffixe par la longueur souhaitée (coût supplémentaire pour chaque 12" additionnels par lot).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.